1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อท่อสำหรับท่อทั่วไป - แบบมินิ ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน สาขา Union Y

ข้อต่อท่อสำหรับท่อทั่วไป - แบบมินิ ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน สาขา Union Y
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 131.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อฟิตติ้งแบบสัมผัสเดียว one-touch ขนาดเล็กพิเศษ สำหรับท่อระบบนิวเมติกส์/วงจรลมทั่วไป
· ลดขนาดโดยมีอัตราส่วน เล็กลง 40% เมื่อเทียบกับรุ่นมาตรฐาน
· วงแหวนปลดวงรี ช่วยให้ปลดท่อได้ง่าย
· ประเภท ⌀1.8 มม. เป็นประเภทสัมผัสเดียว one-touch ขนาดเล็ก รายแรกของอุตสาหกรรม
· เหมาะสมที่สุด สำหรับการวางท่อของแอคทูเอเตอร์ขนาดเล็ก และอื่นๆ
· ประเภทสีเทาอ่อน และประเภทแพ็คเกจห้องคลีนรูม ในปัจจุบันมีให้เลือก และจำหน่าย
· สเปค บรรจุภัณฑ์ในห้องคลีนรูม กำหนดการใช้จาระบีฟลูออไรด์
·หลังจากฟอกด้วยอากาศบริสุทธิ์แล้ว ผลิตภัณฑ์ จะถูกบรรจุใน ห้องคลีนรูม เทียบเท่า ISO class 6

รหัสสินค้า
PWJ4-1/8M
PWJ4-3M
PWJ5/32-1/8M
PWJ6-1/8M
PWJ6-3M
PWJ6-4M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ข้อต่อ บังคับ 1
(มิลลิเมตร)

฿ 138.57

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -3.24

฿ 131.77

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน -34

฿ 132.88

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -3.23.97

฿ 164.91

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -3.26

฿ 159.53

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -36

฿ 162.71

FITTING 1 ชิ้น 19 วัน 1046

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และตัว ข้อต่อลด ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60 สีลักษณะที่ปรากฏ สเปค มาตรฐาน
สเปค แพ็คเกจ สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ