1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สำหรับกาาต่อท่อทั่วไป, ฟิตติ้งท่อชนิดมินิ, บุชชิ่งฟิตติ้งขยาย

สำหรับกาาต่อท่อทั่วไป, ฟิตติ้งท่อชนิดมินิ, บุชชิ่งฟิตติ้งขยาย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 30.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อฟิตติ้ง แบบเชื่อมต่อเร็ว ขนาดกะทัดรัดพิเศษ สำหรับท่อระบบนิวเมติกส์ทั่วไป
· ปัจจุบันมีการลดขนาดเล็กลง 40% เมื่อเทียบกับรุ่นมาตรฐาน
· แหวนปลดรูปทรงวงรีช่วยให้ถอดสายยางออกได้ง่าย
· ชนิด 1.8 มม. เป็นชนิดทำงานแบบสวมเร็ว
· เหมาะสำหรับท่อในแอคทูเอเตอร์ขนาดเล็ก และอุปกรณ์ที่คล้ายกัน
·นอกจากนี้ยังมี สเปค สีเทาอ่อนและ สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับ ห้องคลีนรูม เป็นตัวเลือก
· สเปค บรรจุภัณฑ์ ห้องคลีนรูม ใช้จาระบีฟลูออรีน
· ผลิตภัณฑ์ถูกฟอกด้วยอากาศบริษุทธิ์ แล้วบรรจุใน ห้องคลีนรูม (เทียบเท่า ISO class 6)

รหัสสินค้า
PF01-M3M
PFM5-M3M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิดสกรู ขนาดเกลียว

฿ 31.01

FITTING 10 ชิ้น 8 วัน R1/8

฿ 30.33

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน MM5×0.8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู สกรู <=> รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู บุชชิ่ง วัสดุ ทองเหลือง
ประเภทของสกรูด้านเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก M ขนาดเกลียวด้านเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก M3×0.5 สเปค แพ็คเกจ สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน(℃) 0 to 60 บังคับของเหลว อากาศ สีลักษณะที่ปรากฏ สเปค มาตรฐาน