(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อฟิตติ้ง สายยาง แบบมินิ ข้อต่องอ หัวหกเหลี่ยม กลม ใช้กับท่อทั่วไป
[คุณสมบัติ]
· มีขนาดกะทัดรัดขึ้น 40% เมื่อเทียบกับรุ่น รุ่นมาตรฐาน
· ข้อ ข้อต่อสวมเร็ว ขนาดเล็กพิเศษ สำหรับท่อ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ทั่วไป
· อุปกรณ์เสริม และถอด ท่อ/ สายยาง ได้ง่าย แม้จะมี ขนาดเล็กพิเศษ
· คุณสมบัติการใช้งานโดยใช้ คอลเลท วงรีที่ดันง่าย
· มีข้อต่อสวมเร็วสำหรับ สายยาง แบบบางพิเศษ
· มี สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับ ห้องคลีนรูม ซึ่งเหมาะสำหรับการวางท่อในสภาพแวดล้อมที่สะอาด (เป็นทางเลือก)
· สเปค สีเทาอ่อนยังมีให้เป็นตัวเลือก (POL4-M5MW และ POL6-M5MW)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะสำหรับวางท่อแบบ ประหยัดพื้นที่
รหัสสินค้า |
---|
POL1/8-M5M |
POL3-M5M |
POL4-M5M |
POL4-M5MW |
POL5/32-M5M |
POL6-M5M |
POL6-M5MW |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | สีลักษณะที่ปรากฏ | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 141.00 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 3.2 | สเปค มาตรฐาน | - | ||
฿ 142.64 | FITTING | 10 ชิ้น | 10 วัน | - | 3 | สเปค มาตรฐาน | 474-5281 | ||
฿ 137.18 | FITTING | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 4 | สเปค มาตรฐาน | 442-7751 | ||
฿ 141.78 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 4 | สเปค สีเทาอ่อน | - | ||
฿ 141.00 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 3.97 | สเปค มาตรฐาน | - | ||
฿ 143.37 | FITTING | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 6 | สเปค มาตรฐาน | 442-7769 | ||
฿ 141.23 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 6 | สเปค สีเทาอ่อน | - |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | ข้อต่องอ | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 |
สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดสกรู 1 | M | ขนาดเกลียว ของ เกลียว 1 | M5×0.8 | สเปค แพ็คเกจ | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง