(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็ว ที่ช่วยให้ติดและถอดท่อได้ง่าย แม้จะมีขนาดที่กะทัดรัดเป็นพิเศษ
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อฟิตติ้ง แบบเชื่อมต่อเร็ว ขนาดกะทัดรัดพิเศษ สำหรับท่อระบบนิวเมติกส์ทั่วไป
· ปัจจุบันมีการลดขนาดเล็กลง 40% เมื่อเทียบกับรุ่นมาตรฐาน
· วงแหวนปลดมีลักษณะเป็นวงรี
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม มีทั้งรุ่นขนาด ø1.8 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.8 มม.) และ ø2 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 มม.) มีรูปทรงให้เลือกถึง 16 แบบ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· มีข้อต่อฟิตติ้ง แบบเชื่อมต่อเร็ว สำหรับสายยาง/ท่อ บางพิเศษ
ลักษณะภายนอกของ รุ่น PE แบบมินิ
ดรออิ้งระบุขนาดของ รุ่น PE แบบมินิ
ดรออิ้งระบุขนาดของ รุ่น PE แบบมินิ
ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ |
---|---|
แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 MPa |
ความดันสุญญากาศขณะทำงาน | -100 kPa |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | 0 ถึง 60 ℃ (ไม่เป็นน้ำแข็ง) |
ขนาดมิลลิเมตร (มม.) | ø1.8, ø2, ø3, ø4, ø6 |
---|---|
ขนาดนิ้ว | ø1/8, ø5/32, ø1/4 |
เกลียวนอกเมตริก | M3 × 0.5, M5 × 0.8, M6 × 1 |
---|---|
เกลียวท่อเทเปอร์ ตัวผู้ | R1/8, R1/4, R3/8 |
เกลียวเมตริก ตัวเมีย | M3 × 0.5, M5 × 0.8 |
รูปแบบ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ øD | B | øP | ปลายท่อ C | E | F1 | F2 | T | X (oX) | Y | พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล (มม.2 ) | น้ำหนัก (กรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PE180M | 1.8 | 10.3 | 6 | 8.4 | 10.25 | 9 | 4.5 | 6 | 4.8 | - | 0.6 | 1.7 |
PE2M | 2 | 10.3 | 6 | 8.4 | 10.25 | 9 | 4.5 | 6 | 4.8 | - | 0.6 | 1.6 |
PE3M | 3 | 10.8 | 6 | 9.3 | 10.8 | 9 | 4.5 | 6 | 7 | 6 | 1.9 | 1.7 |
PE4M | 4 | 13.1 | 8 | 11 | 13.05 | 11.2 | 5.6 | 8 | 9.8 | 7.8 | 4.6 | 3.3 |
PE6M | 6 | 15 | 10.5 | 11.6 | 14.95 | 13.2 | 6.6 | 11 | 11.8 | 9.8 | 8.9 | 5.3 |
PE1/8M | 1/8 | 13.1 | 8 | 11 | 13.05 | 11.2 | 5.6 | 8 | 9.8 | 7.8 | 2.1 | 3.4 |
PE5/32M | 5/32 | 13.1 | 8 | 11 | 13.05 | 11.2 | 5.6 | 8 | 9.8 | 7.8 | 4.6 | 3.3 |
PE1/4M | 1/4 | 15.2 | 10.5 | 11.4 | 15.15 | 13.2 | 6.6 | 11 | 11.8 | 9.8 | 11.4 | 5 |
การเปรียบเทียบระหว่างรุ่นมินิ และรุ่นมาตรฐาน
ติดตั้ง และถอดท่อได้ง่าย แม้จะมีขนาดที่กะทัดรัดเป็นพิเศษ วงแหวนปลดมีลักษณะเป็นรูปทรงวงรี
นับตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรก รุ่นมินิ ได้นำเสนอวงแหวนรูปวงรีที่ใช้งานง่าย
รุ่นมาตรฐาน มีแหวนปลดรูปวงกลม ในขณะที่แหวนปลดของรุ่นมินิมีรูปร่างเป็นวงรี คุณสมบัตินี้ช่วยปรับปรุงความง่ายในการใช้งาน
เรามีอุปกรณ์ข้อต่อฟิตติ้งท่อแบบสวมเร็ว One-Touch สำหรับท่อขนาดบางพิเศษ
ขนาด ø1.8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.8 มม.) และ ø2มม. (เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 มม.) เหมาะสำหรับระบบวางท่อของหัวขับวาล์วขนาดเล็ก ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
PE1/4M |
PE1/8M |
PE1/8MW |
PE3M |
PE3MW |
PE4M |
PE4MW |
PE6M |
PE6MW |
PE180M |
PE180MW |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ปล่อย แหวน สี | สี ตัวเครื่อง เรซิ่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 139.80 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 6.35 | สีดำ | สีดำ | ||
฿ 139.44 | FITTING | 10 ชิ้น | 10 วัน | - | 3.2 | สีดำ | สีดำ | ||
฿ 139.44 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 3.2 | สีเทาอ่อน | สีเทาอ่อน | ||
฿ 129.08 | FITTING | 10 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | สีดำ | สีดำ | ||
฿ 121.81 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 3 | สีเทาอ่อน | สีเทาอ่อน | ||
฿ 140.09 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | สีดำ | สีดำ | ||
฿ 134.18 | FITTING | 10 ชิ้น | 3 วัน | - | 4 | สีเทาอ่อน | สีเทาอ่อน | ||
฿ 142.21 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | สีดำ | สีดำ | ||
฿ 139.02 | FITTING | 10 ชิ้น | 10 วัน | - | 6 | สีเทาอ่อน | สีเทาอ่อน | ||
฿ 174.19 | FITTING | 10 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1.8 | สีดำ | สีดำ | ||
฿ 118.92 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 1.8 | สีเทาอ่อน | สีเทาอ่อน |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | ข้อต่อยูเนี่ยน ประเดิม | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 |
สเปค แพ็คเกจ | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง