1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สำหรับงานท่อทั่วไป ข้อต่อฟิตติ้งแบบมินิ ข้อต่อตรง Union

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 99.49/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น สเปค อาจแตกต่างกันไปตาม รหัสรุ่น/ Part number ซึ่งรวมถึง รูปทรง และสี

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อสวมเร็ว ที่ช่วยให้ อุปกรณ์เสริม และถอด ท่อ/ สายยาง ได้ง่าย แม้จะ ขนาดเล็กพิเศษ
[คุณสมบัติ]
· ข้อ ข้อต่อสวมเร็ว ขนาดเล็กพิเศษ สำหรับท่อ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ทั่วไป
· มีขนาดกะทัดรัดขึ้น 40% เมื่อเทียบกับรุ่น รุ่นมาตรฐาน
· แหวนปลดรูปทรงวงรีช่วยให้ถอดสายยางออกได้ง่าย
· ประเภท ⌀1.8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 1.8 มม.) เป็นประเภท ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) แรกและเล็กที่สุดในอุตสาหกรรม
· ข้อมูลจำเพาะสีเทาอ่อนและ สเปค บรรจุภัณฑ์ สเปค ห้องคลีนรูม ยังมีให้เป็นตัวเลือกอีกด้วย
· สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับ ห้องคลีนรูม ใช้ จาระบี ที่มีฟลูออรีนเป็นส่วนประกอบ
· ผลิตภัณฑ์ ล้างด้วยอากาศบริสุทธิ์แล้วบรรจุใน ห้องคลีนรูม (เทียบเท่า ISO class 6)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะสำหรับท่อในแอคทูเอเตอร์ขนาดเล็ก และอุปกรณ์ที่คล้ายกัน

ปัจจุบันมีการลดขนาดเล็กลง 40% เมื่อเทียบกับรุ่นมาตรฐาน

ลักษณะภายนอกของ รุ่น PU แบบมินิ

ลักษณะภายนอกของ รุ่น PU แบบมินิ

ดรออิ้งระบุขนาดของ รุ่น  PU แบบมินิ

ดรออิ้งระบุขนาดของ รุ่น PU แบบมินิ

ดรออิ้งระบุขนาดของ รุ่น  PU แบบมินิ

ดรออิ้งระบุขนาดของ รุ่น PU แบบมินิ

สเปค

ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศ
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
ความดันสุญญากาศขณะทำงาน-100 kPa
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน0 ถึง 60°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ขนาดท่อ

ขนาดมิลลิเมตร (มม.)ø1.8, ø2, ø3, ø4, ø6
ขนาดนิ้วø1/8, ø5/32, ø1/4

ขนาด เกลียว

เกลียวนอกเมตริกM3 × 0.5, M5 × 0.8, M6 × 1
เกลียวท่อเทเปอร์ ตัวผู้R1/8, R1/4, R3/8
เกลียวเมตริก ตัวเมียM3 × 0.5, M5 × 0.8

หน่วย: มม.

รูปแบบเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ
øD
BøPปลายท่อ
C
X
(øX)
Yพื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล
(มม.2 )
น้ำหนัก
(กรัม)
PU180M1.818.568.44.8-0.91.1
PU2M218.568.44.8-0.91
PU3M319.669.3762.71.1
PU4M422.78119.87.85.42
PU6M624.410.411.611.89.8113.1
PU1/8M1/822.78119.87.82.62.1
PU5/32M5/3222.78119.87.85.42
PU1/4M1/424.810.411.411.89.811.53.1
การเปรียบเทียบระหว่างรุ่นมินิ และรุ่นมาตรฐาน

การเปรียบเทียบระหว่างรุ่นมินิ และรุ่นมาตรฐาน
ติดตั้ง และถอดท่อได้ง่าย แม้จะมีขนาดที่กะทัดรัดเป็นพิเศษ วงแหวนปลดมีลักษณะเป็นรูปทรงวงรี

รุ่นมินิมีแหวนปลดรูปวงรีที่ใช้งานง่ายตั้งแต่การวางจำหน่ายครั้งแรก รุ่นมาตรฐานมีแหวนปลดรูปวงกลม ในขณะที่แหวนปลดของรุ่นมินิมีรูปร่างเป็นวงรี คุณสมบัตินี้ช่วยปรับปรุงความง่ายในการใช้งาน

นับตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรก รุ่นมินิ ได้นำเสนอวงแหวนรูปวงรีที่ใช้งานง่าย
รุ่นมาตรฐาน มีแหวนปลดรูปวงกลม ในขณะที่แหวนปลดของรุ่นมินิมีรูปร่างเป็นวงรี คุณสมบัตินี้ช่วยปรับปรุงความง่ายในการใช้งาน

เรามีอุปกรณ์ข้อต่อฟิตติ้งท่อสวมเร็วแบบ One-Touch ขนาดø1.8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.8 มม.) และø2มม. (เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 มม.) เหมาะสำหรับการวางท่อเชื่อมต่อหัวขับวาล์วขนาดเล็ก ฯลฯ

เรามีอุปกรณ์ข้อต่อฟิตติ้งท่อแบบสวมเร็ว One-Touch สำหรับท่อขนาดบางพิเศษ
ขนาด ø1.8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.8 มม.) และ ø2มม. (เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 มม.) เหมาะสำหรับระบบวางท่อของหัวขับวาล์วขนาดเล็ก ฯลฯ

รหัสสินค้า
PU1/4M
PU1/8M
PU3M
PU3MW
PU4M
PU4MW
PU6M
PU6MW
PU180M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ปล่อย แหวน สี สี ตัวเครื่อง เรซิ่น รหัสของทรัสโก้

฿ 110.15

FITTING 10 ชิ้น 15 วัน -6.35สีขาวสีดำ-

฿ 113.09

FITTING 10 ชิ้น 3 วัน -3.2สีขาวสีดำ-

฿ 104.00

FITTING 1 ชิ้น 1 วัน 103สีดำสีดำ290-7330

฿ 99.49

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -3สีเทาอ่อนสีเทาอ่อน-

฿ 115.00

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104สีดำสีดำ290-7348

฿ 107.93

FITTING 10 ชิ้น 8 วัน -4สีเทาอ่อนสีเทาอ่อน-

฿ 117.00

FITTING 1 ชิ้น 1 วัน 106สีดำสีดำ290-7356

฿ 111.86

FITTING 10 ชิ้น 3 วัน -6สีเทาอ่อนสีเทาอ่อน-

฿ 137.42

FITTING 10 ชิ้น 3 วัน 101.8สีดำสีดำ-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน ข้อต่อยูเนี่ยนตรง อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60
สเปค แพ็คเกจ สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ