(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อัตราส่วนปริมาตรถูกย่อส่วนลง 40% เมื่อเทียบกับรุ่นมาตรฐาน
รหัสสินค้า |
---|
PYJ1/8M |
PYJ3M |
PYJ4M |
PYJ4MW |
PYJ6M |
PYJ6MW |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ข้อต่อ บังคับ 1 (มิลลิเมตร) | สีลักษณะที่ปรากฏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 152.22 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | 3.2 | 3.2 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 130.24 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | 3 | 3 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 150.54 | FITTING | 1 ชิ้น | 12 วัน | 4 | 4 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 154.10 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | 4 | 4 | สเปค สีเทาอ่อน | ||
฿ 142.48 | FITTING | 1 ชิ้น | 19 วัน | 6 | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 159.53 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | 6 | 6 | สเปค สีเทาอ่อน |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และตัว ข้อต่อลด | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | ช่องเสียบ ตัวลด | แยก ข้อต่อยูเนี่ยน วาย | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 |
สเปค แพ็คเกจ | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง