1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สำหรับงานท่อทั่วไป ข้อต่อฟิตติ้งมินิแบบตรง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 66.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อสวมเร็ว ที่ช่วยให้ อุปกรณ์เสริม และถอด ท่อ/ สายยาง ได้ง่าย แม้จะ ขนาดเล็กพิเศษ
[คุณสมบัติ]
· ข้อ ข้อต่อสวมเร็ว ขนาดเล็กพิเศษ สำหรับท่อ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ทั่วไป
· ประสบความสำเร็จในการลดขนาดลง 40% โดยปริมาตรเมื่อเทียบกับ รุ่นมาตรฐาน
· วงแหวนปลดมีลักษณะเป็นวงรี
· กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ ที่ขยายมีขนาด ⌀1.8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 1.8 มม.) และ ⌀2 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 2 มม.) มีการออกแบบ รูปทรง ให้เลือกถึง 16 แบบ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· มีข้อต่อสวมเร็วสำหรับ สายยาง แบบบางพิเศษ

ปัจจุบันมีการลดขนาดเล็กลง 40% เมื่อเทียบกับรุ่นมาตรฐาน

ลักษณะภายนอกของ รุ่น PC แบบมินิ

ลักษณะภายนอกของ รุ่น PC แบบมินิ

ดรออิ้งระบุขนาดของ รุ่น  PC แบบมินิ

ดรออิ้งระบุขนาดของ รุ่น PC แบบมินิ

ดรออิ้งระบุขนาดของ รุ่น  PC แบบมินิ

ดรออิ้งระบุขนาดของ รุ่น PC แบบมินิ

สเปค

ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศ
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
ความดันสุญญากาศขณะทำงาน-100 kPa
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน0 ถึง 60°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ขนาดท่อ

ขนาดมิลลิเมตร (มม.)ø1.8, ø2, ø3, ø4, ø6
ขนาดนิ้วø1/8, ø5/32, ø1/4

ขนาด เกลียว

เกลียวนอกเมตริกM3 × 0.5, M5 × 0.8, M6 × 1
เกลียวท่อเทเปอร์ ตัวผู้R1/8, R1/4, R3/8
เกลียวเมตริก ตัวเมียM3 × 0.5, M5 × 0.8
การเปรียบเทียบระหว่างรุ่นมินิ และรุ่นมาตรฐาน

การเปรียบเทียบระหว่างรุ่นมินิ และรุ่นมาตรฐาน
ติดตั้ง และถอดท่อได้ง่าย แม้จะมีขนาดที่กะทัดรัดเป็นพิเศษ วงแหวนปลดมีลักษณะเป็นรูปทรงวงรี

นับตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรก รุ่นมินิ ได้นำเสนอวงแหวนรูปวงรีที่ใช้งานง่าย

นับตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรก รุ่นมินิ ได้นำเสนอวงแหวนรูปวงรีที่ใช้งานง่าย
รุ่นมาตรฐาน มีแหวนปลดรูปวงกลม ในขณะที่แหวนปลดของรุ่นมินิมีรูปร่างเป็นวงรี คุณสมบัตินี้ช่วยปรับปรุงความง่ายในการใช้งาน

เรามีอุปกรณ์ข้อต่อฟิตติ้งท่อแบบสวมเร็ว One-Touch สำหรับท่อขนาดบางพิเศษ

เรามีอุปกรณ์ข้อต่อฟิตติ้งท่อแบบสวมเร็ว One-Touch สำหรับท่อขนาดบางพิเศษ
ขนาด ø1.8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.8 มม.) และ ø2มม. (เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 มม.) เหมาะสำหรับระบบวางท่อของหัวขับวาล์วขนาดเล็ก ฯลฯ

รหัสสินค้า
PC1/8-01M
PC1/8-01MC
PC1/8-M3M
PC1/8-M5M
PC1/8-M6M
PC3-01M
PC3-M3M
PC3-M3MW
PC3-M5M
PC3-M5MW
PC3-M6M
PC3-M6MW
PC4-01M
PC4-01MW
PC4-02M
PC4-02MW
PC4-M3M
PC4-M3MW
PC4-M5M
PC4-M5M-C
PC4-M5MW
PC4-M6M
PC4-M6MW
PC5/32-01M
PC5/32-02M
PC5/32-M3M
PC5/32-M5M
PC5/32-M6M
PC6-01M
PC6-01MW
PC6-02M
PC6-02MW
PC6-03MSALE
PC6-03MW
PC6-M5M
PC6-M5MC
PC6-M5MW
PC6-M6M
PC6-M6MWSALE
PC180-M3M
PC180-M3MW
PC180-M5M
PC180-M5MW
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานการใช้งาน สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดสกรู 1 ขนาดเกลียว ของ เกลียว 1 สเปค แพ็คเกจ ปล่อย แหวน สี สี ตัวเครื่อง เรซิ่น รหัสของทรัสโก้

฿ 81.54

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน -มาตรฐาน/ มินิ3.2R1/8สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีขาวสีดำ-

฿ 96.71

FITTING 1 ชิ้น 8 วัน -มาตรฐาน/ มินิ / สถานการณ์ที่สะอาด3.2R1/8สเปค บรรจุภัณฑ์ ห้องคลีนรูมสีขาวสีเทาอ่อน-

฿ 127.00

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -มาตรฐาน/ มินิ3.2MM3×0.5สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีขาวสีดำ-

฿ 86.90

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน -มาตรฐาน/ มินิ3.2MM5×0.8สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีขาวสีดำ-

฿ 102.29

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -มาตรฐาน/ มินิ3.2MM6×1สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีขาวสีดำ-

฿ 68.87

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน -มาตรฐาน/ มินิ3R1/8สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีดำสีดำ809-5585

฿ 112.05

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10มาตรฐาน/ มินิ3MM3×0.5สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีดำสีดำ290-7038

฿ 103.40

FITTING 10 ชิ้น 8 วัน -มาตรฐาน/ มินิ3MM3×0.5สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีเทาอ่อนสีเทาอ่อน-

฿ 73.38

FITTING 1 ชิ้น 1 วัน 10มาตรฐาน/ มินิ3MM5×0.8สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีดำสีดำ290-7046

฿ 73.91

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -มาตรฐาน/ มินิ3MM5×0.8สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีเทาอ่อนสีเทาอ่อน-

฿ 90.19

FITTING 1 ชิ้น 14 วัน 10มาตรฐาน/ มินิ3MM6×1สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีดำสีดำ809-5344

฿ 85.64

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -มาตรฐาน/ มินิ3MM6×1สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีเทาอ่อนสีเทาอ่อน-

฿ 66.00

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10มาตรฐาน/ มินิ4R1/8สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีดำสีดำ290-7071

฿ 76.31

FITTING 10 ชิ้น 8 วัน -มาตรฐาน/ มินิ4R1/8สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีเทาอ่อนสีเทาอ่อน-

฿ 79.33

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน -มาตรฐาน/ มินิ4R1/4สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีดำสีดำ809-5586

฿ 89.95

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -มาตรฐาน/ มินิ4R1/4สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีเทาอ่อนสีเทาอ่อน-

฿ 131.49

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10มาตรฐาน/ มินิ4MM3×0.5สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีดำสีดำ290-7054

฿ 124.22

FITTING 10 ชิ้น 8 วัน -มาตรฐาน/ มินิ4MM3×0.5สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีเทาอ่อนสีเทาอ่อน-

฿ 87.00

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10มาตรฐาน/ มินิ4MM5×0.8สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีดำสีดำ290-7062

฿ 102.93

FITTING 10 ชิ้น 11 วัน -มาตรฐาน/ มินิ / สถานการณ์ที่สะอาด4MM5 × 0.8สเปค บรรจุภัณฑ์ ห้องคลีนรูมฟ้าอ่อนสีเทาอ่อน-

฿ 87.14

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน -มาตรฐาน/ มินิ4MM5×0.8สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีเทาอ่อนสีเทาอ่อน-

฿ 98.00

FITTING 1 ชิ้น 1 วัน 10มาตรฐาน/ มินิ4MM6×1สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีดำสีดำ442-6851

฿ 97.10

FITTING 10 ชิ้น 8 วัน -มาตรฐาน/ มินิ4MM6×1สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีเทาอ่อนสีเทาอ่อน-

฿ 71.71

FITTING 10 ชิ้น 8 วัน -มาตรฐาน/ มินิ3.97R1/8สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีขาวสีดำ-

฿ 76.04

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -มาตรฐาน/ มินิ3.97R1/4สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีขาวสีดำ-

฿ 126.69

FITTING 10 ชิ้น 8 วัน -มาตรฐาน/ มินิ3.97MM3×0.5สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีขาวสีดำ-

฿ 88.12

FITTING 10 ชิ้น 8 วัน -มาตรฐาน/ มินิ3.97MM5×0.8สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีขาวสีดำ-

฿ 96.64

FITTING 10 ชิ้น 8 วัน -มาตรฐาน/ มินิ3.97MM6×1สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีขาวสีดำ-

฿ 70.00

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10มาตรฐาน/ มินิ6R1/8สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีดำสีดำ290-7097

฿ 77.82

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน -มาตรฐาน/ มินิ6R1/8สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีเทาอ่อนสีเทาอ่อน-

฿ 122.11

FITTING 10 ชิ้น 3 วัน 10มาตรฐาน/ มินิ6R1/4สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีดำสีดำ809-5587

฿ 91.45

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -มาตรฐาน/ มินิ6R1/4สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีเทาอ่อนสีเทาอ่อน-

฿ 130.45

฿ 54.01

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -มาตรฐาน/ มินิ6R3/8สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีดำสีดำ809-5588

฿ 87.12

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -มาตรฐาน/ มินิ6R3/8สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีเทาอ่อนสีเทาอ่อน-

฿ 91.00

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -มาตรฐาน/ มินิ6MM5×0.8สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีดำสีดำ290-7089

฿ 131.28

FITTING 10 ชิ้น 3 วัน -มาตรฐาน/ มินิ / สถานการณ์ที่สะอาด6MM5×0.8สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูมฟ้าอ่อนสีเทาอ่อน-

฿ 93.29

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน -มาตรฐาน/ มินิ6MM5×0.8สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีเทาอ่อนสีเทาอ่อน-

฿ 99.00

FITTING 1 ชิ้น 12 วัน 10มาตรฐาน/ มินิ6MM6×1สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีดำสีดำ442-6860

฿ 101.02

฿ 53.90

FITTING 10 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -มาตรฐาน/ มินิ6MM6×1สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีเทาอ่อนสีเทาอ่อน-

฿ 146.32

FITTING 10 ชิ้น 3 วัน 10มาตรฐาน/ มินิ1.8MM3×0.5สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีดำสีดำ-

฿ 102.03

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -มาตรฐาน/ มินิ1.8MM3×0.5สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีเทาอ่อนสีเทาอ่อน-

฿ 119.61

FITTING 10 ชิ้น 3 วัน 10มาตรฐาน/ มินิ1.8MM5×0.8สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีดำสีดำ-

฿ 87.12

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -มาตรฐาน/ มินิ1.8MM5×0.8สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีเทาอ่อนสีเทาอ่อน-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง แบบตรง อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60