(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลดระดับเสียงได้สำเร็จ 40% จาก รุ่นมาตรฐาน
ของไหล ปฏิบัติการ | อากาศ |
---|---|
แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 MPa |
ความดันสุญญากาศที่ทำงาน | -100 kPa |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | 0 ถึง + 60°C (ไม่มีการแช่แข็ง) |
รหัสสินค้า |
---|
PZB1/8-3M |
PZB1/8-3MW |
PZB4-1/8M |
PZB4-3M |
PZB4-3MW |
PZB5/32-1/8M |
PZB6-1/8M |
PZB6-4M |
PZB6-4MW |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ 2 (φ) | สีลักษณะที่ปรากฏ | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 208.11 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 3.2 | 3 | สเปค มาตรฐาน | - | ||
฿ 208.11 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 3.2 | 3 | สเปค สีเทาอ่อน | - | ||
฿ 208.11 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 4 | 3.2 | สเปค มาตรฐาน | - | ||
฿ 202.63 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 4 | 3 | สเปค มาตรฐาน | 474-5370 | ||
฿ 202.63 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 4 | 3 | สเปค สีเทาอ่อน | - | ||
฿ 202.59 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 3.97 | 3.2 | สเปค มาตรฐาน | - | ||
฿ 223.64 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 6 | 3.2 | สเปค มาตรฐาน | - | ||
฿ 218.49 | FITTING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 6 | 4 | สเปค มาตรฐาน | 474-5388 | ||
฿ 218.04 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 6 | 4 | สเปค สีเทาอ่อน | - |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อยูเนี่ยน กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน | ข้าม B | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 |
สเปค แพ็คเกจ | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง