1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฝาปิดท่อขนาดเล็ก สำหรับงานท่อทั่วไป

ฝาปิดท่อขนาดเล็ก สำหรับงานท่อทั่วไป
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 33.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลดระดับเสียงได้สำเร็จ 40% จากรุ่นมาตรฐาน

สเปค

● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของสายยาง รองรับการใช้งาน D (มม.) : 3
●SPQ (ชิ้น) : 10

วัสดุ

● ตัวบอดี้หลัก : ทองเหลือง + แผ่นเพลท ชุบนิเกิลโดยไม่ใช้ไฟฟ้า + พอลิบิวทิลีน เทเรฟทาเลต (PBT)
● ยางซีล : ยางไนไตรล์ (NBR)
รหัสสินค้า
PPF3MSALE
PPF3M-C
PPF3MW
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้งาน สีลักษณะที่ปรากฏ สเปค แพ็คเกจ

฿ 33.00

฿ 23.00

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน มาตรฐาน/ มินิสเปค มาตรฐานสเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ

฿ 52.58

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน มาตรฐาน/ มินิ / สถานการณ์ที่สะอาดสเปค มาตรฐานสเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม

฿ 39.97

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน มาตรฐาน/ มินิสเปค สีเทาอ่อนสเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง รูปทรงอื่น ๆ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
รูปทรงอื่น ๆ ฝาครอบ อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60 สายยาง ใช้งานได้ OD 1(φ) 3