1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สำหรับงานท่อทั่วไป, ฟิตติ้งท่อแบบมินิ, คาร์ทริดจ์

สำหรับงานท่อทั่วไป, ฟิตติ้งท่อแบบมินิ, คาร์ทริดจ์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 70.89/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คาร์ทริดจ์แบบยาวขนาดเล็ก สำหรับติดตั้งท่อทั่วไป
[คุณสมบัติ]
·ตอนนี้เล็กลง 40% โดยปริมาตรเมื่อเทียบกับ รุ่นมาตรฐาน
· ข้อต่อฟิตติ้ง แบบเชื่อมต่อเร็ว ขนาดกะทัดรัดพิเศษ สำหรับท่อระบบนิวเมติกส์ทั่วไป
· ถอดและใส่ ท่อ/ สายยาง ง่าย แม้จะมีขนาดเป็นพิเศษ
·ใช้แหวนเปิดรูปวงรี ซึ่งง่ายต่อการผลัก ซึ่งคำนึงถึงความสามารถในการใช้งาน
· มีข้อต่อฟิตติ้ง แบบเชื่อมต่อเร็ว สำหรับสายยาง/ท่อ บางพิเศษ
· มีสเปคสำหรับใช้งานในห้องคลีนรูม ซึ่งเหมาะสำหรับการวางท่อในสภาพแวดล้อมที่สะอาด (อุปกรณ์เสริม)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการต่อท่อไปยังแอคทูเอเตอร์ขนาดเล็ก ฯลฯ

● รายการการเลือกฟิตติ้งสวมเร็วของ Pisco PDF (แคตตาล็อก) คำแนะนำในการเลือกใช้งาน เชื่อมต่ออย่างรวดเร็วของ ฟิตติ้ง

รหัสสินค้า
PCC1/8-M6M
PCC3-M6M
PCC3-M6MW
PCC4-M6M
PCC4-M6MW
PCC4-M8M
PCC4-M8MW
PCC6-M8M
PCC6-M8MW
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ขนาดเกลียว ของ เกลียว 1 สีลักษณะที่ปรากฏ

฿ 78.36

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -3.2M6×0.75สเปค มาตรฐาน

฿ 70.89

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน -3M6×0.75สเปค มาตรฐาน

฿ 70.89

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -3M6×0.75สเปค สีเทาอ่อน

฿ 79.19

FITTING 1 ชิ้น 12 วัน 104M6×0.75สเปค มาตรฐาน

฿ 70.89

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -4M6×0.75สเปค สีเทาอ่อน

฿ 84.91

FITTING 1 ชิ้น 12 วัน 104M8×0.75สเปค มาตรฐาน

฿ 81.73

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -4M8×0.75สเปค สีเทาอ่อน

฿ 84.76

FITTING 1 ชิ้น 12 วัน 106M8×0.75สเปค มาตรฐาน

฿ 80.21

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -6M8×0.75สเปค สีเทาอ่อน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ทองเหลือง การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60
สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดสกรู 1 M สเปค แพ็คเกจ สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ