1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สำหรับท่อทั่วไป, ข้อต่อฟิตติ้งขนาดเล็ก Socket Elbow 45°

สำหรับท่อทั่วไป, ข้อต่อฟิตติ้งขนาดเล็ก Socket Elbow 45°
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 91.73/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลดระดับเสียงได้สำเร็จ 40% จากรุ่นมาตรฐาน

รหัสสินค้า
PLHJ4M
PLHJ6MSALE
PLHJ6MW
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ข้อต่อ บังคับ 1
(มิลลิเมตร)
สีลักษณะที่ปรากฏ

฿ 91.73

FITTING 1 ชิ้น 19 วัน 44สเปค มาตรฐาน

฿ 94.23

฿ 64.00

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 66สเปค มาตรฐาน

฿ 102.50

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน 66สเปค สีเทาอ่อน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และตัว ข้อต่อลด ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ ช่องเสียบ ตัวลด ช่องเสียบหักศอก 45 ° อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60
สเปค แพ็คเกจ สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ