1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สำหรับท่อทั่วไป, ข้อต่อฟิตติ้งขนาดเล็ก, ข้อต่องอ 45°

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • สำหรับท่อทั่วไป, ข้อต่อฟิตติ้งขนาดเล็ก, ข้อต่องอ 45°
  • สำหรับท่อทั่วไป, ข้อต่อฟิตติ้งขนาดเล็ก, ข้อต่องอ 45°
  • สำหรับท่อทั่วไป, ข้อต่อฟิตติ้งขนาดเล็ก, ข้อต่องอ 45°
  • สำหรับท่อทั่วไป, ข้อต่อฟิตติ้งขนาดเล็ก, ข้อต่องอ 45°
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 89.28/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่องอ 45° ข้อต่อฟิตติ้งขนาดเล็ก สำหรับท่อทั่วไป
[คุณสมบัติ]
·ตอนนี้เล็กลง 40% โดยปริมาตรเมื่อเทียบกับ รุ่นมาตรฐาน
· ข้อต่อฟิตติ้ง แบบเชื่อมต่อเร็ว ขนาดกะทัดรัดพิเศษ สำหรับท่อระบบนิวเมติกส์ทั่วไป
· ถอดและใส่ ท่อ/ สายยาง ง่าย แม้จะมีขนาดเป็นพิเศษ
·ใช้แหวนเปิดรูปวงรี ซึ่งง่ายต่อการผลัก ซึ่งคำนึงถึงความสามารถในการใช้งาน
· มีข้อต่อฟิตติ้ง แบบเชื่อมต่อเร็ว สำหรับสายยาง/ท่อ บางพิเศษ
· มีสเปคสำหรับใช้งานในห้องคลีนรูม ซึ่งเหมาะสำหรับการวางท่อในสภาพแวดล้อมที่สะอาด (อุปกรณ์เสริม)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับพื้นที่ขนาดเล็ก เนื่องจากสามารถปรับมุม ของสายยางได้อย่างอิสระ

● รายการการเลือกฟิตติ้งสวมเร็วของ Pisco PDF (แคตตาล็อก) คำแนะนำในการเลือกใช้งาน เชื่อมต่ออย่างรวดเร็วของ ฟิตติ้ง

รหัสสินค้า
PLH3-M3M
PLH3-M5M
PLH4-01MSALE
PLH4-M3M
PLH4-M5MSALE
PLH4-M5MW
PLH4-M6M
PLH6-01MSALE
PLH6-01MW
PLH6-02M
PLH6-02MW
PLH6-M5M
PLH6-M5MW
PLH6-M6M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดสกรู 1 ขนาดเกลียว ของ เกลียว 1 สีลักษณะที่ปรากฏ

฿ 146.66

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน 3MM3×0.5สเปค มาตรฐาน

฿ 110.48

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน 3MM5×0.8สเปค มาตรฐาน

฿ 89.28

฿ 58.10

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4R1/8สเปค มาตรฐาน

฿ 146.66

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4MM3×0.5สเปค มาตรฐาน

฿ 113.20

฿ 73.10

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4MM5×0.8สเปค มาตรฐาน

฿ 114.88

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน 4MM5×0.8สเปค สีเทาอ่อน

฿ 117.52

FITTING 1 ชิ้น 10 วัน 4MM6×1สเปค มาตรฐาน

฿ 91.07

฿ 62.10

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6R1/8สเปค มาตรฐาน

฿ 96.77

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน 6R1/8สเปค สีเทาอ่อน

฿ 117.05

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 6R1/4สเปค มาตรฐาน

฿ 103.40

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน 6R1/4สเปค สีเทาอ่อน

฿ 105.50

FITTING 1 ชิ้น 12 วัน 6MM5×0.8สเปค มาตรฐาน

฿ 117.60

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน 6MM5×0.8สเปค สีเทาอ่อน

฿ 118.73

FITTING 1 ชิ้น 19 วัน 6MM6×1สเปค มาตรฐาน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง ข้อต่องอ ข้อศอก ข้อต่องอ 45 °
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60 สเปค แพ็คเกจ สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ