1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สำหรับท่อทั่วไป, ข้อต่อฟิตติ้ง, Reducer Union Y

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 158.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น สเปค อาจแตกต่างกันไปตาม รหัสรุ่น/ Part number ซึ่งรวมถึง รูปทรง และสี

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อฟิตติ้ง เชื่อมต่อรวดเร็ว สำหรับท่อระบบนิวเมติกส์ทั่วไป
[คุณสมบัติ]
· ส่วน ซีล ใช้ปลอกยางยืดที่มี รูปทรง เฉพาะตัวที่ช่วยปิดการรั่วไหลของอากาศ
·ก้าม ล็อค ตัวจับชิ้นงานบนเส้นรอบวงของ สายยาง อย่างสม่ำเสมอ
· ชุบผิวนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า จึงมีความทนทานต่อการกัดกร่อน สูงและ และตัวผลิตภัณฑ์ทำจากเรซิ่นสีดำทำให้มองเห็นสิ่งสกปรกได้ยาก
· สเปค มาตรฐาน ช่วยให้สามารถใช้น้ำได้ และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิของแม่พิมพ์ และ ดาย
· หลังการติดตั้งสามารถเปลี่ยนมุมการถอดของตัวเครื่องเรซินได้ (ใช้ได้กับสินค้าบางประเภท)
· ช่วยให้การวางท่อจากส่วนกลางได้ (รวมศูนย์)
· ข้อมูลจำเพาะสีเทาอ่อนและ สเปค บรรจุภัณฑ์ สเปค ห้องคลีนรูม ยังมีให้เป็นตัวเลือกอีกด้วย
· สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับ ห้องคลีนรูม ใช้ จาระบี ที่มีฟลูออรีนเป็นส่วนประกอบ
· ผลิตภัณฑ์ ล้างด้วยอากาศบริสุทธิ์แล้วบรรจุใน ห้องคลีนรูม (เทียบเท่า ISO class 6)

ฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch สำหรับท่อระบบนิวเมติกส์ทั่วไป

พลาสติก: PBT, โลหะ: ทองเหลือง + ชุบผิวนิกเกิ้ล, ยางซีล: NBR ลดความเข้มข้นของโอโซน, สเปคไม่ใช้จาระบี/ ออยฟรี, สเปคบรรจุหีบห่อในห้องคลีนรูม, สเปคล้างสะอาด

พลาสติก: PBT โลหะ: ทองเหลือง + ชุบผิวนิกเกิ้ล, ยางซีล: NBR
สเปคความเข้มข้นของโอโซนต่ำ, ไม่ใช้จาระบี/ ออยฟรี, สเปคบรรจุหีบห่อในห้องคลีนรูม, สเปคล้างสะอาด

ลักษณะภายนอกของ Unequal Union Y

ลักษณะภายนอกของ Unequal Union Y

ดรออิ้งบอกขนาดของ Unequal Union Y

ดรออิ้งบอกขนาดของ Unequal Union Y

รูปแบบสายยาง
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
øD1
สายยาง
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
øD2
BøP1øP2สายยาง
ปลาย
C1
สายยาง
ปลาย
C2
JødFTเส้นผ่านศูนย์กลางรูออริฟิส
(øมม.)
น้ำหนัก
(กรัม)
PW6-46437.21312.51714.9123.415.213.53.711
PW8-48441.914.512.518.114.9143.416.715.13.913
PW8-6642.51717.35
PW10-610648.217.514.520.217184.519.318.25.719
PW10-8848.118.119.26.520
PW12-812854.32117.523.418.1204.521/721.77.527
PW12-101054.620.2227.830
PW16-12161262.3252524.123.4244.522.225948
PW3/16-5/323/165/3237.61312.517.414.9123.415.213.53.711
PW1/4-41/4437.21312.51714.9123.415.213.53.711
PW1/4-5/325/3237.2
PW1/4-3/163/1638.117.416.24
PW5/16-5/325/165/3241.914.512.518.114.9143.416.715.13.913
PW5/16-1/41/442.51717.35
PW3/8-1/43/81/448.217.514.520.217184.519.318.25.719
PW3/8-5/165/1648.118.119.26.520
PW1/2-5/161/25/1654.62117.523.718.1204.521/721.77.521
PW1/2-3/83/854.920.2227.830

หน่วย: มม.

ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศและน้ำ
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
ความดันสุญญากาศขณะทำงาน-100 kPa
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน0 ถึง 60°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

สเปค

ขนาดมิลลิเมตร (มม.)ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16
ขนาดนิ้วø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2, ø5/8

ขนาดที่รองรับการใช้งาน (ขนาดท่อ)

เกลียวนอกเมตริกM5 × 0.8, M6 × 1
เกลียวท่อเทเปอร์ ตัวผู้R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
เกลียวเมตริก ตัวเมียM5 × 0.8
เกลียวท่อเทเปอร์ ตัวเมียRc1/8, Rc1/4, Rc3/8, Rc1/2

ขนาดที่รองรับการใช้งาน (ขนาดเกลียว)

ประสิทธิภาพสูงและคุณภาพสูง

ประสิทธิภาพสูงและคุณภาพสูง
เขี้ยวล็อคยึดจับตามเส้นรอบวงของท่ออย่างสม่ำเสมอ แม้ผ่านไปนานหลายปีท่อก็ยังคงสวม และถอดออกได้เหมือนของใหม่ ดีไซน์ของปลอกยืดหยุ่นแบบเฉพาะของผลิตภัณฑ์ช่วยปิดกั้นการรั่วไหลของอากาศ
ผู้นำด้านความหลากหลายของรูปแบบในอุตสาหกรรม
มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่แตกต่างกันให้เลือกมากมาย ฟิตติ้งชิ้นเดียวสามารถใช้งานแทนที่ฟิตติ้งแบบดั้งเดิมที่ต้องใช้สองชิ้นได้ จำนวนฟิตติ้งที่ต้องใช้งานลดลง ช่วยในการลดต้นทุนและประหยัดพื้นที่ หลังจากติดตั้งสามารถเปลี่ยนมุมถอดของ ตัวเรซิ่นได้

ช่วยในการวางระบบท่อรวมศูนย์

ช่วยในการวางระบบท่อรวมศูนย์
ช่วยในการวางระบบท่อรวมศูนย์ ข้อต่อทริปเปิล (PKD, PKG, PKJ) และข้อต่อทริปเปิลสองแถว (PKVD, PKVG) ช่วยรวมศูนย์ท่อและทำให้ระบบท่อมีขนาดเล็ก

มีตัวเลือกสเปคบรรจุหีบห่อในห้องคลีนรูมเหมาะสำหรับระบบท่อในสภาพแวดล้อมที่สะอาด (ตัวเลือกเสริม)

มีสเปคบรรจุหีบห่อในห้องคลีนรูม (ตัวเลือกเสริม) ซึ่งเหมาะสำหรับระบบท่อภายในห้องคลีนรูม
ผลิตภัณฑ์ใช้จาระบีฟลูออรีนเคมีและทำความสะอาดด้วยลมสะอาดก่อนบรรจุในห้องคลีนรูม (เทียบเท่า ISO Class 6) มีสเปคการล้างในห้องคลีนรูมที่เหมาะสำหรับกระบวนการผลิตที่ไวต่ออนุภาคและน้ำมัน (ตัวเลือกเสริมสำหรับสเปคการบรรจุหีบห่อภายในห้องคลีนรูม)
ผลิตภัณฑ์ถูกปิดผนึกสุญญากาศหลังผ่านการทำความสะอาดแบบสุญญากาศด้วยคลื่นอัลตราโซนิกโดยใช้ HFE (น้ำยาไฮโดรฟลูออโรอีเทอร์) ภายในห้องคลีนรูม

รหัสสินค้า
PW1/4-4
PW3/8-5/16
PW5/16-1/4
PW5/16-1/4W
PW6-4
PW6-4-C
PW6-4W
PW8-4
PW8-4W
PW8-6
PW8-6W
PW10-6
PW10-6W
PW10-8
PW10-8W
PW12-8
PW12-8W
PW12-10
PW12-10W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานการใช้งาน สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ 2
(φ)
สเปค แพ็คเกจ ปล่อย แหวน สี สี ตัวเครื่อง เรซิ่น รหัสของทรัสโก้

฿ 167.22

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน -มาตรฐาน/ มินิ6.354สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีขาวสีดำ-

฿ 215.18

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -มาตรฐาน/ มินิ9.537.94สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีขาวสีดำ-

฿ 178.86

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -มาตรฐาน/ มินิ7.946.35สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีขาวสีดำ-

฿ 158.71

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -มาตรฐาน/ มินิ7.946.35สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีขาวสีเทาอ่อน-

฿ 158.03

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10มาตรฐาน/ มินิ64สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีดำสีดำ360-4349

฿ 226.31

FITTING 10 ชิ้น 3 วัน -มาตรฐาน/ มินิ / สถานการณ์ที่สะอาด64สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูมฟ้าอ่อนสีเทาอ่อน-

฿ 161.07

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -มาตรฐาน/ มินิ64สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีเทาอ่อนสีเทาอ่อน-

฿ 164.22

FITTING 1 ชิ้น 12 วัน 10มาตรฐาน/ มินิ84สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีดำสีดำ809-5247

฿ 174.68

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -มาตรฐาน/ มินิ84สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีเทาอ่อนสีเทาอ่อน-

฿ 178.44

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10มาตรฐาน/ มินิ86สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีดำสีดำ360-4357

฿ 173.17

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน -มาตรฐาน/ มินิ86สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีเทาอ่อนสีเทาอ่อน-

฿ 187.75

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10มาตรฐาน/ มินิ106สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีดำสีดำ378-2565

฿ 215.20

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -มาตรฐาน/ มินิ106สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีเทาอ่อนสีเทาอ่อน-

฿ 187.75

FITTING 1 ชิ้น 12 วัน 10มาตรฐาน/ มินิ108สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีดำสีดำ360-4331

฿ 208.53

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -มาตรฐาน/ มินิ108สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีเทาอ่อนสีเทาอ่อน-

฿ 245.21

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10มาตรฐาน/ มินิ128สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีดำสีดำ378-2581

฿ 290.39

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -มาตรฐาน/ มินิ128สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีเทาอ่อนสีเทาอ่อน-

฿ 245.05

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10มาตรฐาน/ มินิ1210สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีดำสีดำ378-2573

฿ 282.21

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -มาตรฐาน/ มินิ1210สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีเทาอ่อนสีเทาอ่อน-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อยูเนี่ยน กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่าง กัน-y อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60