1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สำหรับท่อทั่วไป, ข้อต่อฟิตติ้ง, Reducer Nipple

สำหรับท่อทั่วไป, ข้อต่อฟิตติ้ง, Reducer Nipple
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 66.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น สเปค อาจแตกต่างกันไปตาม รหัสรุ่น/ Part number ซึ่งรวมถึง รูปทรง และสี

รายละเอียดสินค้า

มีผลิตภัณฑ์ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบวันทัชครบทุกรูปแบบ
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อสวมเร็ว สำหรับท่อ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ทั่วไป
·หลังการติดตั้งคุณสามารถเปลี่ยนมุมถอดของตัวเรซิ่นได้ (ใช้ได้กับสินค้าบางประเภท)
·ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
· ช่วยให้การวางท่อจากส่วนกลางได้ (รวมศูนย์)
· คอลเลท มีคุณสมบัติที่ดีในการป้องกันอาการเจ็บนิ้วมือ แม้จะใส่และ อุปกรณ์เสริม ออกบ่อยๆ
· ส่วน ซีล ใช้ปลอกยางยืดที่มี รูปทรง เฉพาะตัวที่ช่วยปิดการรั่วไหลของอากาศ
·ก้าม ล็อค ตัวจับชิ้นงานบนเส้นรอบวงของ สายยาง อย่างสม่ำเสมอ
· ชุบผิวนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า จึงมีความทนทานต่อการกัดกร่อน สูงและ และตัวผลิตภัณฑ์ทำจากเรซิ่นสีดำทำให้มองเห็นสิ่งสกปรกได้ยาก

ฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch สำหรับท่อระบบนิวเมติกส์ทั่วไป

พลาสติก: PBT, โลหะ: ทองเหลือง + ชุบผิวนิกเกิ้ล, ยางซีล: NBR ลดความเข้มข้นของโอโซน, สเปคไม่ใช้จาระบี/ ออยฟรี, สเปคบรรจุหีบห่อในห้องคลีนรูม, สเปคล้างสะอาด

พลาสติก: PBT โลหะ: ทองเหลือง + ชุบผิวนิกเกิ้ล, ยางซีล: NBR
สเปคความเข้มข้นของโอโซนต่ำ, ไม่ใช้จาระบี/ ออยฟรี, สเปคบรรจุหีบห่อในห้องคลีนรูม, สเปคล้างสะอาด

ลักษณะภายนอกของ Unequal Union Stem

ลักษณะภายนอกของ Unequal Union Stem

ดรออิ้งบอกขนาดของ Unequal Union Stem

ดรออิ้งบอกขนาดของ Unequal Union Stem

รูปแบบขนาดฟิตติ้งที่รองรับการใช้งาน
øD1
ขนาดฟิตติ้งที่รองรับการใช้งาน
øD2
Bเส้นผ่านศูนย์กลางรูออริฟิส
(øมม.)
น้ำหนัก
(กรัม)
PIG6-46436.72.50.5
PIG8-48441.12.50.9
PIG8-6640.54
PIG10-610643.741.4
PIG10-884461.3
PIG12-812847.562.1
PIG12-101049.67.52.2
PIG16-10161052.57.54.5
PIG16-121254.494.2
PIG3/16-5/323/165/3236.72.50.4
PIG1/4-5/321/45/3236.72.50.5
PIG1/4-3/163/1638.22.40.7
PIG5/16-1/45/161/440.540.9
PIG3/8-5/163/85/164461.3
PIG1/2-3/81/23/849.67.12.4

หน่วย: มม.

ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศและน้ำ
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
ความดันสุญญากาศขณะทำงาน-100 kPa
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน0 ถึง 60°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

สเปค

ขนาดมิลลิเมตร (มม.)ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16
ขนาดนิ้วø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2, ø5/8

ขนาดที่รองรับการใช้งาน (ขนาดท่อ)

เกลียวนอกเมตริกM5 × 0.8, M6 × 1
เกลียวท่อเทเปอร์ ตัวผู้R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
เกลียวเมตริก ตัวเมียM5 × 0.8
เกลียวท่อเทเปอร์ ตัวเมียRc1/8, Rc1/4, Rc3/8, Rc1/2

ขนาดที่รองรับการใช้งาน (ขนาดเกลียว)

ประสิทธิภาพสูงและคุณภาพสูง

ประสิทธิภาพสูงและคุณภาพสูง
เขี้ยวล็อคยึดจับตามเส้นรอบวงของท่ออย่างสม่ำเสมอ แม้ผ่านไปนานหลายปีท่อก็ยังคงสวม และถอดออกได้เหมือนของใหม่ ดีไซน์ของปลอกยืดหยุ่นแบบเฉพาะของผลิตภัณฑ์ช่วยปิดกั้นการรั่วไหลของอากาศ
ผู้นำด้านความหลากหลายของรูปแบบในอุตสาหกรรม
มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่แตกต่างกันให้เลือกมากมาย ฟิตติ้งชิ้นเดียวสามารถใช้งานแทนที่ฟิตติ้งแบบดั้งเดิมที่ต้องใช้สองชิ้นได้ จำนวนฟิตติ้งที่ต้องใช้งานลดลง ช่วยในการลดต้นทุนและประหยัดพื้นที่ หลังจากติดตั้งสามารถเปลี่ยนมุมถอดของ ตัวเรซิ่นได้

ช่วยในการวางระบบท่อรวมศูนย์

ช่วยในการวางระบบท่อรวมศูนย์
ช่วยในการวางระบบท่อรวมศูนย์ ข้อต่อทริปเปิล (PKD, PKG, PKJ) และข้อต่อทริปเปิลสองแถว (PKVD, PKVG) ช่วยรวมศูนย์ท่อ และทำให้ระบบท่อมีขนาดเล็ก

มีตัวเลือกสเปคบรรจุหีบห่อในห้องคลีนรูมเหมาะสำหรับระบบท่อในสภาพแวดล้อมที่สะอาด (ตัวเลือกเสริม)

มีสเปคบรรจุหีบห่อในห้องคลีนรูม (ตัวเลือกเสริม) ซึ่งเหมาะสำหรับระบบท่อภายในห้องคลีนรูม
ผลิตภัณฑ์ใช้จาระบีฟลูออรีนเคมีและทำความสะอาดด้วยลมสะอาดก่อนบรรจุในห้องคลีนรูม (เทียบเท่า ISO Class 6) มีสเปคการล้างในห้องคลีนรูมที่เหมาะสำหรับกระบวนการผลิตที่ไวต่ออนุภาคและน้ำมัน (ตัวเลือกเสริมสำหรับสเปคการบรรจุหีบห่อภายในห้องคลีนรูม)
ผลิตภัณฑ์ถูกปิดผนึกสุญญากาศหลังผ่านการทำความสะอาดแบบสุญญากาศด้วยคลื่นอัลตราโซนิกโดยใช้ HFE (น้ำยาไฮโดรฟลูออโรอีเทอร์) ภายในห้องคลีนรูม

 
รหัสสินค้า
PIG6-4SALE
PIG6-4W
PIG8-4
PIG8-6SALE
PIG8-6W
PIG10-6SALE
PIG10-6W
PIG10-8SALE
PIG10-8W
PIG12-8SALE
PIG12-10SALE
PIG12-10W
PIG16-10SALE
PIG16-12SALE
PIG16-12W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ข้อต่อ บังคับ 1
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ข้อต่อ บังคับ 2
(มิลลิเมตร)
ปล่อย แหวน สี สี ตัวเครื่อง เรซิ่น รหัสของทรัสโก้

฿ 66.60

฿ 43.10

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 64สีดำสีดำ442-7173

฿ 67.79

FITTING 10 ชิ้น 8 วัน 64สีเทาอ่อนสีเทาอ่อน-

฿ 77.87

FITTING 1 ชิ้น 19 วัน 84สีดำสีดำ442-7181

฿ 81.76

฿ 49.15

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 86สีดำสีดำ442-7190

฿ 73.23

FITTING 10 ชิ้น 18 วัน 86สีเทาอ่อนสีเทาอ่อน-

฿ 75.95

฿ 50.10

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106สีดำสีดำ442-7131

฿ 81.08

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 106สีเทาอ่อนสีเทาอ่อน-

฿ 79.12

฿ 50.11

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108สีดำสีดำ442-7149

฿ 81.08

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 108สีเทาอ่อนสีเทาอ่อน-

฿ 81.58

฿ 54.10

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 128สีดำสีดำ442-7165

฿ 135.55

฿ 81.44

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1210สีดำสีดำ442-7157

฿ 87.12

FITTING 10 ชิ้น 8 วัน 1210สีเทาอ่อนสีเทาอ่อน-

฿ 95.36

฿ 58.10

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1610สีดำสีดำ809-5314

฿ 109.05

฿ 65.54

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1612สีดำสีดำ809-5315

฿ 91.94

FITTING 10 ชิ้น 8 วัน 1612สีเทาอ่อนสีเทาอ่อน-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง รูปทรงอื่น ๆ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ รูปทรงอื่น ๆ เส้นผ่าศูนย์กลาง หัวฉีด แตกต่างกัน อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60
สเปค แพ็คเกจ สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ