(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วที่ส่วน ซีล ใช้ปลอกยางยืดที่ไม่เหมือนใครซึ่งปิดการรั่วไหลของอากาศ
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อสวมเร็ว สำหรับท่อ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ทั่วไป
· หลังการติดตั้งสามารถเปลี่ยนมุมการถอดของตัวเครื่องเรซินได้ (ใช้ได้กับสินค้าบางประเภท)
·ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
· ช่วยให้การวางท่อจากส่วนกลางได้ (รวมศูนย์)
· คอลเลท มีคุณสมบัติที่ดีในการป้องกันอาการเจ็บนิ้วมือ แม้จะใส่และ อุปกรณ์เสริม ออกบ่อยๆ คุณจะรู้สึกได้ถึงการผลักดันที่นิ้วของคุณอย่างชัดเจน
·ก้าม ล็อค ตัวจับชิ้นงานบนเส้นรอบวงของ สายยาง อย่างสม่ำเสมอ
· ชุบผิวนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า จึงมีความทนทานต่อการกัดกร่อน สูงและ และตัวผลิตภัณฑ์ทำจากเรซิ่นสีดำทำให้มองเห็นสิ่งสกปรกได้ยาก
·หลังการติดตั้งคุณสามารถเปลี่ยนมุมถอดของตัวเรซิ่นได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สเปค มาตรฐาน ช่วยให้สามารถใช้น้ำได้ และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิของแม่พิมพ์ และ ดาย
ลักษณะภายนอกของ POL
ดรออิ้งบอกขนาดของ POL
ดรออิ้งบอกขนาดของ POL
ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ, น้ำ (ดูเงื่อนไขประกอบการใช้งาน*) |
---|---|
แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 MPa |
ความดันสุญญากาศขณะทำงาน | -100 kPa |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | 0 ถึง 60°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง) |
ขนาดมิลลิเมตร (มม.) | ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16 |
---|---|
ขนาดนิ้ว | ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2, ø5/8 |
เกลียวนอกเมตริก | M5 × 0.8, M6 × 1 |
---|---|
เกลียวท่อเทเปอร์ ตัวผู้ | R1/8, R1/4, R3/8, R1/2 |
เกลียวเมตริก ตัวเมีย | M5 × 0.8 |
เกลียวท่อเทเปอร์ ตัวเมีย | Rc1/8, Rc1/4, Rc3/8, Rc1/2 |
รูปแบบ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ øD | R | A | B | L1 | L2 | øP1 | øP2 | ปลายท่อ C | E | หกเหลี่ยม H | เส้นผ่านศูนย์กลางรูออริฟิส (øมม.) | น้ำหนัก (กรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL4-M5 (4) | 4 | M5 × 0.8 | 3 [3.2] | 17.5 | 14.5 [14.3] | 7.5 [7.3] | 10 | 10 | 14.9 | 19.8 | 4 | 1.8 | 6.3 |
POL6-01 (4) | 6 | R1/8 | 8 | 24 | 20 | 11.5 | 13 | 14.3 | 17 | 23.7 | 5 | 4 | 15 |
POL6-02 (4) | R1/4 | 11 | 27 | 21 | 12.5 | 22 | |||||||
POL8-01 (4) | 8 | R1/8 | 8 | 27 | 23 | 12 | 14 | 17.9 | 18.1 | 26.7 | 8 | 5.6 | 22 |
POL8-02 (4) | R1/4 | 11 | 30 | 24 | 13 | 28 | |||||||
POL8-03 (4) | R3/8 | 12 | 31 | 24.7 | 13.7 | 37 | |||||||
POL10-02 (4) | 10 | R1/4 | 11 | 34 | 28 | 15 | 18 | 21.3 | 20.7 | 30.7 | 10 | 7.5 | 40 |
POL10-03 (4) | R3/8 | 12 | 35 | 28.7 | 15.7 | 49 | |||||||
POL12-03 (4) | 12 | R3/8 | 12 | 39 | 32.7 | 17.7 | 21 | 26.3 | 23.4 | 36.4 | 12 | 9.1 | 68 |
POL12-04 (4) | R1/2 | 15 | 42 | 33.8 | 18.8 | 85 |
หลังจากติดตั้งสามารถเปลี่ยนมุมถอดของตัวเรซิ่นได้
ช่วยในการวางระบบท่อรวมศูนย์
ช่วยในการวางระบบท่อรวมศูนย์ ข้อต่อทริปเปิล (PKD, PKG, PKJ) และข้อต่อทริปเปิลสองแถว (PKVD, PKVG) ช่วยรวมศูนย์ท่อ และทำให้ระบบท่อมีขนาดเล็ก
เรามีสเปคการล้างในห้องคลีนรูมที่เหมาะสำหรับกระบวนการผลิตที่ไวต่ออนุภาคและน้ำมัน (ตัวเลือกเสริมสำหรับสเปคการบรรจุหีบห่อภายในห้องคลีนรูม) ผลิตภัณฑ์ถูกปิดผนึกสุญญากาศหลังผ่านการทำความสะอาดแบบสุญญากาศ ด้วยคลื่นอัลตราโซนิกโดยใช้ HFE (น้ำยาไฮโดรฟลูออโรอีเทอร์) ภายในห้องคลีนรูม
ประสิทธิภาพสูงและคุณภาพสูง
เขี้ยวล็อคยึดจับตามเส้นรอบวงของท่ออย่างสม่ำเสมอ แม้ผ่านไปนานหลายปีท่อยังคงสวมและถอดออกได้เหมือนใหม่
ปลอกยืดหยุ่นรูปแบบไม่เหมือนใครที่ช่วยปิดกั้นอากาศรั่ว
ผู้นำด้านความหลากหลายของรูปแบบในอุตสาหกรรม
มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่แตกต่างกันให้เลือกมากมาย ฟิตติ้งชิ้นเดียวสามารถใช้งานแทนที่ฟิตติ้งแบบดั้งเดิมที่ต้องใช้สองชิ้นได้
จำนวนฟิตติ้งที่ต้องใช้งานลดลง ช่วยในการลดต้นทุนและประหยัดพื้นที่
มีสเปคบรรจุหีบห่อในห้องคลีนรูมซึ่งเหมาะสำหรับระบบท่อภายในห้องคลีนรูม (ตัวเลือกเสริม)
ผลิตภัณฑ์ใช้จาระบีฟลูออรีนเคมี และทำความสะอาดด้วยลมสะอาดก่อนบรรจุในห้องคลีนรูม (เทียบเท่า ISO Class 6)
ชิ้นส่วนซีลใช้ปลอกยืดหยุ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของผลิตภัณฑ์ซึ่งช่วยปิดกั้นการรั่วไหลของอากาศ
เมื่อแหวนปลดถูกกด
กดที่แหวนปลดเพื่อเก็บและซ่อนเขี้ยวล็อค
สถานะปกติ
เขี้ยวล็อคจะยึดจับตามเส้นรอบวงของท่ออย่างสม่ำเสมอ การถอดและการสวมซ้ำ ให้ความรู้สึกแทบจะเหมือนกับการสวมครั้งแรก
เมื่อปล่อยนิ้วแหวนปลด สันเกลียวของเขี้ยวล็อคจะปรากฎขึ้น
รหัสสินค้า |
---|
POL4-M5 |
POL4-M5W |
POL6-01 |
POL6-01W |
POL6-02 |
POL6-02W |
POL8-01 |
POL8-01W |
POL8-02 |
POL8-02W |
POL8-03 |
POL8-03W |
POL10-02 |
POL10-02W |
POL10-03 |
POL10-03W |
POL12-03 |
POL12-03W |
POL12-04 |
POL12-04W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดสกรู 1 | ขนาดเกลียว ของ เกลียว 1 | ปล่อย แหวน สี | สี ตัวเครื่อง เรซิ่น | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 132.00 ฿ 92.00 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | M | M5×0.8 | สีดำ | สีดำ | 809-5234 | ||
฿ 144.15 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | 4 | M | M5×0.8 | สีเทาอ่อน | สีเทาอ่อน | - | ||
฿ 128.47 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | R | 1/8 | สีดำ | สีดำ | 378-2051 | ||
฿ 157.80 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | 6 | R | 1/8 | สีเทาอ่อน | สีเทาอ่อน | - | ||
฿ 148.21 ฿ 89.00 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | R | 1/4 | สีดำ | สีดำ | 378-2069 | ||
฿ 179.27 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | 6 | R | 1/4 | สีเทาอ่อน | สีเทาอ่อน | - | ||
฿ 139.88 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | R | 1/8 | สีดำ | สีดำ | 378-2077 | ||
฿ 179.27 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | 8 | R | 1/8 | สีเทาอ่อน | สีเทาอ่อน | - | ||
฿ 163.86 | FITTING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 8 | R | 1/4 | สีดำ | สีดำ | 378-2085 | ||
฿ 199.83 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | 8 | R | 1/4 | สีเทาอ่อน | สีเทาอ่อน | - | ||
฿ 206.28 ฿ 124.20 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | R | 3/8 | สีดำ | สีดำ | 378-2093 | ||
฿ 263.53 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | 8 | R | 3/8 | สีเทาอ่อน | สีเทาอ่อน | - | ||
฿ 200.00 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | R | 1/4 | สีดำ | สีดำ | 378-2026 | ||
฿ 262.66 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | 10 | R | 1/4 | สีเทาอ่อน | สีเทาอ่อน | - | ||
฿ 203.96 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | R | 3/8 | สีดำ | สีดำ | 378-2034 | ||
฿ 285.64 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | 10 | R | 3/8 | สีเทาอ่อน | สีเทาอ่อน | - | ||
฿ 236.83 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | R | 3/8 | สีดำ | สีดำ | 378-2042 | ||
฿ 347.62 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | 12 | R | 3/8 | สีเทาอ่อน | สีเทาอ่อน | - | ||
฿ 273.93 ฿ 181.01 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | R | 1/2 | สีดำ | สีดำ | 809-5233 | ||
฿ 385.78 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | 12 | R | 1/2 | สีเทาอ่อน | สีเทาอ่อน | - |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | ข้อต่องอ | ข้อศอก | หัวหกเหลี่ยม> |
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 | สเปค แพ็คเกจ | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง