1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สำหรับท่อทั่วไป, ข้อต่อฟิตติ้ง, ข้อต่องอ ยูนิเวอร์ซัล ตัวเมีย

สำหรับท่อทั่วไป, ข้อต่อฟิตติ้ง, ข้อต่องอ ยูนิเวอร์ซัล ตัวเมีย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 147.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูแคตตาล็อกสำหรับขนาดที่เปลี่ยนแปลง

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อฟิตติ้ง สายยาง สำหรับท่อประเภทต่างๆ ที่มีกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
[คุณสมบัติ]
· ใช้กับน้ำได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการใช้งาน
·ประสิทธิภาพสูงและมีคุณภาพสูง ก้าม ล็อค ตัวจับชิ้นงาน บนเส้นรอบวงของ สายยาง อย่างสม่ำเสมอ แม้จะผ่านไปหลายปี ท่อ/ สายยาง ก็ยังคงใส่และถอดออกได้ เหมือนใหม่
· การออกแบบ ปลอกยางยืดที่ไม่ซ้ำใครช่วยปิดการรั่วไหลของอากาศ
·หลากหลายรูปแบบชั้นนำของอุตสาหกรรม มีหลายขนาดให้เลือก 1 ข้อต่อฟิตติ้ง ติ้งสามารถใช้ได้เมื่อต้องการ 2 ฟิตติ้งตามปกติ
· ด้วย ข้อต่อลด จำนวนอุปกรณ์ที่ใช้ คุณสามารถลดต้นทุนและพื้นที่ได้ หลังจากการติดตั้งคุณสามารถเปลี่ยน มุม ถอดของ ตัวเครื่อง เรซิ่น
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้สำหรับต่อ ท่อ/ สายยาง 2 ทิศทางจากด้าน เกลียวใน ที่ มุม
· สามารถเชื่อมต่อได้หลากหลาย

ดรออิ้ง

หน่วย: มม.

ดรออิ้ง

รายละเอียดจำเพาะ ผลิตภัณฑ์

ของไหล ปฏิบัติการอากาศและน้ำ (มีเงื่อนไข)
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
ความดันสุญญากาศที่ทำงาน-100 kPa
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน0 ถึง + 60°C (ไม่มีการแช่แข็ง)

ขนาดที่ รองรับการใช้งาน

■ ขนาด สายยาง
ขนาดมิลลิเมตร (มม.)⌀4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 4 มม.),⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 6 มม.),⌀8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 8 มม.),⌀10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 10 มม.),⌀12 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 12 มม.),⌀16 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 16 มม.)
ขนาดนิ้ว⌀1/8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 1/8 นิ้ว),⌀5/32 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 5/32 นิ้ว),⌀3/16 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 3/16 นิ้ว),⌀1/4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 1/4 นิ้ว),⌀5/16 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 5/16 นิ้ว),⌀3/8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 3/8 นิ้ว),⌀1/2 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 1/2 นิ้ว),⌀5/8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 5/8 นิ้ว)
■ ขนาด เกลียว
เกลียวนอก เมตริกM5х0.8, M6 × 1
เกลียว ท่อเหล็ก เรียวR1/8, R1/4, R3/8, R1/2
เกลียวนอก เมตริกM5х0.8
เกลียว ท่อเหล็ก เรียวRc1/8, Rc1/4, Rc3/8, Rc1/2

ดรออิ้งโครงสร้าง

ดรออิ้งโครงสร้าง
  • * นี่คือประเภท ข้อต่องอ

โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน

รหัสสินค้าเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง
⌀D
R & rcA1A2BL1L2⌀P1⌀P2ปลายท่อ
C
Eด้านทแยงมุม
H
เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส
(øมม.)
น้ำหนัก
(กรัม)
PHF4-M5 (4)4M5 × 0.82.9 [3.2]520.117.2 [16.9]7.2 [6.9]9.99.814.919.981.57.9
PHF4-01 (4)R1/88732.528.5121015.422.2142.823
PHF6-M5 (4)6M5 × 0.82.9 [3.2]520.117.2 [16.9]8.4 [8.1]12.49.8172481.59
PHF6-01 (4)R1/88732.528.51212.515.424.2144.624
PHF6-02 (4)R1/4119.538.532.513.519.626.8174.338
PHF8-01 (4)8R1/88732.528.512.314.515.418.126.2145.525
PHF8-02 (4)R1/4119.538.532.513.519.628.217639
PHF8-03 (4)R3/81210.544.538.215.724.430.22163
PHF10-02 (4)10R1/4119.538.532.51517.519.620.230.5177.142
PHF10-03 (4)R3/81210.544.538.215.71824.432.521866
PHF12-03 (4)12R3/81210.544.538.217.22124.423.435.2219.369
PHF12-04 (4)R1/2131352.24416.53038.22410102
PHF5/32-M5 (4)5/32M5 × 0.82.9 [3.2]520.117.2 [16.9]7.2 [6.9]9.99.814.919.981.57.9
PHF5/32-01 (4)R1/88732.528.5121015.422.2142.823
PHF3/16-M5 (4)3/16M5 × 0.82.9 [3.2]520.117.2 [16.9]8.4 [8.1]12.49.817.424.481.58.9
PHF3/16-01 (4)R1/88732.528.51212.515.424.614423
PHF3/16-02 (4)R1/4119.538.532.513.519.627.21737
PHF1/4-M5 (4)1/4M5 × 0.82.9 [3.2]520.117.2 [16.9]8.4 [8.1]12.49.8172481.58.9
PHF1/4-01 (4)R1/88732.528.51212.515.424.2144.624
PHF1/4-02 (4)R1/4119.538.532.513.519.626.8174.738
PHF5/16-01 (4)5/16R1/88732.528.512.314.515.418.126.2145.525
PHF5/16-02 (4)R1/4119.538.532.513.519.628.217639
PHF5/16-03 (4)R3/81210.544.538.215.724.430.22163
PHF3/8-02 (4)3/8R1/4119.538.532.51517.519.620.230.5177.143
PHF3/8-03 (4)R3/81210.544.538.215.71824.432.521866
PHF1/2-03 (4)1/2R3/81210.544.538.217.22124.423.735.5219.367
PHF1/2-04 (4)R1/2131352.24416.53038.52410102

รายละเอียดคุณสมบัติของ ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติของชุดนี้ตามประเภท

  • เปิดใช้งานการวางท่อแบบรวมศูนย์ ประเภทสามประเภท (PKD, PKG และ PKJ) และประเภทสามเท่า (PKVD และ PKVG) ช่วยให้วางท่อขนาดกะทัดรัดและรวมศูนย์
  • มี สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับ ห้องคลีนรูม ซึ่งเหมาะสำหรับการวางท่อในสภาพแวดล้อมที่สะอาด (ตัวเลือก) จาระบี ที่ใช้ฟลูออรีนเป็น จาระบี และหลังจากล้างด้วยอากาศบริสุทธิ์แล้ว จาระบีจะถูกบรรจุใน ห้องคลีนรูม นรูม (เทียบเท่ากับ ISO class 6)
  • ผู้ผลิต เสนอ สเปค การซักที่สะอาดซึ่งเหมาะสำหรับกระบวนการผลิตที่ไม่ใช้ อนุภาค และน้ำมัน (การตั้งค่าเพิ่มเติมสำหรับ สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับ ห้องคลีนรูม) ผลิตภัณฑ์ ถูกปิดผนึก สุญญากาศ หลังจากการทำความสะอาดด้วย สุญญากาศ อัลตร้าโซนิค ด้วย HFE (hydrofluoroether) ใน ห้องคลีนรูม

ข้อมูลช่วยในการเลือก

คำอธิบายของ รหัสรุ่น/ Part number

คำอธิบาย รุ่น
รหัสสินค้า
PHF1/2-03
PHF1/2-04
PHF1/4-01
PHF1/4-02
PHF1/4-M5
PHF3/8-02
PHF3/8-03
PHF3/8-03W
PHF3/16-01
PHF3/16-02
PHF3/16-M5
PHF4-01
PHF4-M5
PHF4-M5W
PHF5/16-01
PHF5/16-02
PHF5/16-03
PHF5/32-01
PHF5/32-M5
PHF6-01
PHF6-01C
PHF6-02
PHF6-02C
PHF6-02W
PHF6-M5
PHF6-M5W
PHF8-01
PHF8-02
PHF8-02W
PHF8-03
PHF8-03W
PHF10-02
PHF10-02C
PHF10-03
PHF10-03W
PHF12-03
PHF12-03W
PHF12-04
PHF12-04W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานการใช้งาน สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดสกรู 1 ขนาดเกลียว ของ เกลียว 1 ชนิดสกรู การเชื่อมต่อสายไฟ 2 ขนาดเกลียว ของ เกลียว 2 สีลักษณะที่ปรากฏ สเปค แพ็คเกจ รหัสของทรัสโก้

฿ 293.17

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -มาตรฐาน/ มินิ12.7R3/8Rc3/8สเปค มาตรฐานสเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ-

฿ 326.35

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -มาตรฐาน/ มินิ12.7R1/2Rc1/2สเปค มาตรฐานสเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ-

฿ 209.74

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -มาตรฐาน/ มินิ6.35R1/8Rc1/8สเปค มาตรฐานสเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ-

฿ 254.45

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -มาตรฐาน/ มินิ6.35R1/4Rc1/4สเปค มาตรฐานสเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ-

฿ 165.67

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -มาตรฐาน/ มินิ6.35MM5×0.8M ตัวเมียM5×0.8สเปค มาตรฐานสเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ-

฿ 278.92

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -มาตรฐาน/ มินิ9.53R1/4Rc1/4สเปค มาตรฐานสเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ-

฿ 385.57

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -มาตรฐาน/ มินิ9.53R3/8Rc3/8สเปค มาตรฐานสเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ-

฿ 288.51

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -มาตรฐาน/ มินิ9.53R3/8Rc3/8สเปค สีเทาอ่อนสเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ-

฿ 182.21

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -มาตรฐาน/ มินิ4.76R1/8Rc1/8สเปค มาตรฐานสเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ-

฿ 198.49

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -มาตรฐาน/ มินิ4.76R1/4Rc1/4สเปค มาตรฐานสเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ-

฿ 153.10

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -มาตรฐาน/ มินิ4.76MM5x0.8M ตัวเมียM5x0.8สเปค มาตรฐานสเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ-

฿ 176.14

FITTING 1 ชิ้น 19 วัน 10มาตรฐาน/ มินิ4R1/8Rc1/8สเปค มาตรฐานสเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ809-5189

฿ 152.31

FITTING 1 ชิ้น 14 วัน 10มาตรฐาน/ มินิ4MM5×0.8M ตัวเมียM5×0.8สเปค มาตรฐานสเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ809-5190

฿ 153.22

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -มาตรฐาน/ มินิ4MM5×0.8M ตัวเมียM5×0.8สเปค สีเทาอ่อนสเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ-

฿ 218.28

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -มาตรฐาน/ มินิ7.94R1/8Rc1/8สเปค มาตรฐานสเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ-

฿ 262.92

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -มาตรฐาน/ มินิ7.94R1/4Rc1/4สเปค มาตรฐานสเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ-

฿ 375.59

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -มาตรฐาน/ มินิ7.94R3/8Rc3/8สเปค มาตรฐานสเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ-

฿ 176.19

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -มาตรฐาน/ มินิ3.97R1/8Rc1/8สเปค มาตรฐานสเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ-

฿ 147.50

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -มาตรฐาน/ มินิ3.97MM5x0.8M ตัวเมียM5x0.8สเปค มาตรฐานสเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ-

฿ 182.32

FITTING 1 ชิ้น 12 วัน 10มาตรฐาน/ มินิ6R1/8Rc1/8สเปค มาตรฐานสเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ809-5191

฿ 241.44

FITTING 1 ชิ้น 8 วัน -มาตรฐาน/ มินิ / สถานการณ์ที่สะอาด6R1/8Rc1/8สเปค มาตรฐานสเปค บรรจุภัณฑ์ ห้องคลีนรูม-

฿ 200.73

FITTING 1 ชิ้น 12 วัน 10มาตรฐาน/ มินิ6R1/4Rc1/4สเปค มาตรฐานสเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ809-5192

฿ 265.56

FITTING 1 ชิ้น 8 วัน -มาตรฐาน/ มินิ / สถานการณ์ที่สะอาด6R1/4Rc1/4สเปค มาตรฐานสเปค บรรจุภัณฑ์ ห้องคลีนรูม-

฿ 241.21

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -มาตรฐาน/ มินิ6R1/4Rc1/4สเปค สีเทาอ่อนสเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ-

฿ 157.88

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 10มาตรฐาน/ มินิ6MM5×0.8M ตัวเมียM5×0.8สเปค มาตรฐานสเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ-

฿ 159.56

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -มาตรฐาน/ มินิ6MM5×0.8M ตัวเมียM5×0.8สเปค สีเทาอ่อนสเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ-

฿ 188.05

FITTING 1 ชิ้น 12 วัน 10มาตรฐาน/ มินิ8R1/8Rc1/8สเปค มาตรฐานสเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ809-5194

฿ 206.46

FITTING 1 ชิ้น 10 วัน 10มาตรฐาน/ มินิ8R1/4Rc1/4สเปค มาตรฐานสเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ809-5195

฿ 251.19

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -มาตรฐาน/ มินิ8R1/4Rc1/4สเปค สีเทาอ่อนสเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ-

฿ 287.74

FITTING 1 ชิ้น 14 วัน 10มาตรฐาน/ มินิ8R3/8Rc3/8สเปค มาตรฐานสเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ809-5196

฿ 366.90

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -มาตรฐาน/ มินิ8R3/8Rc3/8สเปค สีเทาอ่อนสเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ-

฿ 218.21

FITTING 1 ชิ้น 14 วัน 10มาตรฐาน/ มินิ10R1/4Rc1/4สเปค มาตรฐานสเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ809-5185

฿ 286.67

FITTING 1 ชิ้น 8 วัน -มาตรฐาน/ มินิ / สถานการณ์ที่สะอาด10R1/4Rc1/4สเปค มาตรฐานสเปค บรรจุภัณฑ์ ห้องคลีนรูม-

฿ 293.62

FITTING 1 ชิ้น 14 วัน 10มาตรฐาน/ มินิ10R3/8Rc3/8สเปค มาตรฐานสเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ809-5186

฿ 372.33

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -มาตรฐาน/ มินิ10R3/8Rc3/8สเปค สีเทาอ่อนสเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ-

฿ 300.11

FITTING 1 ชิ้น 12 วัน 10มาตรฐาน/ มินิ12R3/8Rc3/8สเปค มาตรฐานสเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ809-5187

฿ 382.91

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -มาตรฐาน/ มินิ12R3/8Rc3/8สเปค สีเทาอ่อนสเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ-

฿ 338.43

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 10มาตรฐาน/ มินิ12R1/2Rc1/2สเปค มาตรฐานสเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ809-5188

฿ 467.04

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -มาตรฐาน/ มินิ12R1/2Rc1/2สเปค สีเทาอ่อนสเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง ข้อต่องอ ข้อศอก ข้อต่องอ สากล ตัวเมีย อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60