1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อแยก A เกลียวใน สำหรับท่อทั่วไป

ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อแยก A เกลียวใน สำหรับท่อทั่วไป
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 183.98/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อสวมเร็ว มาตรฐาน สำหรับท่อทั่วไป
[คุณสมบัติ]
·ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
·หลังการติดตั้งคุณสามารถเปลี่ยนมุมถอดของตัวเรซิ่นได้
· รูปร่าง 17 แบบ ได้รับการปรับปรุงเพื่อลดน้ำหนัก
·ประสิทธิภาพสูงและมีคุณภาพสูง ก้าม ล็อค ตัวจับชิ้นงาน บนเส้นรอบวงของ สายยาง อย่างสม่ำเสมอ แม้จะผ่านไปหลายปี ท่อ/ สายยาง ก็ยังคงใส่และถอดออกได้ เหมือนใหม่ ปลอกยืดหยุ่นรูปแบบไม่เหมือนใครที่ช่วยปิดกั้นอากาศรั่ว
·ทำให้สามารถใช้งานท่อส่วนกลางได้
· มีรีดิวซ์ให้เลือกหลากหลายขนาด 1 ข้อต่อฟิตติ้ง ติ้งสามารถใช้ได้เมื่อต้องการ 2 ฟิตติ้งตามปกติ จำนวนข้อต่อฟิตติ้งที่ต้องใช้งานลดลง ช่วยในการลดต้นทุนและประหยัดพื้นที่
· สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับ ห้องคลีนรูม ซึ่งเหมาะสำหรับการวางท่อในสภาพแวดล้อมที่สะอาด (เป็นทางเลือก) จาระบี ที่ใช้ฟลูออรีนเป็น จาระบี และหลังจากล้างด้วยอากาศบริสุทธิ์แล้ว จาระบีจะถูกบรรจุใน ห้องคลีนรูม นรูม (เทียบเท่ากับ ISO class 6)
· ด้วย สเปค การซักที่สะอาดซึ่งเหมาะสำหรับกระบวนการผลิตที่ไม่ใช้ อนุภาค และน้ำมัน (ตัวเลือก) ผลิตภัณฑ์ ถูกปิดผนึก สุญญากาศ หลังจากการทำความสะอาดด้วย สุญญากาศ อัลตร้าโซนิค ด้วย HFE (hydrofluoroether) ใน ห้องคลีนรูม

ดรออิ้ง

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ข้อต่อฟิตติ้ง สายยาง , สำหรับงานท่อทั่วไป , ตัวเมีย, branch A A

รายละเอียดจำเพาะ ผลิตภัณฑ์

ของไหล ปฏิบัติการอากาศ, น้ำ (ดูเงื่อนไขประกอบการใช้งาน*)
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
ความดันสุญญากาศที่ทำงาน-100 kPa
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน0 ถึง 60°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

* เมื่อใช้ ผลิตภัณฑ์ นี้กับน้ำ โปรดปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้
      1. เมื่อใช้ ผลิตภัณฑ์ นี้กับน้ำ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ความดัน ไฟกระชากจะไม่เกิน แรงดันใช้งานสูงสุด
      2. ผลิตภัณฑ์ นี้สามารถใช้ได้กับน้ำประปาทั่วไป
      3. เมื่อใช้ ผลิตภัณฑ์ นี้กับน้ำ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้ แหวน เม็ดมีด

โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน

โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน ของ ข้อต่อฟิตติ้ง สายยาง , สำหรับงานท่อทั่วไป , ตัวเมีย, branch A A
รหัสสินค้า
PAF4-M5
PAF6-01SALE
PAF8-02SALE
PAF10-03
PAF10-03W
PAF12-03
PAF12-04
PAF12-04W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดสกรู 1 ขนาดเกลียว ของ เกลียว 1 ชนิดสกรู การเชื่อมต่อสายไฟ 2 ขนาดเกลียว ของ เกลียว 2 สีลักษณะที่ปรากฏ

฿ 183.98

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน 4MM5×0.8M ตัวเมียM5×0.8สเปค มาตรฐาน

฿ 218.89

฿ 131.44

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6R1/8Rc1/8สเปค มาตรฐาน

฿ 239.97

฿ 147.77

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8R1/4Rc1/4สเปค มาตรฐาน

฿ 333.23

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 10R3/8Rc3/8สเปค มาตรฐาน

฿ 309.04

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน 10R3/8Rc3/8สเปค สีเทาอ่อน

฿ 396.00

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 12R3/8Rc3/8สเปค มาตรฐาน

฿ 394.27

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 12R1/2Rc1/2สเปค มาตรฐาน

฿ 375.37

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน 12R1/2Rc1/2สเปค สีเทาอ่อน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู แยก ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ สกรู ยึดหลายจุด แยก branch A ใช่ แยก ตัวเมีย
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60 สเปค แพ็คเกจ สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ