(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วที่มีกรงเล็บ ล็อค จับเส้นรอบวงของ สายยาง ได้อย่างสม่ำเสมอ
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อสวมเร็วที่หลากหลายสำหรับท่อทั่วไป
· คอลเลท มีคุณสมบัติที่ดีในการป้องกันอาการเจ็บนิ้วมือ แม้จะใส่และ อุปกรณ์เสริม ออกบ่อยๆ คุณจะรู้สึกได้ถึงการผลักดันที่นิ้วของคุณอย่างชัดเจน
· ส่วน ซีล ใช้ปลอกยางยืดที่มี รูปทรง เฉพาะตัวที่ช่วยปิดการรั่วไหลของอากาศ
·ก้าม ล็อค ตัวจับชิ้นงานบนเส้นรอบวงของ สายยาง อย่างสม่ำเสมอ
· ชุบผิวนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า จึงมีความทนทานต่อการกัดกร่อน สูงและ และตัวผลิตภัณฑ์ทำจากเรซิ่นสีดำทำให้มองเห็นสิ่งสกปรกได้ยาก
· สเปค มาตรฐาน ช่วยให้สามารถใช้น้ำได้ และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิของแม่พิมพ์ และ ดาย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·หลังการติดตั้งคุณสามารถเปลี่ยนมุมถอดของตัวเรซิ่นได้ (ใช้ได้กับสินค้าบางประเภท)
ดรออิ้งบอกขนาดของ PCF เกลียวใน แบบตรง (ขนาดมิลลิเมตร) รุ่นปัจจุบัน
ลักษณะภายนอกของ PCF แบบตรงตัวเมีย (ขนาดเกลียวเมตริก)
ผลิตภัณฑ์รุ่นปัจจุบัน
ลักษณะภายนอกของ PCF เกลียวใน แบบตรง (ขนาดมิลลิเมตร) ดีไซน์ใหม่
ดรออิ้งบอกขนาดของ PCF เกลียวใน แบบตรง (ขนาดมิลลิเมตร) ดีไซน์ใหม่
ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศและน้ำ |
---|---|
แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 MPa |
ความดันสุญญากาศขณะทำงาน | -100 kPa |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | 0 ถึง 60°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง) |
ขนาดมิลลิเมตร (มม.) | ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16 |
---|---|
ขนาดนิ้ว | ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2, ø5/8 |
เกลียวนอกเมตริก | M5 × 0.8, M6 × 1 |
---|---|
เกลียวท่อเทเปอร์ ตัวผู้ | R1/8, R1/4, R3/8, R1/2 |
เกลียวเมตริก ตัวเมีย | M5 × 0.8 |
เกลียวท่อเทเปอร์ ตัวเมีย | Rc1/8, Rc1/4, Rc3/8, Rc1/2 |
รูปแบบ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ øD | Rc | A | B | E | øP1 | øP2 | c | ฝั่งตรงข้าม หกเหลี่ยม | T | เส้นผ่านศูนย์กลางรูออริฟิส (øมม.) | น้ำหนัก (กรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCF4-M5□ | 4 | M5 × 0.8 | 4.5 | 21.4 | - | 10 | - | 14.9 | 10 | - | 2.5 | 8.8 |
8 | 9.7 | 9 | 4 | 3 | 7.6 | |||||||
PCF4-01□ | 4 | Rc1/8 | 7 | 24.4 | - | 11 | - | 14.9 | 14 | - | 3 | 16 |
23.9 | 10 | 9.7 | 13.8 | 5 | 13 | |||||||
PCF4-02□ | 4 | Rc1/4 | 9.5 | 27.4 | - | 12 | - | 14.9 | 17 | - | 3 | 24 |
26.9 | 13 | 9.7 | 16.8 | 6 | 19 | |||||||
PCF6-M5□ | 6 | M5 × 0.8 | 5 | 22 | - | 12 | - | 17 | 12 | - | 4.1 | 12 |
9 | 11.8 | 9 | 5 | 9.5 | ||||||||
PCF6-01□ | 6 | Rc1/8 | 7 | 26.5 | - | 13 | - | 17 | 14 | - | 4.6 | 18 |
26 | 10 | 11.8 | 13.8 | 5 | 5 | 15 | ||||||
PCF6-02□ | 6 | Rc1/4 | 9.5 | 29.5 | - | 13 | - | 17 | 17 | - | 4.6 | 25 |
29 | 13 | 11.8 | 16.8 | 6 | 5 | 21 | ||||||
PCF6-03□ | 6 | Rc3/8 | 10.5 | 30.5 | - | 13 | - | 17 | 21 | - | 4.6 | 32 |
30 | 14 | 11.8 | 20.8 | 6.5 | 5 | 29 | ||||||
PCF8-01□ | 8 | Rc1/8 | 7 | 28 | - | 14.5 | - | 18.2 | 14 | - | 6 | 20 |
27.2 | 10 | 13.7 | 13.8 | 5 | 7 | 16 | ||||||
PCF8-02□ | 8 | Rc1/4 | 9.5 | 31 | - | 15 | - | 18.2 | 17 | - | 6 | 27 |
30.2 | 13 | 13.7 | 16.8 | 6 | 7 | 22 | ||||||
PCF8-03□ | 8 | Rc3/8 | 10.5 | 32 | - | 15.5 | - | 18.2 | 21 | - | 6 | 37 |
31.2 | 14 | 13.7 | 20.8 | 6.5 | 7 | 30 | ||||||
PCF10-02□ | 10 | Rc1/4 | 9.5 | 33.7 | - | 17.5 | - | 20.7 | 17 | - | 8.5 | 33 |
32.7 | 13 | 16.8 | 6 | 9 | 28 | |||||||
PCF10-03□ | 10 | Rc3/8 | 10.5 | 34.7 | - | 17.5 | - | 20.7 | 21 | - | 8.5 | 42 |
33.7 | 14 | 20.8 | 6.5 | 9 | 37 | |||||||
PCF12-02□ | 12 | Rc1/4 | 9.5 | 35.8 | - | 20.8 | - | 23.3 | 21 | - | 11 | 57 |
34.8 | 13.5 | 16.8 | 6.5 | 42 | ||||||||
PCF12-03□ | 12 | Rc3/8 | 10.5 | 36.8 | - | 20.8 | - | 23.3 | 21 | - | 11 | 51 |
36.3 | 14 | 20.8 | 6.5 | 44 | ||||||||
PCF12-04□ | 12 | Rc1/2 | 13 | 40.8 | - | 20.8 | - | 23.3 | 24 | - | 11 | 62 |
39.3 | 17 | 25 | 7 | 54 | ||||||||
PCF16-03□ | 16 | Rc3/8 | 10.5 | 38.3 | - | 26 | - | 24.8 | 27 | - | 14.2 | 97 |
37.3 | 15.5 | 20.8 | 8 | 71 | ||||||||
PCF16-04□ | 16 | Rc1/2 | 13 | 41.3 | - | 26 | - | 24.8 | 27 | - | 14 | 94 |
40.8 | 18 | 25 | 8 | 15 | 76 |
หน่วย: มม.
หลังจากติดตั้งสามารถเปลี่ยนมุมถอดของตัวเรซิ่นได้
ช่วยในการวางระบบท่อรวมศูนย์
ช่วยในการวางระบบท่อรวมศูนย์ ข้อต่อทริปเปิล (PKD, PKG, PKJ) และข้อต่อทริปเปิลสองแถว (PKVD, PKVG) ช่วยรวมศูนย์ท่อ และทำให้ระบบท่อมีขนาดเล็ก
เรามีสเปคการล้างในห้องคลีนรูมที่เหมาะสำหรับกระบวนการผลิตที่ไวต่ออนุภาคและน้ำมัน (ตัวเลือกเสริมสำหรับสเปคการบรรจุหีบห่อภายในห้องคลีนรูม) ผลิตภัณฑ์ถูกปิดผนึกสุญญากาศหลังผ่านการทำความสะอาดแบบสุญญากาศ ด้วยคลื่นอัลตราโซนิกโดยใช้ HFE (น้ำยาไฮโดรฟลูออโรอีเทอร์) ภายในห้องคลีนรูม
ประสิทธิภาพสูงและคุณภาพสูง
เขี้ยวล็อคยึดจับตามเส้นรอบวงของท่ออย่างสม่ำเสมอ แม้ผ่านไปนานหลายปีท่อยังคงสวมและถอดออกได้เหมือนใหม่
ปลอกยืดหยุ่นรูปแบบไม่เหมือนใครที่ช่วยปิดกั้นอากาศรั่ว
ผู้นำด้านความหลากหลายของรูปแบบในอุตสาหกรรม
มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่แตกต่างกันให้เลือกมากมาย ฟิตติ้งชิ้นเดียวสามารถใช้งานแทนที่ฟิตติ้งแบบดั้งเดิมที่ต้องใช้สองชิ้นได้
จำนวนฟิตติ้งที่ต้องใช้งานลดลง ช่วยในการลดต้นทุนและประหยัดพื้นที่
มีสเปคบรรจุหีบห่อในห้องคลีนรูมซึ่งเหมาะสำหรับระบบท่อภายในห้องคลีนรูม (ตัวเลือกเสริม)
ผลิตภัณฑ์ใช้จาระบีฟลูออรีนเคมี และทำความสะอาดด้วยลมสะอาดก่อนบรรจุในห้องคลีนรูม (เทียบเท่า ISO Class 6)
ชิ้นส่วนซีลใช้ปลอกยืดหยุ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของผลิตภัณฑ์ซึ่งช่วยปิดกั้นการรั่วไหลของอากาศ
เมื่อแหวนปลดถูกกด
กดที่แหวนปลดล็อคเพื่อเก็บและซ่อนเขี้ยวล็อค
สถานะปกติ
เขี้ยวล็อคจะยึดจับตามเส้นรอบวงของท่ออย่างสม่ำเสมอ การถอดและการสวมซ้ำ ให้ความรู้สึกแทบจะเหมือนกับการสวมครั้งแรก
เมื่อปล่อยนิ้วจากแหวนปลด สันเกลียวของเขี้ยวล็อคจะปรากฎขึ้น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การใช้งาน | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ขนาดเกลียว ของ เกลียว 1 | สเปค แพ็คเกจ | เส้นผ่าศูนย์กลาง ออริฟิส (มิลลิเมตร) | ปล่อย แหวน สี | สี ตัวเครื่อง เรซิ่น | รหัสของทรัสโก้ | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 126.47 ฿ 69.71 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | มาตรฐาน/ มินิ | 6.35 | 1/8 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | 5.3 | สีขาว | สีดำ | - | 26 | ||
฿ 165.61 ฿ 82.61 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | มาตรฐาน/ มินิ | 6.35 | 1/4 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | 5.3 | สีขาว | สีดำ | - | 29 | ||
฿ 284.56 | FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | มาตรฐาน/ มินิ | 9.53 | 1/4 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | 8.5 | สีขาว | สีดำ | - | 32.7 | ||
฿ 228.87 | FITTING | 10 ชิ้น | 3 วัน | - | มาตรฐาน/ มินิ | 9.53 | 3/8 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | 8.5 | สีขาว | สีดำ | - | 33.7 | ||
฿ 103.00 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มาตรฐาน/ มินิ | 4 | 1/8 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | 3 | สีดำ | สีดำ | 290-9430 | 23.9 | ||
฿ 108.35 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | มาตรฐาน/ มินิ | 4 | 1/8 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | 3 | สีเทาอ่อน | สีเทาอ่อน | - | 23.9 | ||
฿ 118.24 | FITTING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | มาตรฐาน/ มินิ | 4 | 1/4 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | 3 | สีดำ | สีดำ | 809-5181 | 26.9 | ||
฿ 138.26 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | มาตรฐาน/ มินิ | 4 | 1/4 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | 3 | สีเทาอ่อน | สีเทาอ่อน | - | 26.9 | ||
฿ 130.97 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | มาตรฐาน/ มินิ | 7.94 | 1/8 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | 7 | สีขาว | สีดำ | - | 27.2 | ||
฿ 160.30 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | มาตรฐาน/ มินิ | 7.94 | 1/4 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | 7 | สีขาว | สีดำ | - | 30.2 | ||
฿ 205.96 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | มาตรฐาน/ มินิ | 7.94 | 3/8 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | 7 | สีขาว | สีดำ | - | 31.2 | ||
฿ 92.66 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | มาตรฐาน/ มินิ | 3.97 | 1/8 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | 3 | สีขาว | สีดำ | - | 23.9 | ||
฿ 112.94 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | มาตรฐาน/ มินิ | 3.97 | 1/4 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | 3 | สีขาว | สีดำ | - | 26.9 | ||
฿ 110.00 | FITTING | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | มาตรฐาน/ มินิ | 6 | 1/8 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | 5 | สีดำ | สีดำ | 290-9448 | 26 | ||
฿ 152.95 | FITTING | 10 ชิ้น | 3 วัน | - | มาตรฐาน/ มินิ / สถานการณ์ที่สะอาด | 6 | 1/8 | สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม | 5 | ฟ้าอ่อน | สีเทาอ่อน | - | 26 | ||
฿ 119.24 | FITTING | 10 ชิ้น | 10 วัน | - | มาตรฐาน/ มินิ | 6 | 1/8 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | 5 | สีเทาอ่อน | สีเทาอ่อน | - | 26 | ||
฿ 136.00 | FITTING | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | มาตรฐาน/ มินิ | 6 | 1/4 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | 5 | สีดำ | สีดำ | 290-9456 | 29 | ||
฿ 196.29 ฿ 116.56 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | มาตรฐาน/ มินิ / สถานการณ์ที่สะอาด | 6 | 1/4 | สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม | 5 | ฟ้าอ่อน | สีเทาอ่อน | - | 29 | ||
฿ 143.71 | FITTING | 10 ชิ้น | 8 วัน | - | มาตรฐาน/ มินิ | 6 | 1/4 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | 5 | สีเทาอ่อน | สีเทาอ่อน | - | 29 | ||
฿ 100.58 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มาตรฐาน/ มินิ | 8 | 1/8 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | 7 | สีดำ | สีดำ | 290-9464 | 27.2 | ||
฿ 169.10 | FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | มาตรฐาน/ มินิ / สถานการณ์ที่สะอาด | 8 | 1/8 | สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม | 7 | ฟ้าอ่อน | สีเทาอ่อน | - | 27.2 | ||
฿ 125.27 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | มาตรฐาน/ มินิ | 8 | 1/8 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | 7 | สีเทาอ่อน | สีเทาอ่อน | - | 27.2 | ||
฿ 143.00 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มาตรฐาน/ มินิ | 8 | 1/4 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | 7 | สีดำ | สีดำ | 290-9472 | 30.2 | ||
฿ 203.85 | FITTING | 10 ชิ้น | 3 วัน | - | มาตรฐาน/ มินิ / สถานการณ์ที่สะอาด | 8 | 1/4 | สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม | 7 | ฟ้าอ่อน | สีเทาอ่อน | - | 30.2 | ||
฿ 154.29 ฿ 84.81 | FITTING | 10 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | มาตรฐาน/ มินิ | 8 | 1/4 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | 7 | สีเทาอ่อน | สีเทาอ่อน | - | 30.2 | ||
฿ 153.18 | FITTING | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | มาตรฐาน/ มินิ | 8 | 3/8 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | 7 | สีดำ | สีดำ | 290-9481 | 31.2 | ||
฿ 198.99 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | มาตรฐาน/ มินิ | 8 | 3/8 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | 7 | สีเทาอ่อน | สีเทาอ่อน | - | 31.2 | ||
฿ 130.35 | FITTING | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | มาตรฐาน/ มินิ | 10 | 1/4 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | 9 | สีดำ | สีดำ | 290-9499 | 32.7 | ||
฿ 226.51 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | มาตรฐาน/ มินิ / สถานการณ์ที่สะอาด | 10 | 1/4 | สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม | 9 | ฟ้าอ่อน | สีเทาอ่อน | - | 32.7 | ||
฿ 172.73 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | มาตรฐาน/ มินิ | 10 | 1/4 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | 9 | สีเทาอ่อน | สีเทาอ่อน | - | 32.7 | ||
฿ 159.52 | FITTING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | มาตรฐาน/ มินิ | 10 | 3/8 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | 9 | สีดำ | สีดำ | 290-9502 | 33.7 | ||
฿ 214.11 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | มาตรฐาน/ มินิ | 10 | 3/8 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | 9 | สีเทาอ่อน | สีเทาอ่อน | - | 33.7 | ||
฿ 201.16 | FITTING | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | มาตรฐาน/ มินิ | 12 | 1/4 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | 11 | สีดำ | สีดำ | 290-9511 | 34.8 | ||
฿ 247.72 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | มาตรฐาน/ มินิ | 12 | 1/4 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | 11 | สีเทาอ่อน | สีเทาอ่อน | - | 34.8 | ||
฿ 171.91 | FITTING | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | มาตรฐาน/ มินิ | 12 | 3/8 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | 11 | สีดำ | สีดำ | 290-9529 | 36.3 | ||
฿ 240.14 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | มาตรฐาน/ มินิ | 12 | 3/8 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | 11 | สีเทาอ่อน | สีเทาอ่อน | - | 36.3 |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | เพศหญิง | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดสกรู 1 | Rc |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง