(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีข้อต่อแบบวันทัชหลากหลายชนิด สำหรับท่อทั่วไป
[คุณสมบัติ]
· One-touch ฟิตติ้ง สำหรับท่อ ระบบนิวเมติกส์ทั่วไป
·สายผลิตภัณฑ์หลากหลา
·สามารถเปลี่ยนมุมถอดของตัวเรซิ่นหลังจากติดตั้ง
·รองรับการรวมศูนย์ท่อ
· มีประเภทสีเทาอ่อนและประเภทสำหรับห้องคลีนรูม ให้เลือก
· สเปค บรรจุภัณฑ์ในห้องคลีนรูมใช้ จาระบี ฟลูออไรด์
·หลังจากการทำให้สะอาดด้วยอากาศบริสุทธิ์ ผลิตภัณฑ์จะถูกบรรจุในห้องคลีนรูม เทียบเท่า ISO class 6
รหัสสินค้า |
---|
PRX4-01 |
PRX4-02 |
PRX6-01 |
PRX6-01W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ขนาดเกลียว ของ เกลียว 1 | สีลักษณะที่ปรากฏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 203.32 | FITTING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 4 | 1/8 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 209.97 | FITTING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 4 | 1/4 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 277.00 ฿ 181.02 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 1/8 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 258.39 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | 6 | 1/8 | สเปค สีเทาอ่อน |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู แยก | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | สกรู ยึดหลายจุด | แยก ดับเบิ้ลวาย | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 |
สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดสกรู 1 | R | สเปค แพ็คเกจ | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง