1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สำหรับวางท่อทั่วไป ฟิตติ้งสาขาทริปเปิ้ล

สำหรับวางท่อทั่วไป ฟิตติ้งสาขาทริปเปิ้ล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 231.44/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มีให้เลือกหลายประเภทพร้อม One-Touch ฟิตติ้ง สำหรับงานท่อลมทั่วไป

ดรออิ้ง

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ของ ข้อต่อฟิตติ้ง สายยาง สำหรับวางท่อทั่วไป แยก สาม

รายละเอียดจำเพาะ ผลิตภัณฑ์

  • ลักษณะภายนอก สี: สีดำ
    * PKD8-6-02W และ PKD10-8-03W เป็นสีเทาอ่อน

โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน

หน่วย: มม.
รหัสสินค้าเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยางRABEL1L2J⌀P1⌀P2⌀P3ปลายท่อด้านทแยงมุม
H
เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส
(øมม.)
น้ำหนัก
(กรัม)
⌀D1⌀D2C1C2
PKD6-4-0164R1/8865.418.432.129.31012.512.5101714.912321
PKD8-4-0284R1/41169.219.23231.21014.514.51018.114.914328
PKD8-6-02676.921.336.534.412.512.5174.635
PKD8-6-02W
PKD10-8-03108R3/81287.823.741.54014.517.51814.520.218.1176.750
PKD10-8-03W

* มิติ L1 เป็น มิติ อ้างอิงหลังจากการ สกรู ให้แน่น
* เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส ได้มาจากการแปลงเส้นผ่านศูนย์กลางของ เส้นทาง การไหลต่ำสุด

รหัสสินค้า
PKD6-4-01
PKD8-4-02
PKD8-6-02
PKD8-6-02W
PKD10-8-03
PKD10-8-03C
PKD10-8-03W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้งาน สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ 2
(φ)
ขนาดเกลียว ของ เกลียว 1 สีลักษณะที่ปรากฏ สเปค แพ็คเกจ รหัสของทรัสโก้

฿ 231.44

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน มาตรฐาน/ มินิ641/8สเปค มาตรฐานสเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ809-5272

฿ 279.78

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน มาตรฐาน/ มินิ841/4สเปค มาตรฐานสเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ-

฿ 266.51

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน มาตรฐาน/ มินิ861/4สเปค มาตรฐานสเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ809-5274

฿ 311.46

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน มาตรฐาน/ มินิ861/4สเปค สีเทาอ่อนสเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ-

฿ 319.72

FITTING 1 ชิ้น 12 วัน มาตรฐาน/ มินิ1083/8สเปค มาตรฐานสเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ809-5271

฿ 422.36

FITTING 1 ชิ้น 8 วัน มาตรฐาน/ มินิ / สถานการณ์ที่สะอาด1083/8สเปค มาตรฐานสเปค บรรจุภัณฑ์ ห้องคลีนรูม-

฿ 385.54

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน มาตรฐาน/ มินิ1083/8สเปค สีเทาอ่อนสเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู แยก ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
สกรู ยึดหลายจุด แยก สาม อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60 สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดสกรู 1 R