(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีผลิตภัณฑ์ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบวันทัชครบทุกรูปแบบ
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อสวมเร็ว สำหรับท่อ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ทั่วไป
·หลังการติดตั้งคุณสามารถเปลี่ยนมุมถอดของตัวเรซิ่นได้ (ใช้ได้กับสินค้าบางประเภท)
· ช่วยให้การวางท่อจากส่วนกลางได้ (รวมศูนย์)
· ข้อมูลจำเพาะสีเทาอ่อนและ สเปค บรรจุภัณฑ์ สเปค ห้องคลีนรูม ยังมีให้เป็นตัวเลือกอีกด้วย
· สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับ ห้องคลีนรูม ใช้ จาระบี ที่มีฟลูออรีนเป็นส่วนประกอบ
· ผลิตภัณฑ์ ล้างด้วยอากาศบริสุทธิ์แล้วบรรจุใน ห้องคลีนรูม (เทียบเท่า ISO class 6)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สเปค มาตรฐาน ช่วยให้สามารถใช้น้ำได้ และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิของแม่พิมพ์ และ ดาย
·หลังการติดตั้งคุณสามารถเปลี่ยนมุมถอดของตัวเรซิ่นได้
พลาสติก: PBT โลหะ: ทองเหลือง + ชุบผิวนิกเกิ้ล, ยางซีล: NBR
สเปคความเข้มข้นของโอโซนต่ำ, ไม่ใช้จาระบี/ ออยฟรี, สเปคบรรจุหีบห่อในห้องคลีนรูม, สเปคล้างสะอาด
ลักษณะ ข้องอสาขา
DRAWING ระบุขนาด ข้องอสาขา (ประเภท เกลียวเมตริก)
รูปแบบ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ øD | R | A | B | L | øP | ปลายท่อ C | J | E | หกเหลี่ยม H | เส้นผ่านศูนย์กลางรูออริฟิส (øมม.) | น้ำหนัก (กรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAX4-M5 | 4 | M5 × 0.8 | 2.8 [3] | 20 | 22.2 [22] | 10 | 14.9 | 10.3 | 18.2 | 10 | 2.4 | 11 |
PAX4-M6 | M6 × 1 | 3.8 | 21 | 22.2 | 3 | |||||||
PAX4-01 | R1/8 | 8 | 23 | 24 | 3.9 | 13 | ||||||
PAX4-02 | R1/4 | 11 | 27 | 26 | 19.2 | 14 | 20 | |||||
PAX6-M5 | 6 | M5 × 0.8 | 2.8 [3] | 20.5 | 24 [23.8] | 12.5 | 17 | 12.5 | 19.8 | 10 | 2.4 | 12 |
PAX6-M6 | M6 × 1 | 3.8 | 21.5 | 24 | 3 | 13 | ||||||
PAX6-01 | R1/8 | 8 | 23.5 | 25.8 | 4.2 | 15 | ||||||
PAX6-02 | R1/4 | 11 | 29 | 29.2 | 21.8 | 14 | 5.3 | 22 | ||||
PAX6-03 | R3/8 | 12 | 31.5 | 31.4 | 23.8 | 17 | 34 | |||||
PAX8-01 | 8 | R1/8 | 8 | 25 | 28.3 | 14.5 | 18.1 | 14.5 | 22.7 | 12 | 5.7 | 20 |
PAX8-02 | R1/4 | 11 | 29 | 30.2 | 23.7 | 14 | 7.3 | 25 | ||||
PAX8-03 | R3/8 | 12 | 32 | 32.9 | 24.7 | 17 | 37 | |||||
PAX10-01 | 10 | R1/8 | 8 | 25.5 | 30.3 | 17.5 | 20.2 | 17.5 | 25 | 12 | 6 | 36 |
PAX10-02 | R1/4 | 11 | 29.5 | 32.2 | 26 | 14 | 8 | 32 | ||||
PAX10-03 | R3/8 | 12 | 32.5 | 34.9 | 27 | 17 | 9.2 | 43 | ||||
PAX10-04 | R1/2 | 15 | 37 | 37.6 | 28 | 21 | 66 | |||||
PAX12-02 | 12 | R1/4 | 11 | 29.5 | 34 | 21 | 23.4 | 21 | 28.2 | 14 | 8 | 39 |
PAX12-03 | R3/8 | 12 | 33.5 | 37.7 | 29.2 | 17 | 9.7 | 51 | ||||
PAX12-04 | R1/2 | 15 | 38 | 40.3 | 30.2 | 21 | 10.6 | 74 |
หน่วย: มม.
ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ, น้ำ (ดูเงื่อนไขประกอบการใช้งาน*) |
---|---|
แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 MPa |
ความดันสุญญากาศขณะทำงาน | -100 kPa |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | 0 ถึง 60 ℃ (ไม่เป็นน้ำแข็ง) |
สเปค
ขนาดมิลลิเมตร (มม.) | ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16 |
---|---|
ขนาดนิ้ว | ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2, ø5/8 |
ขนาดที่รองรับการใช้งาน (ขนาดท่อ)
เกลียวนอกเมตริก | M5 × 0.8, M6 × 1 |
---|---|
เกลียวท่อเทเปอร์ ตัวผู้ | R1/8, R1/4, R3/8, R1/2 |
เกลียวเมตริก ตัวเมีย | M5 × 0.8 |
เกลียวท่อเทเปอร์ ตัวเมีย | Rc1/8, Rc1/4, Rc3/8, Rc1/2 |
ขนาดที่รองรับการใช้งาน (ขนาดเกลียว)
ประสิทธิภาพสูงและคุณภาพสูง
เขี้ยวล็อคยึดจับตามเส้นรอบวงของท่ออย่างสม่ำเสมอ แม้ผ่านไปนานหลายปีท่อก็ยังคงสวม และถอดออกได้เหมือนของใหม่ ดีไซน์ของปลอกยืดหยุ่นแบบเฉพาะของผลิตภัณฑ์ช่วยปิดกั้นการรั่วไหลของอากาศ
ผู้นำด้านความหลากหลายของรูปแบบในอุตสาหกรรม
มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่แตกต่างกันให้เลือกมากมาย ฟิตติ้งชิ้นเดียวสามารถใช้งานแทนที่ฟิตติ้งแบบดั้งเดิมที่ต้องใช้สองชิ้นได้ จำนวนฟิตติ้งที่ต้องใช้งานลดลง ช่วยในการลดต้นทุนและประหยัดพื้นที่ หลังจากติดตั้งสามารถเปลี่ยนมุมถอดของ ตัวเรซิ่นได้
ช่วยในการวางระบบท่อรวมศูนย์
ช่วยในการวางระบบท่อรวมศูนย์ ข้อต่อทริปเปิล (PKD, PKG, PKJ) และข้อต่อทริปเปิลสองแถว (PKVD, PKVG) ช่วยรวมศูนย์ท่อ และทำให้ระบบท่อมีขนาดเล็ก
มีตัวเลือกสเปคบรรจุหีบห่อในห้องคลีนรูมเหมาะสำหรับระบบท่อในสภาพแวดล้อมที่สะอาด (ตัวเลือกเสริม)
ผลิตภัณฑ์ใช้จาระบีฟลูออรีนเคมีและทำความสะอาดด้วยลมสะอาดก่อนบรรจุในห้องคลีนรูม (เทียบเท่า ISO Class 6) มีสเปคการล้างในห้องคลีนรูมที่เหมาะสำหรับกระบวนการผลิตที่ไวต่ออนุภาคและน้ำมัน (ตัวเลือกเสริมสำหรับสเปคการบรรจุหีบห่อภายในห้องคลีนรูม)
ผลิตภัณฑ์ถูกปิดผนึกสุญญากาศหลังผ่านการทำความสะอาดแบบสุญญากาศด้วยคลื่นอัลตราโซนิกโดยใช้ HFE (น้ำยาไฮโดรฟลูออโรอีเทอร์) ภายในห้องคลีนรูม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดสกรู 1 | ขนาดเกลียว ของ เกลียว 1 | ปล่อย แหวน สี | สี ตัวเครื่อง เรซิ่น | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 126.00 | FITTING | 1 ชิ้น | 1 วัน | 4 | R | 1/8 | สีดำ | สีดำ | 809-5169 | ||
฿ 150.86 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | 4 | R | 1/8 | สีเทาอ่อน | สีเทาอ่อน | - | ||
฿ 142.11 | FITTING | 1 ชิ้น | 12 วัน | 4 | R | 1/4 | สีดำ | สีดำ | 809-5170 | ||
฿ 148.73 | FITTING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 4 | M | M5×0.8 | สีดำ | สีดำ | 809-5171 | ||
฿ 164.71 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | 4 | M | M6×1 | สีดำ | สีดำ | - | ||
฿ 165.62 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | 4 | M | M6×1 | สีเทาอ่อน | สีเทาอ่อน | - | ||
฿ 183.14 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | R | 1/8 | สีดำ | สีดำ | 809-5173 | ||
฿ 168.38 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | 6 | R | 1/8 | สีเทาอ่อน | สีเทาอ่อน | - | ||
฿ 146.00 ฿ 114.54 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | R | 1/4 | สีดำ | สีดำ | 809-5174 | ||
฿ 147.43 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | 6 | R | 1/4 | สีเทาอ่อน | สีเทาอ่อน | - | ||
฿ 270.10 ฿ 162.17 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | R | 3/8 | สีดำ | สีดำ | 809-5175 | ||
฿ 158.00 ฿ 139.23 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | M | M5×0.8 | สีดำ | สีดำ | 809-5176 | ||
฿ 158.88 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | 6 | M | M5×0.8 | สีเทาอ่อน | สีเทาอ่อน | - | ||
฿ 188.58 | FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | M | M6×1 | สีดำ | สีดำ | - | ||
฿ 155.00 ฿ 106.11 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | R | 1/8 | สีดำ | สีดำ | 809-5178 | ||
฿ 192.87 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | 8 | R | 1/8 | สีเทาอ่อน | สีเทาอ่อน | - | ||
฿ 160.00 ฿ 152.30 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | R | 1/4 | สีดำ | สีดำ | 809-5179 | ||
฿ 206.79 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | 8 | R | 1/4 | สีเทาอ่อน | สีเทาอ่อน | - | ||
฿ 179.07 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | R | 3/8 | สีดำ | สีดำ | 809-5180 | ||
฿ 235.55 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | 8 | R | 3/8 | สีเทาอ่อน | สีเทาอ่อน | - | ||
฿ 200.00 ฿ 144.20 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | R | 1/4 | สีดำ | สีดำ | 809-5163 | ||
฿ 264.81 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | 10 | R | 1/4 | สีเทาอ่อน | สีเทาอ่อน | - | ||
฿ 209.00 ฿ 142.12 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | R | 3/8 | สีดำ | สีดำ | 809-5164 | ||
฿ 284.78 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | 10 | R | 3/8 | สีเทาอ่อน | สีเทาอ่อน | - | ||
฿ 239.10 ฿ 157.11 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | R | 1/2 | สีดำ | สีดำ | 809-5165 | ||
฿ 339.56 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | 10 | R | 1/2 | สีเทาอ่อน | สีเทาอ่อน | - | ||
฿ 229.00 ฿ 171.96 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | R | 1/4 | สีดำ | สีดำ | 809-5166 | ||
฿ 273.15 ฿ 164.00 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | R | 3/8 | สีดำ | สีดำ | 809-5167 | ||
฿ 230.64 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | 12 | R | 3/8 | สีเทาอ่อน | สีเทาอ่อน | - | ||
฿ 281.13 ฿ 170.11 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | R | 1/2 | สีดำ | สีดำ | 809-5168 | ||
฿ 242.10 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | 12 | R | 1/2 | สีเทาอ่อน | สีเทาอ่อน | - |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู แยก | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | สกรู ยึดหลายจุด | แยก ข้อต่องอ | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 |
สเปค แพ็คเกจ | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง