1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สำหรับท่อทั่วไป ฟิตติ้งสายยาง ข้องอ ทริปเปิ้ล ยูนิเวอร์แซล

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 354.89/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น สเปค อาจแตกต่างกันไปตาม รหัสรุ่น/ Part number ซึ่งรวมถึง รูปทรง และสี

รายละเอียดสินค้า

สายผลิตภัณฑ์ฟิตติ้งสวมเร็วที่สมบูรณ์แบบ
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อสวมเร็ว สำหรับท่อ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ทั่วไป
· หลังการติดตั้งสามารถเปลี่ยนมุมการถอดของตัวเครื่องเรซินได้ (ใช้ได้กับสินค้าบางประเภท)
· ช่วยให้การวางท่อจากส่วนกลางได้ (รวมศูนย์)
· ข้อมูลจำเพาะสีเทาอ่อนและ สเปค บรรจุภัณฑ์ สเปค ห้องคลีนรูม ยังมีให้เป็นตัวเลือกอีกด้วย
· สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับ ห้องคลีนรูม ใช้ จาระบี ที่มีฟลูออรีนเป็นส่วนประกอบ
· ผลิตภัณฑ์ ล้างด้วยอากาศบริสุทธิ์แล้วบรรจุใน ห้องคลีนรูม (เทียบเท่า ISO class 6)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สเปค มาตรฐาน ช่วยให้สามารถใช้น้ำได้ และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิของแม่พิมพ์ และ ดาย
·หลังการติดตั้งคุณสามารถเปลี่ยนมุมถอดของตัวเรซิ่นได้

ฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch สำหรับท่อระบบนิวเมติกส์ทั่วไป

พลาสติก: PBT, โลหะ: ทองเหลือง + ชุบผิวนิกเกิ้ล, ยางซีล: NBR ลดความเข้มข้นของโอโซน, สเปคไม่ใช้จาระบี/ ออยฟรี, สเปคบรรจุหีบห่อในห้องคลีนรูม, สเปคล้างสะอาด

พลาสติก: PBT โลหะ: ทองเหลือง + ชุบผิวนิกเกิ้ล, ยางซีล: NBR
สเปคความเข้มข้นของโอโซนต่ำ, ไม่ใช้จาระบี/ ออยฟรี, สเปคบรรจุหีบห่อในห้องคลีนรูม, สเปคล้างสะอาด

ลักษณะของแบนโจสามตัว

ลักษณะของแบนโจสามตัว

DRAWING ระบุขนาด สาม มิติ Triple Banjo

DRAWING ระบุขนาด สาม มิติ Triple Banjo

รูปแบบเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ
øD
RABL1L2JøP1øP2ปลายท่อ
C
Eหกเหลี่ยม
H
เส้นผ่านศูนย์กลางรูออริฟิส
(øมม.)
น้ำหนัก
(กรัม)
PHT4-014R1/8854.750.715.5131015.414.922.214333
PHT4-02R1/41157.751.716.539
PHT4-03R3/81259.753.418.21752
PHT6-016R1/8854.750.715.51312.515.41724.2144.135
PHT6-02R1/41157.751.716.541
PHT6-03R3/81259.753.418.21755
PHT8-01R1/8861.757.717.51514.51918.127.717656
PHT8-028R1/41164.758.718.559
PHT8-03R3/81265.759.419.266
PHT8-04R1/21570.762.522.32299
PHT10-0210R1/41175.769.7221817.52320.231.7227.599
PHT10-03R3/81276.770.422.7102
PHT10-04R1/21579.771.523.8119
PHT12-0212R1/41189.583.526.821.6212723.436.7278.5169
PHT12-03R3/81290.584.227.510171
PHT12-04R1/21593.585.328.6180
PHT1/4-011/4R1/8854.750.715.51312.515.41724.2144.635
PHT1/4-02R1/41157.751.716.541
PHT1/4-03R3/81259.753.418.21755
PHT5/16-025/16R1/41164.758.718.51514.51918.127.717659
PHT5/16-03R3/81265.759.419.266
PHT5/16-04R1/21570.762.522.32299
PHT3/8-023/8R1/41175.769.7221817.52320.231.7227.5100
PHT3/8-03R3/81276.770.422.7103
PHT3/8-04R1/21579.771.523.8119

หน่วย: มม.

ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศ, น้ำ (ดูเงื่อนไขประกอบการใช้งาน*)
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
ความดันสุญญากาศขณะทำงาน-100 kPa
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน0 ถึง 60°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

สเปค

  • * เมื่อของไหลที่ใช้งานเป็นน้ำ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้
  1. 1. เมื่อใช้น้ำ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ความดันกระชากอยู่ต่ำกว่า แรงดันใช้งานสูงสุด
  2. 2. น้ำประปาที่ได้ มาตรฐาน เทียบเท่าน้ำประปาในประเทศญี่ปุ่นสามารถใช้ได้ หากคุณต้องการใช้น้ำประเภทอื่น โปรดปรึกษา VONA Support Center (0120-343-256)
  3. 3. ให้แน่ใจว่าได้ใช้ แหวนอินเสิร์ท เมื่อใช้น้ำ
ขนาดมิลลิเมตร (มม.)ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16
ขนาดนิ้วø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2, ø5/8

ขนาดที่รองรับการใช้งาน (ขนาดท่อ)

เกลียวนอกเมตริกM5 × 0.8, M6 × 1
เกลียวท่อเทเปอร์ ตัวผู้R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
เกลียวเมตริก ตัวเมียM5 × 0.8
เกลียวท่อเทเปอร์ ตัวเมียRc1/8, Rc1/4, Rc3/8, Rc1/2

ขนาดที่รองรับการใช้งาน (ขนาดเกลียว)

ประสิทธิภาพสูงและคุณภาพสูง

ประสิทธิภาพสูงและคุณภาพสูง
เขี้ยวล็อคยึดจับตามเส้นรอบวงของท่ออย่างสม่ำเสมอ แม้ผ่านไปนานหลายปีท่อก็ยังคงสวม และถอดออกได้เหมือนของใหม่ ดีไซน์ของปลอกยืดหยุ่นแบบเฉพาะของผลิตภัณฑ์ช่วยปิดกั้นการรั่วไหลของอากาศ
ผู้นำด้านความหลากหลายของรูปแบบในอุตสาหกรรม
มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่แตกต่างกันให้เลือกมากมาย ฟิตติ้งชิ้นเดียวสามารถใช้งานแทนที่ฟิตติ้งแบบดั้งเดิมที่ต้องใช้สองชิ้นได้ จำนวนฟิตติ้งที่ต้องใช้งานลดลง ช่วยในการลดต้นทุนและประหยัดพื้นที่ หลังจากติดตั้งสามารถเปลี่ยนมุมถอดของ ตัวเรซิ่นได้

ช่วยในการวางระบบท่อรวมศูนย์

ช่วยในการวางระบบท่อรวมศูนย์
ช่วยในการวางระบบท่อรวมศูนย์ ข้อต่อทริปเปิล (PKD, PKG, PKJ) และข้อต่อทริปเปิลสองแถว (PKVD, PKVG) ช่วยรวมศูนย์ท่อ และทำให้ระบบท่อมีขนาดเล็ก

มีสเปคบรรจุหีบห่อในห้องคลีนรูม (ตัวเลือกเสริม) ซึ่งเหมาะสำหรับระบบท่อภายในห้องคลีนรูม

มีสเปคบรรจุหีบห่อในห้องคลีนรูม (ตัวเลือกเสริม) ซึ่งเหมาะสำหรับระบบท่อภายในห้องคลีนรูม
ผลิตภัณฑ์ใช้จาระบีฟลูออรีนเคมีและทำความสะอาดด้วยลมสะอาดก่อนบรรจุในห้องคลีนรูม (เทียบเท่า ISO Class 6) มีสเปคการล้างในห้องคลีนรูมที่เหมาะสำหรับกระบวนการผลิตที่ไวต่ออนุภาคและน้ำมัน (ตัวเลือกเสริมสำหรับสเปคการบรรจุหีบห่อภายในห้องคลีนรูม)
ผลิตภัณฑ์ถูกปิดผนึกสุญญากาศหลังผ่านการทำความสะอาดแบบสุญญากาศด้วยคลื่นอัลตราโซนิกโดยใช้ HFE (น้ำยาไฮโดรฟลูออโรอีเทอร์) ภายในห้องคลีนรูม

รหัสสินค้า
PHT1/4-01
PHT1/4-02
PHT1/4-03
PHT3/8-02
PHT3/8-03
PHT3/8-04
PHT4-01
PHT4-01W
PHT4-02
PHT4-03
PHT5/16-02
PHT5/16-03
PHT5/16-04
PHT6-01
PHT6-02
PHT6-03
PHT6-03W
PHT8-01
PHT8-02
PHT8-02WSALE
PHT8-03
PHT8-03W
PHT8-04SALE
PHT8-04W
PHT10-02
PHT10-02W
PHT10-03
PHT10-04
PHT12-02
PHT12-03
PHT12-04
PHT12-04W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ขนาดเกลียว ของ เกลียว 1 ปล่อย แหวน สี สี ตัวเครื่อง เรซิ่น รหัสของทรัสโก้

฿ 373.87

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน -6.351/8สีขาวสีดำ-

฿ 382.76

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน -6.351/4สีขาวสีดำ-

฿ 409.01

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน -6.353/8สีขาวสีดำ-

฿ 500.72

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน -9.531/4สีขาวสีดำ-

฿ 512.63

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน -9.533/8สีขาวสีดำ-

฿ 530.73

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน -9.531/2สีขาวสีดำ-

฿ 366.00

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 1041/8สีดำสีดำ809-5394

฿ 354.89

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน -41/8สีเทาอ่อนสีเทาอ่อน-

฿ 375.00

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 1041/4สีดำสีดำ809-5395

฿ 387.02

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน -43/8สีดำสีดำ-

฿ 435.09

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน -7.941/4สีขาวสีดำ-

฿ 439.02

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน -7.943/8สีขาวสีดำ-

฿ 478.53

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน -7.941/2สีขาวสีดำ-

฿ 370.64

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1061/8สีดำสีดำ809-5397

฿ 379.54

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1061/4สีดำสีดำ809-5398

฿ 405.77

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 1063/8สีดำสีดำ809-5399

฿ 387.89

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน -63/8สีเทาอ่อนสีเทาอ่อน-

฿ 426.14

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1081/8สีดำสีดำ809-5400

฿ 534.97

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 1081/4สีดำสีดำ809-5401

฿ 422.47

฿ 231.30

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -81/4สีเทาอ่อนสีเทาอ่อน-

฿ 463.90

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 1083/8สีดำสีดำ809-5402

฿ 439.02

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน -83/8สีดำสีดำ-

฿ 465.31

฿ 272.21

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -81/2สีดำสีดำ809-5403

฿ 465.31

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน -81/2สีเทาอ่อนสีเทาอ่อน-

฿ 497.50

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 10101/4สีดำสีดำ809-5388

฿ 485.20

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน -101/4สีเทาอ่อนสีเทาอ่อน-

฿ 509.10

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 10103/8สีดำสีดำ809-5389

฿ 527.50

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 10101/2สีดำสีดำ809-5390

฿ 553.49

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 10121/4สีดำสีดำ-

฿ 556.96

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 10123/8สีดำสีดำ809-5392

฿ 608.23

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 10121/2สีดำสีดำ809-5393

฿ 597.31

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน -121/2สีเทาอ่อนสีเทาอ่อน-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู แยก ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ สกรู ยึดหลายจุด ข้อต่องอ สากลสาม อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60
สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดสกรู 1 R สเปค แพ็คเกจ สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ