(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สายผลิตภัณฑ์ฟิตติ้งสวมเร็วที่สมบูรณ์แบบ
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อสวมเร็ว สำหรับท่อ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ทั่วไป
· หลังการติดตั้งสามารถเปลี่ยนมุมการถอดของตัวเครื่องเรซินได้ (ใช้ได้กับสินค้าบางประเภท)
· ช่วยให้การวางท่อจากส่วนกลางได้ (รวมศูนย์)
· ข้อมูลจำเพาะสีเทาอ่อนและ สเปค บรรจุภัณฑ์ สเปค ห้องคลีนรูม ยังมีให้เป็นตัวเลือกอีกด้วย
· สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับ ห้องคลีนรูม ใช้ จาระบี ที่มีฟลูออรีนเป็นส่วนประกอบ
· ผลิตภัณฑ์ ล้างด้วยอากาศบริสุทธิ์แล้วบรรจุใน ห้องคลีนรูม (เทียบเท่า ISO class 6)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สเปค มาตรฐาน ช่วยให้สามารถใช้น้ำได้ และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิของแม่พิมพ์ และ ดาย
·หลังการติดตั้งคุณสามารถเปลี่ยนมุมถอดของตัวเรซิ่นได้ (ใช้ได้กับสินค้าบางประเภท)
พลาสติก: PBT โลหะ: ทองเหลือง + ชุบผิวนิกเกิ้ล, ยางซีล: NBR
สเปคความเข้มข้นของโอโซนต่ำ, ไม่ใช้จาระบี/ ออยฟรี, สเปคบรรจุหีบห่อในห้องคลีนรูม, สเปคล้างสะอาด
ลักษณะของ ฝาครอบ
DRAWING ระบุขนาด ฝาครอบ
รูปแบบ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ øD | B | øP | C | น้ำหนัก (กรัม) |
---|---|---|---|---|---|
PPF4 (4) | 4 | 16.4 | 10 | 14.9 | 2.4 |
PPF6 (4) | 6 | 18.5 | 12.5 | 17 | 3.3 |
PPF8 (4) | 8 | 19.9 | 14.5 | 18.4 | 4.7 |
PPF10 (4) | 10 | 22.3 | 17.5 | 20.7 | 7.8 |
PPF12 (4) | 12 | 24.9 | 21 | 22.9 | 12 |
PPF16 (4) | 16 | 27.6 | 25 | 24.1 | 14 |
PPF1/8 (4) | 1/8 | 14.8 | 10 | 11 | 1.6 |
PPF5/32 (4) | 5/32 | 16.4 | 10 | 14.9 | 2.4 |
PPF3/16 (4) | 3/16 | 18.9 | 12.5 | 17.4 | 3.4 |
PPF1/4 (4) | 1/4 | 18.5 | 12.5 | 17 | 3.3 |
PPF5/16 (4) | 5/16 | 19.9 | 14.5 | 18.4 | 4.7 |
PPF3/8 (4) | 3/8 | 22.3 | 17.5 | 20.7 | 7.8 |
PPF1/2 (4) | 1/2 | 25.2 | 21 | 23.2 | 12 |
หน่วย: มม.
ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ, น้ำ (ดูเงื่อนไขประกอบการใช้งาน*) |
---|---|
แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 MPa |
ความดันสุญญากาศขณะทำงาน | -100 kPa |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | 0 ถึง 60°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง) |
สเปค
ขนาดมิลลิเมตร (มม.) | ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16 |
---|---|
ขนาดนิ้ว | ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2, ø5/8 |
ขนาดที่รองรับการใช้งาน (ขนาดท่อ)
เกลียวนอกเมตริก | M5 × 0.8, M6 × 1 |
---|---|
เกลียวท่อเทเปอร์ ตัวผู้ | R1/8, R1/4, R3/8, R1/2 |
เกลียวเมตริก ตัวเมีย | M5 × 0.8 |
เกลียวท่อเทเปอร์ ตัวเมีย | Rc1/8, Rc1/4, Rc3/8, Rc1/2 |
ขนาดที่รองรับการใช้งาน (ขนาดเกลียว)
ประสิทธิภาพสูงและคุณภาพสูง
เขี้ยวล็อคยึดจับตามเส้นรอบวงของท่ออย่างสม่ำเสมอ แม้ผ่านไปนานหลายปีท่อก็ยังคงสวม และถอดออกได้เหมือนของใหม่ ดีไซน์ของปลอกยืดหยุ่นแบบเฉพาะของผลิตภัณฑ์ช่วยปิดกั้นการรั่วไหลของอากาศ
ผู้นำด้านความหลากหลายของรูปแบบในอุตสาหกรรม
มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่แตกต่างกันให้เลือกมากมาย ฟิตติ้งชิ้นเดียวสามารถใช้งานแทนที่ฟิตติ้งแบบดั้งเดิมที่ต้องใช้สองชิ้นได้ จำนวนฟิตติ้งที่ต้องใช้งานลดลง ช่วยในการลดต้นทุนและประหยัดพื้นที่ หลังจากติดตั้งสามารถเปลี่ยนมุมถอดของ ตัวเรซิ่นได้
ช่วยในการวางระบบท่อรวมศูนย์
ช่วยในการวางระบบท่อรวมศูนย์ ข้อต่อทริปเปิล (PKD, PKG, PKJ) และข้อต่อทริปเปิลสองแถว (PKVD, PKVG) ช่วยรวมศูนย์ท่อ และทำให้ระบบท่อมีขนาดเล็ก
มีตัวเลือกสเปคบรรจุหีบห่อในห้องคลีนรูมเหมาะสำหรับระบบท่อในสภาพแวดล้อมที่สะอาด (ตัวเลือกเสริม)
ผลิตภัณฑ์ใช้จาระบีฟลูออรีนเคมีและทำความสะอาดด้วยลมสะอาดก่อนบรรจุในห้องคลีนรูม (เทียบเท่า ISO Class 6) มีสเปคการล้างในห้องคลีนรูมที่เหมาะสำหรับกระบวนการผลิตที่ไวต่ออนุภาคและน้ำมัน (ตัวเลือกเสริมสำหรับสเปคการบรรจุหีบห่อภายในห้องคลีนรูม)
ผลิตภัณฑ์ถูกปิดผนึกสุญญากาศหลังผ่านการทำความสะอาดแบบสุญญากาศด้วยคลื่นอัลตราโซนิกโดยใช้ HFE (น้ำยาไฮโดรฟลูออโรอีเทอร์) ภายในห้องคลีนรูม
รหัสสินค้า |
---|
PPF1/4 |
PPF1/4W |
PPF3/8 |
PPF4 |
PPF4-C |
PPF4W |
PPF5/16 |
PPF6 |
PPF6W |
PPF8 |
PPF8-C |
PPF8W |
PPF10 |
PPF10-C |
PPF10W |
PPF12 |
PPF12-C |
PPF12W |
PPF16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การใช้งาน | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | สเปค แพ็คเกจ | ปล่อย แหวน สี | สี ตัวเครื่อง เรซิ่น | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 61.43 | FITTING | 10 ชิ้น | 10 วัน | - | มาตรฐาน/ มินิ | 6.35 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | สีขาว | สีดำ | - | ||
฿ 58.33 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | มาตรฐาน/ มินิ | 6.35 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | สีขาว | สีเทาอ่อน | - | ||
฿ 88.66 ฿ 35.21 | FITTING | 10 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | มาตรฐาน/ มินิ | 9.53 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | สีขาว | สีดำ | - | ||
฿ 54.44 | FITTING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | มาตรฐาน/ มินิ | 4 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | สีดำ | สีดำ | 442-7793 | ||
฿ 64.66 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | มาตรฐาน/ มินิ / สถานการณ์ที่สะอาด | 4 | สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม | ฟ้าอ่อน | สีเทาอ่อน | - | ||
฿ 45.42 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | มาตรฐาน/ มินิ | 4 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | สีเทาอ่อน | สีเทาอ่อน | - | ||
฿ 57.78 | FITTING | 10 ชิ้น | 15 วัน | - | มาตรฐาน/ มินิ | 7.94 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | สีขาว | สีดำ | - | ||
฿ 60.04 | FITTING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | มาตรฐาน/ มินิ | 6 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | สีดำ | สีดำ | 442-7807 | ||
฿ 50.86 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | มาตรฐาน/ มินิ | 6 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | สีเทาอ่อน | สีเทาอ่อน | - | ||
฿ 66.39 | FITTING | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | มาตรฐาน/ มินิ | 8 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | สีดำ | สีดำ | 442-7815 | ||
฿ 84.42 | FITTING | 10 ชิ้น | 21 วัน | - | มาตรฐาน/ มินิ / สถานการณ์ที่สะอาด | 8 | สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม | ฟ้าอ่อน | สีเทาอ่อน | - | ||
฿ 56.91 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | มาตรฐาน/ มินิ | 8 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | สีเทาอ่อน | สีเทาอ่อน | - | ||
฿ 74.51 | FITTING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | มาตรฐาน/ มินิ | 10 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | สีดำ | สีดำ | 442-7777 | ||
฿ 98.14 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | มาตรฐาน/ มินิ / สถานการณ์ที่สะอาด | 10 | สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม | ฟ้าอ่อน | สีเทาอ่อน | - | ||
฿ 64.21 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | มาตรฐาน/ มินิ | 10 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | สีเทาอ่อน | สีเทาอ่อน | - | ||
฿ 80.39 | FITTING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | มาตรฐาน/ มินิ | 12 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | สีดำ | สีดำ | 442-7785 | ||
฿ 110.39 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | มาตรฐาน/ มินิ / สถานการณ์ที่สะอาด | 12 | สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม | ฟ้าอ่อน | สีเทาอ่อน | - | ||
฿ 68.87 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | มาตรฐาน/ มินิ | 12 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | สีเทาอ่อน | สีเทาอ่อน | - | ||
฿ 136.18 | FITTING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | มาตรฐาน/ มินิ | 16 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | สีดำ | สีดำ | 809-5235 |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | รูปทรงอื่น ๆ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงอื่น ๆ | ฝาครอบ | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง