1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สำหรับท่อทั่วไป, ฟิตติ้งสายยาง, ข้องอ 45°

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • สำหรับท่อทั่วไป, ฟิตติ้งสายยาง, ข้องอ 45°
  • สำหรับท่อทั่วไป, ฟิตติ้งสายยาง, ข้องอ 45°
  • สำหรับท่อทั่วไป, ฟิตติ้งสายยาง, ข้องอ 45°
  • สำหรับท่อทั่วไป, ฟิตติ้งสายยาง, ข้องอ 45°
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 106.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

กลุ่มผลิตภัณฑ์ สำหรับ ฟิตติ้งสายยาง ทุกชนิด
[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้น้ำได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข
· ประสิทธิภาพสูง/คุณภาพสูง: ตัวล็อคจับเส้นรอบวงของสายยาง แม้จะผ่านไปหลายปี ท่อ/ สายยาง ก็ยังคงใส่และถอดออกได้ เหมือนใหม่
· ปลอกยืดหยุ่นที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยป้องกันการรั่วไหลของอากาศ
· หลากหลายรูปแบบชั้นนำของอุตสาหกรรม: มีข้อต่อลดขนาด ให้เลือกมากมาย สามารถใช้ ฟิตติ้งแค่หนึ่งชิ้นแทน ในขณะที่ต้องใช้ ฟิตติ้งแบบดั้งเดิม 2 ชิ้น
·โดยการลดจำนวนฟิตติ้งลง คุณสามารถลดต้นทุนและพื้นที่ลงได้
·สามารถเปลี่ยนมุมถอดของตัวเรซินได้หลังการติดตั้ง

รหัสสินค้า
PLH8-01SALE
PLH8-01W
PLH8-02
PLH8-03
PLH8-03W
PLH10-01
PLH10-02SALE
PLH10-03SALE
PLH10-03W
PLH10-04
PLH12-02
PLH12-03
PLH12-04
PLH12-04W
PLH16-03
PLH16-04SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ขนาดเกลียว ของ เกลียว 1 สีลักษณะที่ปรากฏ

฿ 106.34

฿ 73.11

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 81/8สเปค มาตรฐาน

฿ 111.85

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน 81/8สเปค สีเทาอ่อน

฿ 122.36

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 81/4สเปค มาตรฐาน

฿ 127.95

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 83/8สเปค มาตรฐาน

฿ 119.68

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน 83/8สเปค สีเทาอ่อน

฿ 139.42

FITTING 10 ชิ้น 14 วัน 101/8สเปค มาตรฐาน

฿ 234.58

฿ 104.67

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101/4สเปค มาตรฐาน

฿ 152.96

฿ 100.11

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103/8สเปค มาตรฐาน

฿ 149.24

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน 103/8สเปค สีเทาอ่อน

฿ 166.87

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน 101/2สเปค มาตรฐาน

฿ 251.59

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 121/4สเปค มาตรฐาน

฿ 295.74

FITTING 1 ชิ้น 12 วัน 123/8สเปค มาตรฐาน

฿ 200.79

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน 121/2สเปค มาตรฐาน

฿ 192.05

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน 121/2สเปค สีเทาอ่อน

฿ 371.20

FITTING 10 ชิ้น 3 วัน 163/8สเปค มาตรฐาน

฿ 350.66

฿ 233.43

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 161/2สเปค มาตรฐาน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง ข้อต่องอ ข้อศอก ข้อต่องอ 45 °
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60 สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดสกรู 1 R สเปค แพ็คเกจ สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ