(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ตัวเรือน ใช้ เรซิ่น PPS ซึ่งมี ทนความร้อนดีกว่า ทนไฟ (UL94V-0) และ ทนสารเคมี
· FKM ใช้ใน ซีล
·มีประเภท EPDM และ NBR เป็นอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม
·ทุกชิ้นส่วนที่ใช้ต้องไม่สัมผัสกับ จาระบี
·ยังสอดคล้องตามมาตรฐาน กฎหมายสุขาภิบาลอาหารของญี่ปุ่น (เฉพาะประเภท FKM เท่านั้น)
·ไม่ต้องกังวลเรื่องสนิมเหล็ก หรือสนิมโลหะอื่นๆ
·มี สเปค บรรจุภัณฑ์ 2 แบบ ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ปกติ และบรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม - ตามการใช้งาน ที่ต้องการ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | การใช้งาน | วัสดุ ซีล | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | สเปค แพ็คเกจ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 247.67 | FITTING | 1 ชิ้น | 8 วัน | น้ำ / อากาศ / เคมีภัณฑ์ ตัวทำละลาย / แก๊สผสม | อาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด / ทนความร้อน | - | 0~ 80 | 4 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | ||
฿ 267.88 | FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | น้ำ / อากาศ / เคมีภัณฑ์ ตัวทำละลาย / แก๊สผสม | สถานการณ์ที่สะอาด / อาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด / ทนความร้อน | - | 0~ 80 | 4 | สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม | ||
฿ 175.39 | FITTING | 1 ชิ้น | 8 วัน | น้ำ / อากาศ / เคมีภัณฑ์ ตัวทำละลาย / แก๊สผสม | อาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด / ทนความร้อน | EPDM | 0~ 80 | 4 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | ||
฿ 195.95 | FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | น้ำ / อากาศ / เคมีภัณฑ์ ตัวทำละลาย / แก๊สผสม | สถานการณ์ที่สะอาด / อาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด / ทนความร้อน | EPDM | 0~ 80 | 4 | สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม | ||
฿ 175.39 | FITTING | 1 ชิ้น | 8 วัน | น้ำ / อากาศ | อาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด | - | 0~ 60 | 4 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | ||
฿ 195.95 | FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | น้ำ / อากาศ | สถานการณ์ที่สะอาด / อาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด | - | 0~ 60 | 4 | สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม | ||
฿ 261.10 | FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | น้ำ / อากาศ / เคมีภัณฑ์ ตัวทำละลาย / แก๊สผสม | อาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด / ทนความร้อน | - | 0~ 80 | 6 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | ||
฿ 281.75 | FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | น้ำ / อากาศ / เคมีภัณฑ์ ตัวทำละลาย / แก๊สผสม | สถานการณ์ที่สะอาด / อาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด / ทนความร้อน | - | 0~ 80 | 6 | สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม | ||
฿ 182.23 | FITTING | 1 ชิ้น | 8 วัน | น้ำ / อากาศ / เคมีภัณฑ์ ตัวทำละลาย / แก๊สผสม | อาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด / ทนความร้อน | EPDM | 0~ 80 | 6 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | ||
฿ 202.79 | FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | น้ำ / อากาศ / เคมีภัณฑ์ ตัวทำละลาย / แก๊สผสม | สถานการณ์ที่สะอาด / อาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด / ทนความร้อน | EPDM | 0~ 80 | 6 | สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม | ||
฿ 182.23 | FITTING | 1 ชิ้น | 8 วัน | น้ำ / อากาศ | อาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด | - | 0~ 60 | 6 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | ||
฿ 202.79 | FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | น้ำ / อากาศ | สถานการณ์ที่สะอาด / อาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด | - | 0~ 60 | 6 | สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม | ||
฿ 289.13 ฿ 190.62 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | น้ำ / อากาศ / เคมีภัณฑ์ ตัวทำละลาย / แก๊สผสม | อาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด / ทนความร้อน | - | 0~ 80 | 8 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | ||
฿ 308.88 | FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | น้ำ / อากาศ / เคมีภัณฑ์ ตัวทำละลาย / แก๊สผสม | สถานการณ์ที่สะอาด / อาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด / ทนความร้อน | - | 0~ 80 | 8 | สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม | ||
฿ 216.98 | FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | น้ำ / อากาศ / เคมีภัณฑ์ ตัวทำละลาย / แก๊สผสม | สถานการณ์ที่สะอาด / อาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด / ทนความร้อน | EPDM | 0~ 80 | 8 | สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม | ||
฿ 196.42 | FITTING | 1 ชิ้น | 8 วัน | น้ำ / อากาศ | อาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด | - | 0~ 60 | 8 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | ||
฿ 216.98 | FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | น้ำ / อากาศ | สถานการณ์ที่สะอาด / อาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด | - | 0~ 60 | 8 | สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม | ||
฿ 188.88 | FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | น้ำ / อากาศ / เคมีภัณฑ์ ตัวทำละลาย / แก๊สผสม | อาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด / ทนความร้อน | EPDM | 0~ 80 | 8 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | ||
฿ 354.87 | FITTING | 1 ชิ้น | 10 วัน | น้ำ / อากาศ / เคมีภัณฑ์ ตัวทำละลาย / แก๊สผสม | อาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด / ทนความร้อน | - | 0~ 80 | 10 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | ||
฿ 374.61 | FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | น้ำ / อากาศ / เคมีภัณฑ์ ตัวทำละลาย / แก๊สผสม | สถานการณ์ที่สะอาด / อาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด / ทนความร้อน | - | 0~ 80 | 10 | สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม | ||
฿ 248.36 | FITTING | 1 ชิ้น | 8 วัน | น้ำ / อากาศ / เคมีภัณฑ์ ตัวทำละลาย / แก๊สผสม | อาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด / ทนความร้อน | EPDM | 0~ 80 | 10 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | ||
฿ 268.92 | FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | น้ำ / อากาศ / เคมีภัณฑ์ ตัวทำละลาย / แก๊สผสม | สถานการณ์ที่สะอาด / อาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด / ทนความร้อน | EPDM | 0~ 80 | 10 | สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม | ||
฿ 248.36 | FITTING | 1 ชิ้น | 8 วัน | น้ำ / อากาศ | อาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด | - | 0~ 60 | 10 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | ||
฿ 268.92 | FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | น้ำ / อากาศ | สถานการณ์ที่สะอาด / อาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด | - | 0~ 60 | 10 | สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม | ||
฿ 427.95 | FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | น้ำ / อากาศ / เคมีภัณฑ์ ตัวทำละลาย / แก๊สผสม | อาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด / ทนความร้อน | - | 0~ 80 | 12 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | ||
฿ 443.36 | FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | น้ำ / อากาศ / เคมีภัณฑ์ ตัวทำละลาย / แก๊สผสม | สถานการณ์ที่สะอาด / อาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด / ทนความร้อน | - | 0~ 80 | 12 | สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม | ||
฿ 269.76 | FITTING | 1 ชิ้น | 8 วัน | น้ำ / อากาศ / เคมีภัณฑ์ ตัวทำละลาย / แก๊สผสม | อาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด / ทนความร้อน | EPDM | 0~ 80 | 12 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | ||
฿ 290.92 | FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | น้ำ / อากาศ / เคมีภัณฑ์ ตัวทำละลาย / แก๊สผสม | สถานการณ์ที่สะอาด / อาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด / ทนความร้อน | EPDM | 0~ 80 | 12 | สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม | ||
฿ 269.76 | FITTING | 1 ชิ้น | 8 วัน | น้ำ / อากาศ | อาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด | - | 0~ 60 | 12 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | ||
฿ 290.92 | FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | น้ำ / อากาศ | สถานการณ์ที่สะอาด / อาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด | - | 0~ 60 | 12 | สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เรซิ่น PPS |
---|---|---|---|---|---|
ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | ข้อศอก ข้อต่อยูเนี่ยน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง