1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งสายยาง ชนิด PP ยูเนี่ยน Y ท่อต่างขนาด สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด

ฟิตติ้งสายยาง ชนิด PP ยูเนี่ยน Y ท่อต่างขนาด สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 399.28/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ตัวเรือนใช้ เรซิ่น PP เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด
· EPDM ใช้ใน ซีล
·มีประเภท FKM และ NBR เป็นอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม
·สามารถเลือก PP หรือ SUS304 สำหรับ องค์ประกอบ สกรู ได้
·สามารถใช้กับน้ำมันได้
· ตัวเรือน เป็นพลาสติกใสเพื่อให้สามารถสังเกตการไหลของน้ำได้
· สเปค บรรจุภัณฑ์ 2 แบบคือบรรจุภัณฑ์ธรรมดา และบรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม - มีให้เลือกตามการ การใช้งาน ที่ต้องการ

รหัสสินค้า
PPW6-4SALE
PPW6-4-C
PPW6-4-F
PPW6-4-F-C
PPW8-6SALE
PPW8-6-F-C
PPW8-6C
PPW10-8
PPW10-8-C
PPW10-8-F
PPW10-8-F-C
PPW12-10
PPW12-10-C
PPW12-10-F
PPW12-10-F-C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ ซีล สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ 2
(φ)
สเปค แพ็คเกจ

฿ 540.39

฿ 235.56

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน EPDM64สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ

฿ 399.28

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน EPDM64สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม

฿ 445.84

FITTING 1 ชิ้น 8 วัน -64สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ

฿ 464.47

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน -64สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม

฿ 703.35

฿ 265.30

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน EPDM86สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ

฿ 530.82

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน -86สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม

฿ 642.58

FITTING 1 ชิ้น 8 วัน EPDM86สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม

฿ 523.16

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน EPDM108สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ

฿ 537.57

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน EPDM108สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม

฿ 657.22

FITTING 1 ชิ้น 8 วัน -108สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ

฿ 673.13

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน -108สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม

฿ 646.63

FITTING 1 ชิ้น 10 วัน EPDM1210สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ

฿ 661.79

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน EPDM1210สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม

฿ 848.04

FITTING 1 ชิ้น 8 วัน -1210สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ

฿ 862.49

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน -1210สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อยูเนี่ยน กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / เคมีภัณฑ์ ตัวทำละลาย / แก๊สผสม
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ PP เรซิ่น การใช้งาน สถานการณ์ที่สะอาด / อาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่าง กัน-y
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 80