1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้องอซัพพลาย ข้องอซีรีส์ SLB

AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT

ข้องอซัพพลาย ข้องอซีรีส์ SLB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 125.01/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการจะสิ้นสุดการจำหน่าย ณ ปลายเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 ซึ่งเป็นการหยุดจำหน่ายในระบบของมิซูมิเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ผลิตยังมีสินค้าดังกล่าวนี้อยู่
    สินค้าดังกล่าวไม่มีแผนที่จะนำกลับมาจำหน่ายใหม่อีกครั้งและไม่มีสินค้าทดแทน สำหรับรายละเอียดกรุณาตรวจสอบจากหน้าจอขณะทำใบเสนอราคาและตอนสั่งซื้ออีกครั้ง

รายละเอียดสินค้า

ใช้พื้นที่ครึ่งเดียวของท่อเหล็กกล้าที่มีขนาดและอัตราการไหลใกล้เคียงกัน

รหัสสินค้า
SLB8-01
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 125.01

AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู สกรู <=> รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ข้อต่องอ วัสดุ ทองเหลือง
ชนิดสกรู R ขนาดเกลียว 1/8 ชนิดสกรู ที่ส่วนเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า M
สกรู ขนาดเกลียว ที่ส่วนเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า M8 อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน(℃) 0 to 60 บังคับของเหลว อากาศ
สเปค NCU ไม่มี สายยาง แนะนำ ท่อไนล่อน, ท่อโฟมยูรีเทน วัสดุ กระบวนการซีล มาตรฐาน (NBR)
สกรู พิทช์ ช์ลำกล้องขนาดเล็ก(มิลลิเมตร) 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SLB8-01 ในชุด ข้องอซัพพลาย ข้องอซีรีส์ SLB