1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อสวมเร็ว, ขนาดเล็ก ซีรีส์ UL, ข้องอยูเนี่ยน【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ข้อต่อสวมเร็ว, ขนาดเล็ก ซีรีส์ UL, ข้องอยูเนี่ยน
  • ข้อต่อสวมเร็ว, ขนาดเล็ก ซีรีส์ UL, ข้องอยูเนี่ยน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 122.85/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

มีหลายรูปทรงและขนาด รวมถึงขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ ต่อได้อย่างรวดเร็วในครั้งเดียว

รหัสสินค้า
UL3M
UL4M
UL6M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
สายยาง แนะนำ

฿ 889.57

AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 3ท่อยูรีเทน

฿ 122.85

AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT 1 ชิ้น 3 วัน 4ท่อไนลอน, ท่อโฟมยูรีเทน

฿ 128.46

AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT 1 ชิ้น 3 วัน 6ท่อไนลอน, ท่อโฟมยูรีเทน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน (PBT) การใช้งาน มินิ มาตรฐาน วัสดุส่วนเกลียว มาตรฐาน (ทองเหลือง)
วัสดุ ซีล มาตรฐาน (NBR) ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน ข้อศอก ข้อต่อยูเนี่ยน อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60
สีหลัก ตัวเครื่อง สีดำ สเปค NCU ไม่มี ไม่มี สเปค น้ำมัน ไม่มี