1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ข้อต่อสวมเร็ว, ขนาดเล็ก ซีรีส์ UK, ข้อต่อยูเนี่ยน Bulkhead【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ข้อต่อสวมเร็ว, ขนาดเล็ก ซีรีส์ UK, ข้อต่อยูเนี่ยน Bulkhead
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,099.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

มีหลายรูปทรงและขนาด รวมถึงขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ ต่อได้อย่างรวดเร็วในครั้งเดียว

ดรออิ้ง

ดรออิ้งบอกขนาด ของซีรี่ส์อังกฤษ

ดรออิ้งบอกขนาด ของซีรี่ส์อังกฤษ

ดรออิ้งบอกขนาด ของส่วน คอลเลท

ดรออิ้งบอกขนาด ของส่วน คอลเลท

รายละเอียดจำเพาะ ผลิตภัณฑ์

ลักษณะภายนอก ของ UK

ลักษณะภายนอก ของ UK

ด้วยรูปทรงและขนาดที่หลากหลาย อุปกรณ์รองรับท่อ ทุกประเภทตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลางและขนาดใหญ่ คุณสามารถเชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็วใน ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) เดียว

สเปค

  • ของไหล ใช้: อากาศ
  • แรงดันใช้งานสูงสุด: 0.9 mpa
  • ความดันสุญญากาศ การทำงาน: -100 kPa
  • ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ในการทำงาน 0 ถึง 60°C
  • สายยาง แนะนำ ⌀3 (สายยาง ยูรีเทน), ⌀4 ⌀6 (สายยาง ยูรีเทน , สายยาง ไนล่อน) (ความแม่นยำ ของ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. อยู่ภายใน ±0.1 มม. ของขนาด ข้อต่อฟิตติ้ง)
โครงสร้างภายในและ วัสดุ ส่วนหลัก

โครงสร้างภายในและ วัสดุ ส่วนหลัก

  • ตัวเครื่อง เรซิ่น: พอลิบิวทิลีน เทเรพทาเลต
  • ตัวเครื่อง เครื่องโลหะ ทองเหลือง ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า แบบไม่ใช้ไฟฟ้า
  • ล็อค ฟัน: สเตนเลส
  • Collet: โพลิอะซีทัล (Polyacetal)
  • โอริง / แขนยางยืด: NBR

โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน

รหัสสินค้าเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง
⌀D
MBEA⌀PCด้านทแยงมุม
H
GXYพื้นที่หน้าตัดทีมีประสิทธิภาพ
(ตารางมิลลิเมตร)
น้ำหนัก
(กรัม)
UK3M3M8 × 0.7519.54.812.479.4102762.43.1
UK4M4M10 × 123.25.814.18.910.91237.83.76
UK6M6M12 × 1256.614.810.811.71449.810.59

โต๊ะวางชิ้นงาน ขนาด (มม.)

เรื่องราวการพัฒนา

 

เป็น ผลิตภัณฑ์ ที่พัฒนาขึ้นผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวดโดยผสมผสานความรู้ด้าน การออกแบบ และเทคโนโลยีการผลิตที่ได้รับการปลูกฝังมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

รหัสสินค้า
UK3M
UK4M
UK6MSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
สายยาง แนะนำ

฿ 1,519.62

AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 3ท่อยูรีเทน

฿ 1,099.00

AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 4ท่อไนลอน, ท่อโฟมยูรีเทน

฿ 1,117.00

฿ 955.71

AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6ท่อไนลอน, ท่อโฟมยูรีเทน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน (PBT) การใช้งาน มินิ มาตรฐาน วัสดุส่วนเกลียว มาตรฐาน (ทองเหลือง)
วัสดุ ซีล มาตรฐาน (NBR) ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน สหภาพ พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60
สีหลัก ตัวเครื่อง สีดำ สเปค NCU ไม่มี ไม่มี สเปค น้ำมัน ไม่มี