(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีหลายรูปทรงและขนาด รวมถึงขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ ต่อได้อย่างรวดเร็วในครั้งเดียว
มุมมองด้านหน้า
มุมมองด้านข้าง
ดรออิ้งบอกขนาด ของส่วน คอลเลท
ลักษณะภายนอก
ขวา (สีขาว) ใช้สำหรับท่อ ⌀1.8 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 1.8 มม.) สายยาง
โครงสร้างภายในและ วัสดุ ส่วนหลัก
โครงสร้างภายในและ วัสดุ สำหรับ ท่อ/ สายยาง ⌀1.8 ( เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 1.8 มม.)
รหัสสินค้า | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง ⌀D | R | A | B | L^โน้ต | ⌀P | C | E | ด้านทแยงมุม H | X | Y | พื้นที่หน้าตัดทีมีประสิทธิภาพ (ตารางมิลลิเมตร) | น้ำหนัก (กรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT2-M3M | 1.8 | M3 × 0.5 | 2.5 | 12 | 12.5 | 6 | 8.4 | 10.25 | 5.5 | 4.8 | — | 0.5 | 1.9 |
TT2-M5M | M5 × 0.8 | 3 | 13.5 | 13.5 | 8 | 0.6 | 3.2 | ||||||
TT3-M3M | 3 | M3 × 0.5 | 2.5 | 12 | 12.5 | 6 | 9.3 | 10.8 | 5.5 | 7 | 6 | 0.7 | 1.9 |
TT3-M5M | M5 × 0.8 | 3 | 13.5 | 13.5 | 8 | 2 | 3.3 | ||||||
TT4-M3M | 4 | M3 × 0.5 | 2.5 | 15 | 16.5 | 8 | 11 | 12.5 | 8 | 9.8 | 7.8 | 1.4 | 3.9 |
TT4-M5M | M5 × 0.8 | 3 | 14.5 | 15.5 | 3.7 | 4.3 | |||||||
TT4-M6M | M6 × 1 | 3.9 | 15.5 | 15.6 | 2.8 | 4.6 | |||||||
TT4-01M | R1/8 | 8 | 17 | 17 | 10 | 4.6 | 7.2 | ||||||
TT6-M5M | 6 | M5 × 0.8 | 3 | 15.5 | 17.8 | 10.5 | 11.6 | 13.9 | 8 | 11.8 | 9.8 | 3.5 | 5.6 |
TT6-M6M | M6 × 1 | 3.9 | 16.5 | 17.9 | 3.6 | 5.9 | |||||||
TT6-01M | R1/8 | 8 | 18 | 19.3 | 10 | 8.5 | 8.4 |
ด้วยรูปทรงและขนาดที่หลากหลาย อุปกรณ์รองรับท่อ ทุกประเภทตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลางและขนาดใหญ่
เป็น ผลิตภัณฑ์ ที่พัฒนาขึ้นผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวดโดยผสมผสานความรู้ด้าน การออกแบบ และเทคโนโลยีการผลิตที่ได้รับการปลูกฝังมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
รหัสสินค้า |
---|
TT4-01M |
TT4-M5M |
TT4-M6M |
TT6-01M |
TT6-M5M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,234.45 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 4 | R1/8 | ||
฿ 1,280.70 ฿ 1,007.65 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | M5×0.8 | ||
฿ 1,408.22 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 4 | M6×1 | ||
฿ 1,350.58 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 6 | R1/8 | ||
฿ 1,494.43 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 6 | M5×0.8 |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู แยก | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | มาตรฐาน (PBT) | การใช้งาน | มินิ มาตรฐาน | วัสดุส่วนเกลียว | มาตรฐาน (ทองเหลือง) |
วัสดุ ซีล | มาตรฐาน (NBR) | สกรู ยึดหลายจุด | ข้อต่อสามทางที | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 |
สีหลัก ตัวเครื่อง | สีดำ | สเปค NCU | ไม่มี | ไม่มี สเปค น้ำมัน | ไม่มี |
สายยาง แนะนำ | ท่อไนลอน, ท่อโฟมยูรีเทน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง