(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อฟิตติ้ง ชนิดตรง ที่ช่วยให้ติดและถอด สายยาง ได้อย่างรวดเร็วใน ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)
[คุณสมบัติ]
· การแบ่งปัน สายยาง ไนล่อน และ สายยาง ยูรีเทน
· เน้นความง่ายในการใช้งาน เช่น ส่วน กระบวนการซีล ส่วนเกลียว
· ด้วยรูปทรงและขนาดที่หลากหลาย สามารถให้รายละเอียด อุปกรณ์รองรับท่อ ทุกประเภทตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลางและขนาดใหญ่
· คุณสามารถเชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็วใน ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) เดียว
[การใช้งาน]
·เหมาะสำหรับสายการผลิตที่ใช้ อุปกรณ์นิวเมติกส์ ในทุกอุตสาหกรรม
Drawing ระบุขนาด
ลักษณะภายนอก
รหัสสินค้า | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง ⌀D | M | A | B | ⌀P | C | ด้านทแยงมุม H | พื้นที่หน้าตัดทีมีประสิทธิภาพ (ตารางมิลลิเมตร) | น้ำหนัก g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM3-M3M | 3 | M3 × 0.5 | 3.7 | 13.7 | 5.5 | 9.3 | 5.5 | 1.4 | 1.5 |
TSM3-M5M | M5 × 0.8 | 5 | 15.3 | 8 | 8 | 2.8 | 4.2 | ||
TSM4-M3M | 4 | M3 × 0.5 | 3.3 | 15.4 | 8 | 10.9 | 8 | 3.5 | 3.6 |
TSM4-M5M | M5 × 0.8 | 5 | 17.6 | 2.6 | 4.3 |
รหัสสินค้า |
---|
TSM4-M5M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,180.83 ฿ 708.62 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | มาตรฐาน (PBT) | การใช้งาน | มินิ มาตรฐาน | วัสดุส่วนเกลียว | มาตรฐาน (ทองเหลือง) |
วัสดุ ซีล | มาตรฐาน (NBR) | การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | เพศหญิง | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 |
สายยาง ใช้งานได้ OD 1(φ) | 4 | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M | M5×0.8 | สีหลัก ตัวเครื่อง | สีดำ |
สเปค NCU | ไม่มี | ไม่มี สเปค น้ำมัน | ไม่มี | สายยาง แนะนำ | ท่อไนลอน, ท่อโฟมยูรีเทน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TSM4-M5M ในชุด ข้อต่อสวมเร็วขนาดเล็ก, ซีรีส์ TSM ข้อต่อตรงตัวเมีย
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง