(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีจำหน่ายในรูปทรงและขนาดต่างๆรวมทั้งขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดจัมโบ้ การ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบสัมผัสเดียวที่รวดเร็ว
ขนาด
ลักษณะภายนอก
รายการ | ขนาด สายยาง รองรับการใช้งาน | |
---|---|---|
⌀1.8, ⌀3 | ⌀4, ⌀6, ⌀8, ⌀10, ⌀12, ⌀16 | |
ของไหล ปฏิบัติการ | อากาศ | |
แรงดันใช้งานสูงสุด | 0.9 mpa | |
ความดันสุญญากาศที่ทำงาน | -100 kPa | |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | 0 ถึง + 60°C | |
สายยาง แนะนำ ^note | สายยาง ยูรีเทน | สายยาง ยูรีเทน , สายยาง ไนล่อน |
[หมายเหตุ]: ด้วย ปะเก็น หรือ เครื่องกวาดตะกอน ซีล
ข้อควรระวัง: ควรใช้ สายยาง ที่มี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ที่ ความแม่นยำ ภายใน ±0.1 มม. ของขนาด ขนาดเกลียว
โครงสร้างภายในและ วัสดุ หลัก
ตัวหยุด สายยาง , ตัวเครื่อง เรซิ่น , ตัวเครื่อง โลหะ, ฟัน ล็อค , คอลเลท, สายยาง , แหวน ไกด์ , ปลอกยางยืด, โอริง ริง, ยาแนว เกลียว
สำหรับ ⌀1.8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.8 มม.)
ตัวหยุด สายยาง , ตัว เรซิ่น , ตัวเครื่อง โลหะ , เหล็กกล้า Free-cutting , ฟัน ล็อค , คอลเลท, สายยาง, ไกด์ ลิงค์ , ปลอกยางยืด , โอริง ริง , ปะเก็น
รหัสสินค้า | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง ⌀D | M | A | B | L | C | ด้านทแยงมุม H | ⌀P | พื้นที่หน้าตัดทีมีประสิทธิภาพ (ตารางมิลลิเมตร) | น้ำหนัก (กรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSK3-M6M | 3 | M6 × 0.75 | 3 | 14 | 11 | 10.9 | 2 | 8 | 2.9 | 2.7 |
TSK4-M6M | 4 | M6 × 0.75 | 3 | 14 | 11 | 10.4 | 2.5 | 8 | 5.1 | 2.6 |
TSK4-M8M | M8 × 0.75 | 3.4 | 10.6 | 3 | 10 | 7.3 | 4.9 | |||
TSK6-M8M | 6 | M8 × 0.75 | 3.4 | 14.8 | 11.4 | 11.7 | 4 | 10 | 12.8 | 3.6 |
รหัสการสั่งซื้อ
เป็นเวลาหลายทศวรรษแล้วตั้งแต่เปิดตัว และมีความน่าเชื่อถือและมี ราง ที่พิสูจน์แล้ว
ใช้ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย
รหัสสินค้า |
---|
TSK4-M6M |
TSK4-M8M |
TSK6-M8M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 600.87 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 4 | M6×0.75 | ||
฿ 795.81 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 4 | M8×0.75 | |
฿ 102.11 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | M8×0.75 |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | มาตรฐาน (PBT) | การใช้งาน | มินิ มาตรฐาน | วัสดุส่วนเกลียว | มาตรฐาน (ทองเหลือง) |
วัสดุ ซีล | มาตรฐาน (NBR) | การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | ด้วย รูหกเหลี่ยม และ แบบตรง | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 |
สีหลัก ตัวเครื่อง | สีดำ | สเปค NCU | ไม่มี | ไม่มี สเปค น้ำมัน | ไม่มี |
สายยาง แนะนำ | ท่อไนลอน, ท่อโฟมยูรีเทน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง