(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อสวมเร็ว แบบ ข้อต่องอ ที่ช่วยให้ติดและถอด สายยาง ได้อย่างรวดเร็วใน ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)
[คุณสมบัติ]
· ฟิตติ้งสวมเร็ว ขนาดกะทัดรัดช่วยให้ ประหยัดพื้นที่ และ พิทช์ ทช์เล็กน้อย
· ลดขนาดลง 40% ในปริมาตรและ 20% ใน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ทั่วไป
· มีรุ่นต่างๆ มากมาย เช่น ข้อต่องอ 45 องศาและแบบไขว้ ซึ่งมีประโยชน์มากสำหรับการติดตั้งในพื้นที่แคบ
· ด้วยรูปทรงและขนาดที่หลากหลาย สามารถ อุปกรณ์รองรับท่อ ได้ทุกประเภทตั้งแต่แบบกะทัดรัดไปจนถึงขนาดกลางและขนาดใหญ่
· การแบ่งปัน สายยาง ไนล่อน และ สายยาง ยูรีเทน
· เน้นความง่ายในการใช้งาน เช่น ส่วน กระบวนการซีล ส่วนเกลียว
[การใช้งาน]
·เหมาะสำหรับสายการผลิตที่ใช้ อุปกรณ์นิวเมติกส์ ในทุกอุตสาหกรรม
สเปค ประเภท เกลียวเมตริก/เกลียวมิล
Drawing ระบุขนาดของข้อต่องอ
รหัสสินค้า | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง ⌀D | R | A | B | L^โน้ต | ⌀P | C | E | ด้านทแยงมุม H | พื้นที่หน้าตัดทีมีประสิทธิภาพ (ตารางมิลลิเมตร) | น้ำหนัก (กรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TL3-M3M | 3 | M3 × 0.5 | 2.5 | 12 | 12.5 | 6 | 9.3 | 10.8 | 5.5 | 0.5 | 1.4 |
TL3-M5M | M5 × 0.8 | 3 | 13.5 | 13.5 | 8 | 1.8 | 2.8 | ||||
TL3-M6M | M6 × 1 | 3.9 | 14.5 | 13.6 | 3.1 | ||||||
TL4-M3M | 4 | M3 × 0.5 | 2.5 | 14 | 15.5 | 8 | 11 | 15.1 | 8 | 1.3 | 3 |
TL4-M5M | M5 × 0.8 | 3 | 13.5 | 14.5 | 2.2 | 3.4 | |||||
TL4-M6M | M6 × 1 | 3.9 | 14.5 | 14.6 | 3.9 | 3.7 | |||||
TL4-01M | R1/8 | 8 | 16 | 16 | 10 | 4.8 | 6.2 | ||||
TL6-M5M | 6 | M5 × 0.8 | 3 | 14.5 | 16.8 | 10.5 | 11.6 | 16 | 8 | 3.5 | 4.1 |
TL6-M6M | M6 × 1 | 3.9 | 15.5 | 16.9 | 3.6 | 4.4 | |||||
TL6-01M | R1/8 | 8 | 17 | 18.3 | 10 | 8.5 | 6 |
เป็นเวลาหลายทศวรรษแล้วตั้งแต่เปิดตัว และมีความน่าเชื่อถือและมี ราง ที่พิสูจน์แล้ว
ใช้ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย
รหัสสินค้า |
---|
TL2-M3M |
TL2-M5M |
TL3-M3M |
TL3-M5M |
TL4-01M |
TL4-M3M |
TL4-M5M |
TL4-M5M-D |
TL4-M6M |
TL6-01M |
TL6-M5M |
TL6-M5M-D |
TL6-M6M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุส่วนเกลียว | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M | ไม่มี สเปค น้ำมัน | สายยาง แนะนำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,611.81 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | เหล็กกล้า Free-cutting | 1.8 | M3×0.5 | ไม่มี | ท่อยูรีเทน | |
฿ 915.31 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | มาตรฐาน (ทองเหลือง) | 1.8 | M5×0.8 | ไม่มี | ท่อยูรีเทน | ||
฿ 1,590.48 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | เหล็กกล้า Free-cutting | 3 | M3×0.5 | ไม่มี | ท่อยูรีเทน | |
฿ 78.51 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 10 ชิ้น | 3 วัน | มาตรฐาน (ทองเหลือง) | 3 | M5×0.8 | ไม่มี | ท่อยูรีเทน | |||
฿ 1,137.50 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มาตรฐาน (ทองเหลือง) | 4 | R1/8 | ไม่มี | ท่อไนลอน, ท่อโฟมยูรีเทน | ||
฿ 148.13 | KOGANEI AUXILIARY EQUIPMENT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เหล็กกล้า Free-cutting | 4 | M3×0.5 | ไม่มี | ท่อไนลอน, ท่อโฟมยูรีเทน | |||
฿ 1,375.83 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มาตรฐาน (ทองเหลือง) | 4 | M5×0.8 | ไม่มี | ท่อไนลอน, ท่อโฟมยูรีเทน | ||
฿ 124.13 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 10 ชิ้น | 3 วัน | มาตรฐาน (ทองเหลือง) | 4 | M5×0.8 | มี | ท่อไนลอน, ท่อโฟมยูรีเทน | |||
฿ 118.17 ฿ 64.00 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มาตรฐาน (ทองเหลือง) | 4 | M6×1 | ไม่มี | ท่อไนลอน, ท่อโฟมยูรีเทน | |||
฿ 1,159.17 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | มาตรฐาน (ทองเหลือง) | 6 | R1/8 | ไม่มี | ท่อไนลอน, ท่อโฟมยูรีเทน | ||
฿ 1,397.50 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มาตรฐาน (ทองเหลือง) | 6 | M5×0.8 | ไม่มี | ท่อไนลอน, ท่อโฟมยูรีเทน | ||
฿ 1,776.00 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | มาตรฐาน (ทองเหลือง) | 6 | M5×0.8 | มี | ท่อไนลอน, ท่อโฟมยูรีเทน | |
฿ 209.53 ฿ 132.40 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มาตรฐาน (ทองเหลือง) | 6 | M6×1 | ไม่มี | ท่อไนลอน, ท่อโฟมยูรีเทน |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | มาตรฐาน (PBT) | การใช้งาน | มินิ มาตรฐาน | วัสดุ ซีล | มาตรฐาน (NBR) |
การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | ข้อต่องอ | ข้อศอก | ข้อศอก เกลียวนอก | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 |
สีหลัก ตัวเครื่อง | สีดำ | สเปค NCU | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง