1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มินิ ฟิตติ้งสวมเร็ว ติ้งชุด TB แยก T【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT

มินิ ฟิตติ้งสวมเร็ว ติ้งชุด TB แยก T
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,391.93/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง
  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

แยก ข้อต่อสามทางที ที่ช่วยให้ติดและถอด สายยาง ได้อย่างรวดเร็วใน ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)
[คุณสมบัติ]
· ด้วยรูปทรงและขนาดที่หลากหลาย สามารถ อุปกรณ์รองรับท่อ ได้ทุกประเภทตั้งแต่แบบกะทัดรัดไปจนถึงขนาดกลางและขนาดใหญ่
· คุณสามารถเชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็วใน ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) เดียว
· การแบ่งปัน สายยาง ไนล่อน และ สายยาง ยูรีเทน
· เน้นความง่ายในการใช้งาน เช่น ส่วน กระบวนการซีล ส่วนเกลียว
[การใช้งาน]
·เหมาะสำหรับสายการผลิตที่ใช้ อุปกรณ์นิวเมติกส์ ในทุกอุตสาหกรรม

ดรออิ้ง

ดรออิ้งบอกขนาด ของ แบบตรง (ประเภท เกลียวเมตริก/เกลียวมิล)

ดรออิ้งบอกขนาด ของ แบบตรง (ประเภท เกลียวเมตริก/เกลียวมิล)

รายละเอียดจำเพาะ ผลิตภัณฑ์

ลักษณะภายนอก ของ แบบตรง

ลักษณะภายนอก ของ แบบตรง

โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน

รหัสสินค้าเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง
ød
RABL1^โน้ตL2^โน้ต⌀PCEด้านทแยงมุม
H
พื้นที่หน้าตัดทีมีประสิทธิภาพ
(ตารางมิลลิเมตร)
น้ำหนัก
(กรัม)
TB3-M5M3M5 × 0.8324.310.521.369.310.882.23.2
TB4-M3M4M3 × 0.52.528.112.525.681113.180.94
TB4-M5MM5 × 0.8327.611.524.62.14.4
TB4-M6MM6 × 13.928.611.624.72.24.7
TB4-01MR1/8830.11326.1104.67.3
TB6-M5M6M5 × 0.8330.512.527.510.511.61582.25.6
TB6-M6MM6 × 13.931.512.627.63.35.9
TB6-01MR1/88331429108.58.4

ขนาด L1 และ L2 ของประเภท เกลียวเทเปอร์ เป็นขนาดอ้างอิงหลังจาก ชนิดเกลียวใน

เรื่องราวการพัฒนา

 

เป็น ผลิตภัณฑ์ ที่พัฒนาขึ้นผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวดโดยผสมผสานความรู้ด้าน การออกแบบ และเทคโนโลยีการผลิตที่ได้รับการปลูกฝังมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

รหัสสินค้า
TB4-M5M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,391.93

AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู แยก ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน (PBT) การใช้งาน มินิ มาตรฐาน วัสดุส่วนเกลียว มาตรฐาน (ทองเหลือง)
วัสดุ ซีล มาตรฐาน (NBR) สกรู ยึดหลายจุด แยก ที อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60
สายยาง ใช้งานได้ OD 1(φ) 4 ขนาดเกลียว ของ เกลียว M M5×0.8 สีหลัก ตัวเครื่อง สีดำ
สเปค NCU ไม่มี ไม่มี สเปค น้ำมัน ไม่มี สายยาง แนะนำ ท่อไนลอน, ท่อโฟมยูรีเทน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TB4-M5M ในชุด มินิ ฟิตติ้งสวมเร็ว ติ้งชุด TB แยก T