(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อสวมเร็ว ที่ช่วยให้ติดและถอด สายยาง ได้อย่างรวดเร็วใน ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)
[คุณสมบัติ]
· ด้วยรูปทรงและขนาดที่หลากหลาย สามารถให้รายละเอียด อุปกรณ์รองรับท่อ ทุกประเภทตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลางและขนาดใหญ่
· คุณสามารถเชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็วใน ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) เดียว
· การแบ่งปัน สายยาง ไนล่อน และ สายยาง ยูรีเทน
· เน้นความง่ายในการใช้งาน เช่น ส่วน กระบวนการซีล ส่วนเกลียว
[การใช้งาน]
·เหมาะสำหรับสายการผลิตที่ใช้ อุปกรณ์นิวเมติกส์ ในทุกอุตสาหกรรม
Drawing ระบุขนาด
ลักษณะภายนอก
รหัสสินค้า | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง ⌀D | B | ⌀P | C | พื้นที่หน้าตัดทีมีประสิทธิภาพ (ตารางมิลลิเมตร) | น้ำหนัก (กรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|
สเปค ปราศจากน้ำมัน | ||||||
US4-D | 4 | 30.8 | 10 | 14.9 | 5.3 | 4.7 |
US6-D | 6 | 34.9 | 12.5 | 17 | 12.5 | 6.5 |
รหัสสินค้า | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง ⌀D | B | ⌀P | C | พื้นที่หน้าตัดทีมีประสิทธิภาพ (ตารางมิลลิเมตร) | น้ำหนัก (กรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|
US8 | 8 | 37.8 | 14.5 | 18.4 | 20 | 9.4 |
US10 | 10 | 43.4 | 17.5 | 21.2 | 35 | 16 |
US12 | 12 | 47.8 | 21 | 23.4 | 59 | 22 |
US16 | 16 | 49.4 | 25 | 24.1 | 147.6 | 26 |
เป็นเวลาหลายทศวรรษแล้วตั้งแต่เปิดตัว และมีความน่าเชื่อถือและมี ราง ที่พิสูจน์แล้ว
ใช้ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย
รหัสสินค้า |
---|
US8 |
US8-D |
US10 |
US10-D |
US12 |
US16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ไม่มี สเปค น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,451.67 ฿ 871.15 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | ไม่มี | ||
฿ 1,524.82 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 8 | มี | ||
฿ 1,642.00 ฿ 1,020.67 | AUXILIARY EQUIPMENT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | ||
฿ 1,957.41 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | มี | ||
฿ 1,380.00 | AUXILIARY EQUIPMENT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 12 | ไม่มี | ||
฿ 1,086.00 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 16 | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | มาตรฐาน (PBT) | การใช้งาน | มินิ มาตรฐาน | วัสดุส่วนเกลียว | มาตรฐาน (ทองเหลือง) |
วัสดุ ซีล | มาตรฐาน (NBR) | ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | ข้อต่อยูเนี่ยนตรง | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 |
สีหลัก ตัวเครื่อง | สีดำ | สเปค NCU | ไม่มี | สายยาง แนะนำ | ท่อไนลอน, ท่อโฟมยูรีเทน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง