(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีหลายรูปทรงและขนาด รวมถึงขนาดเล็ก กลาง และใหญ่
[คุณสมบัติ]
· มีให้เลือก 53 แบบและ 640 หมวดหมู่ โดยสามารถเลือกขนาดเล็ก กลาง และใหญ่เพื่อให้ตรงกับความต้องการที่หลากหลายได้
· สามารถต่อได้อย่างรวดเร็วได้ในครั้งเดียว
· เพื่อให้สะดวกในการใช้งาน สินค้าใช้ท่อไนลอนและท่อยูรีเทนพร้อมกับระบบต่างๆ เช่น การซีลเกลียว
รหัสสินค้า |
---|
UP4 |
UP6 |
UP8 |
UP10 |
UP12 |
UP16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 390.00 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | ||
฿ 390.00 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 6 | ||
฿ 433.33 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 8 | ||
฿ 350.00 ฿ 279.62 | AUXILIARY EQUIPMENT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ||
฿ 38.60 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 10 ชิ้น | 3 วัน | 12 | |||
฿ 235.53 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 16 |
กำลังโหลด …
ประเภท | One-Touch คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | รูปทรงอื่น ๆ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | มินิ มาตรฐาน | วัสดุส่วนเกลียว | มาตรฐาน (ทองเหลือง) | วัสดุ ซีล | มาตรฐาน (NBR) |
รูปทรงอื่น ๆ | ปลั๊ก | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 | สเปค NCU | ไม่มี |
ไม่มี สเปค น้ำมัน | ไม่มี | สายยาง แนะนำ | ท่อไนลอน, ท่อโฟมยูรีเทน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง