(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อลด ข้อต่อฟิตติ้ง แบบ Triple Type ที่ช่วยให้ติดและถอด สายยาง ได้อย่างรวดเร็วใน ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)
[คุณสมบัติ]
· การแบ่งปัน สายยาง ไนล่อน และ สายยาง ยูรีเทน
· เน้นความง่ายในการใช้งาน เช่น ส่วน กระบวนการซีล ส่วนเกลียว
· ด้วยรูปทรงและขนาดที่หลากหลาย สามารถให้รายละเอียด อุปกรณ์รองรับท่อ ทุกประเภทตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลางและขนาดใหญ่
· คุณสามารถเชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็วใน ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) เดียว
[การใช้งาน]
·เหมาะสำหรับสายการผลิตที่ใช้ อุปกรณ์นิวเมติกส์ ในทุกอุตสาหกรรม
Drawing ระบุขนาด
ลักษณะภายนอก
รหัสสินค้า | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง ⌀D1 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง ⌀D2 | B | E | J | ⌀P1 | ⌀P2 | C1 | C2 | F1 | F2 | พื้นที่หน้าตัดทีมีประสิทธิภาพ (ตารางมิลลิเมตร) | น้ำหนัก (กรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UED6-4 | 6 | 4 | 60.1 | 18.4 | 10 | 13 | 10 | 17 | 14.9 | 34 | 8 | 5 | 16 |
UED8-4 | 8 | 4 | 62.4 | 19.2 | 10 | 15 | 10 | 18.1 | 14.9 | 34 | 9.2 | 6 | 20 |
UED8-6 | 6 | 69.4 | 21.3 | 12 | 13 | 17 | 40.2 | 9 | 10.1 | 23 | |||
UED10-6 | 10 | 6 | 80 | 23.8 | 14 | 17.5 | 15 | 20.7 | 17 | 46.2 | 10.5 | 11.2 | 31 |
UED10-8 | 8 | 23.7 | 18.1 | 19.1 | 33 |
เป็น ผลิตภัณฑ์ ที่พัฒนาขึ้นผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวดโดยผสมผสานความรู้ด้าน การออกแบบ และเทคโนโลยีการผลิตที่ได้รับการปลูกฝังมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
รหัสสินค้า |
---|
UED6-4 |
UED10-6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ 2 (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,830.42 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 6 | 4 | ||
฿ 2,480.00 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 10 | 6 |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อยูเนี่ยน กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | มาตรฐาน (PBT) | การใช้งาน | มินิ มาตรฐาน | วัสดุส่วนเกลียว | มาตรฐาน (ทองเหลือง) |
วัสดุ ซีล | มาตรฐาน (NBR) | ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน | เส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกันสามคน | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 |
สีหลัก ตัวเครื่อง | สีดำ | สเปค NCU | ไม่มี | ไม่มี สเปค น้ำมัน | ไม่มี |
สายยาง แนะนำ | ท่อไนลอน, ท่อโฟมยูรีเทน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง