(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ใช้ทั้ง เรซิ่น ความหน่วงไฟ และ สเตนเลส
รหัสสินค้า |
---|
ZW-S4-6 |
ZW-S4-8 |
ZW-S4-M5 |
ZW-S6-6 |
ZW-S6-8 |
ZW-S6-10 |
ZW-S6-M5 |
ZW-S8-8 |
ZW-S8-10 |
ZW-S10-8 |
ZW-S10-10 |
ZW-S10-15 |
ZW-S12-10 |
ZW-S12-15 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง รู | ท่อเหล็ก การเชื่อมต่อสายไฟ พอร์ตเชื่อมต่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 สกรู เกลียวนอก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 394.03 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | R | 1/8 | ||
฿ 456.54 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4 | R | 1/4 | ||
฿ 482.88 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4 | M | M5 | ||
฿ 405.97 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | R | 1/8 | ||
฿ 437.81 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | R | 1/4 | ||
฿ 457.72 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | R | 3/8 | ||
฿ 425.87 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | M | M5 | ||
฿ 481.60 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | R | 1/4 | ||
฿ 501.49 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | R | 3/8 | ||
฿ 627.75 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | R | 1/4 | ||
฿ 629.12 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | R | 3/8 | ||
฿ 601.00 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | R | 1/2 | ||
฿ 772.61 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | R | 3/8 | ||
฿ 720.40 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | R | 1/2 |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง | ของไหลที่ใช้งานได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
ตัวผลิตภัณฑ์ | SUS304 | หัวฉีดทุบ | SUS304 | ปะเก็น | มาตรฐาน (NBR) |
การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | ฐาน เดี่ยว ฐานรอง/แผ่นรอง แบบตรง | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 60 | ตัวเลือก | ไม่มี |
สเปค สะอาด | ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด | ขีด จำกัด ของ วัสดุ | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | สเปค ความทนโอโซน | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง