(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เหมาะสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่เกิดการกัดกร่อน ไม่ทนทานต่อไอออนของทองแดง
รหัสสินค้า |
---|
ZSP-KD6-4-6 |
ZSP-KD8-4-8 |
ZSP-KD8-6-8 |
ZSP-KD10-8-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ 2 (φ) | ท่อเหล็ก การเชื่อมต่อสายไฟ พอร์ตเชื่อมต่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 สกรู เกลียวนอก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 939.42 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 6 | 4 | 1/8 | ||
฿ 1,005.27 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 8 | 4 | 1/4 | ||
฿ 1,075.51 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 8 | 6 | 1/4 | ||
฿ 1,321.33 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 8 | 3/8 |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู แยก | ของไหลที่ใช้งานได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
ตัวผลิตภัณฑ์ | Polybutylene Terephthalate | หัวฉีดทุบ | เทียบเท่ากับ SUS303 | ปะเก็น | H-NBR |
สกรู ยึดหลายจุด | แยก สาม | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง รู | R |
ตัวเลือก | ไม่มี | สเปค สะอาด | ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด | ขีด จำกัด ของ วัสดุ | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ |
สเปค ความทนโอโซน | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง