(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือสภาพแวดล้อมที่ไม่ทนต่อไอออนของ ทองแดง
[คุณสมบัติ]
· One-touch ที่ ข้อต่อฟิตติ้ง กับ ตัวเครื่อง โลหะ สเตนเลส
·ใช้ วัสดุ เทียบเท่า SUS303
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีฤทธิ์กัดกร่อนและสภาพแวดล้อมที่ทนต่อไอออนของ ทองแดงรูปแบบที่หลากหลายช่วยให้สามารถใช้งานท่อ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ประเภทต่างๆได้วัสดุ กำจัดสารที่มีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม
รหัสสินค้า |
---|
ZSP-AX4-6 |
ZSP-AX4-8 |
ZSP-AX4-M5 |
ZSP-AX6-6 |
ZSP-AX6-8 |
ZSP-AX6-10 |
ZSP-AX6-M5 |
ZSP-AX8-6 |
ZSP-AX8-8 |
ZSP-AX8-10 |
ZSP-AX10-6 |
ZSP-AX10-8 |
ZSP-AX10-10 |
ZSP-AX10-15 |
ZSP-AX12-8 |
ZSP-AX12-10 |
ZSP-AX12-15 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง รู | ท่อเหล็ก การเชื่อมต่อสายไฟ พอร์ตเชื่อมต่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 สกรู เกลียวนอก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 539.94 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 4 | R | 1/8 | ||
฿ 597.01 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 4 | R | 1/4 | ||
฿ 535.55 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 4 | M | M5 | ||
฿ 618.97 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 6 | R | 1/8 | ||
฿ 654.09 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 6 | R | 1/4 | ||
฿ 741.88 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 6 | R | 3/8 | ||
฿ 614.57 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 6 | M | M5 | ||
฿ 706.76 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 8 | R | 1/8 | ||
฿ 715.54 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 8 | R | 1/4 | ||
฿ 798.94 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 10 ชิ้น | 60 วัน | 8 | R | 3/8 | ||
฿ 895.52 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 10 | R | 1/8 | ||
฿ 913.07 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 10 | R | 1/4 | ||
฿ 921.87 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 10 ชิ้น | 60 วัน | 10 | R | 3/8 | ||
฿ 1,119.40 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 10 | R | 1/2 | ||
฿ 1,224.76 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 12 | R | 1/4 | ||
฿ 1,233.54 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 10 ชิ้น | 60 วัน | 12 | R | 3/8 | ||
฿ 1,255.49 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 12 | R | 1/2 |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง | ของไหลที่ใช้งานได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
ตัวผลิตภัณฑ์ | Polybutylene Terephthalate | หัวฉีดทุบ | เทียบเท่ากับ SUS303 | ปะเก็น | H-NBR |
การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | ข้อต่องอ | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 | ตัวเลือก | ไม่มี |
สเปค สะอาด | ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด | ขีด จำกัด ของ วัสดุ | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | สเปค ความทนโอโซน | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง