1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อสวมเร็วสำหรับแอร์ไฟเบอร์ ซีรีส์ PG-T2-□【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ข้อต่อสวมเร็วสำหรับแอร์ไฟเบอร์ ซีรีส์ PG-T2-□
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 235.76/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· วัสดุเป็นทองเหลืองและชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ส่วนเรซิ่นใช้ PP แบบมาตรฐาน

รหัสสินค้า
PG-T2-0
PG-T2-M3
PG-T2-M5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทข้อต่อฟิตติ้ง หัวฉีดทุบ สกรู ยึดหลายจุด ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง รู ท่อเหล็ก การเชื่อมต่อสายไฟ พอร์ตเชื่อมต่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 สกรู เกลียวนอก

฿ 235.76

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน--[ข้อต่อยูเนี่ยน ประเดิม] ข้อต่อสามทางที--

฿ 3,794.26

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

60 วัน แบบยึดด้วยสกรู แยกทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[ประเดิม] แยก ข้อต่อสามทางที-MM3

฿ 3,164.27

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

60 วัน แบบยึดด้วยสกรู แยกทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[ประเดิม] แยก ข้อต่อสามทางที-MM3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ของไหลที่ใช้งานได้ อากาศ ตัวผลิตภัณฑ์ PP เรซิ่น
ปะเก็น H-NBR อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 60 สายยาง ใช้งานได้ OD 1(φ) 1.8
ตัวเลือก ไม่มี สเปค สะอาด ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด ขีด จำกัด ของ วัสดุ ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ
สเปค ความทนโอโซน ไม่มี