(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· วัสดุเป็นทองเหลืองและชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ส่วนเรซิ่นใช้ PP แบบมาตรฐาน
รหัสสินค้า |
---|
PG-S2-6 |
PG-S2-M3 |
PG-S2-M5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง รู | ท่อเหล็ก การเชื่อมต่อสายไฟ พอร์ตเชื่อมต่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 สกรู เกลียวนอก |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 157.50 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | R | 1/8 | ||
฿ 198.07 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | M | M3 | ||
฿ 171.81 ฿ 127.53 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M | M5 |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง | ของไหลที่ใช้งานได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
ตัวผลิตภัณฑ์ | ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | หัวฉีดทุบ | ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | ปะเก็น | H-NBR |
การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | ฐาน เดี่ยว ฐานรอง/แผ่นรอง แบบตรง | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 60 | สายยาง ใช้งานได้ OD 1(φ) | 1.8 |
ตัวเลือก | ไม่มี | สเปค สะอาด | ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด | ขีด จำกัด ของ วัสดุ | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ |
สเปค ความทนโอโซน | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง