1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ข้อต่อสวมเร็วสำหรับแอร์ไฟเบอร์ ซีรีส์ PG-L2-□

ข้อต่อสวมเร็วสำหรับแอร์ไฟเบอร์ ซีรีส์ PG-L2-□
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 167.51/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· วัสดุเป็นทองเหลืองและชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ส่วนเรซิ่นใช้ PP แบบมาตรฐาน

รหัสสินค้า
PG-L2-6
PG-L2-M3
PG-L2-M5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง รู ท่อเหล็ก การเชื่อมต่อสายไฟ พอร์ตเชื่อมต่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 สกรู เกลียวนอก

฿ 167.51

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน R1/8

฿ 237.68

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน MM3

฿ 180.88

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน MM5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง ของไหลที่ใช้งานได้ อากาศ
ตัวผลิตภัณฑ์ PP เรซิ่น หัวฉีดทุบ ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) ปะเก็น H-NBR
การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง ข้อต่องอ ข้อศอก ข้อศอก ฐานรอง/แผ่นรอง เดียว อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 60
สายยาง ใช้งานได้ OD 1(φ) 1.8 ตัวเลือก ไม่มี สเปค สะอาด ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด
ขีด จำกัด ของ วัสดุ ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ สเปค ความทนโอโซน ไม่มี