1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประเภท ชนิดเกลียวใน ล้อ ฟรีชนิด P

ประเภท ชนิดเกลียวใน ล้อ ฟรีชนิด P
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 170.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ล้อเรซิ่นแบบล้อคู่ที่เหมาะสำหรับใช้ในสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารเช่นสำหรับอุปกรณ์สำนักงานเป็นหลัก

รหัสสินค้า
P-50HT
P-50T
P-60T
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่

฿ 215.00

CASTER 1 ชิ้น 12 วัน -57.580.01 ถึง 140.00100504946โหลดปานกลาง

฿ 170.00

CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 1057.535.01 ถึง 80.0060504946โหลด เบา / โหลดปานกลาง

฿ 395.56

CASTER 1 ชิ้น 12 วัน -7380.01 ถึง 140.00100605555โหลดปานกลาง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ เรซิ่น / ล้อ คู่ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ วัสดุ ล้อ ไนล่อน
ลักษณะ ล้อ ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เรซิ่น ขนาดเกลียว M12
การใช้งาน จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เหล็กกล้า ดัดเฟอร์นิเจอร์ไม้ ตลับลูกปืน ล้อ ไม่