1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้อฟรีแบบ G พร้อมเบรก (ลูกปืนเดี่ยว), ล้อโพลีคาร์บอเนต

ล้อฟรีแบบ G พร้อมเบรก (ลูกปืนเดี่ยว), ล้อโพลีคาร์บอเนต
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 112.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อขนาดกะทัดรัด แบบตลับลูกปืนเดี่ยว ที่มีโครงสร้างเรียบง่าย สามารถเลือกได้จากหลากหลายสี

คุณสมบัติ

● สีของล้อ สามารถใช้ได้ตามการใช้งาน
● ลูกล้อโพลีคาร์บอเนต ที่ไม่ทำให้พื้นเปื้อนง่าย
● แรงต้านในการสตาร์ทมีน้ำหนักเบา ลูกล้อใช้งานง่าย

สเปค

●ประเภท แผ่นเพลท
●ชนิด ยืดหยุ่น (มี เบรก)

วัสดุ

● ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ: เหล็กกล้า 
● ล้อ: โพลีคาร์บอเนต
รหัสสินค้า
G-38PCS-C
G-38PCS-G
G-38PCS-R
G-50PCS-C
G-50PCS-G
G-50PCS-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1
(มิลลิเมตร)
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1
(มิลลิเมตร)
ความยาวของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
สี ล้อ รหัสการสั่งซื้อ

฿ 119.93

CASTER 1 ชิ้น 3 วัน -ถึง 35.00-[อื่น ๆ] โพลีคาร์บอเนต------45โปร่งใส379-6281

฿ 112.00

CASTER 1 ชิ้น 1 วัน 50ถึง 35.0028[อื่น ๆ] โพลีคาร์บอเนต36284638381645สีเขียว-

฿ 112.00

CASTER 1 ชิ้น 1 วัน 50ถึง 35.0028[อื่น ๆ] โพลีคาร์บอเนต36284638381645สีแดง-

฿ 175.97

CASTER 1 ชิ้น 3 วัน -35.01 ถึง 80.00-[อื่น ๆ] โพลีคาร์บอเนต------50โปร่งใส379-6353

฿ 185.00

CASTER 1 ชิ้น 1 วัน 6535.01 ถึง 80.0038[อื่น ๆ] โพลีคาร์บอเนต46355947502150สีเขียว-

฿ 185.00

CASTER 1 ชิ้น 12 วัน 6535.01 ถึง 80.0038[อื่น ๆ] โพลีคาร์บอเนต46355947502150สีแดง-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน ลักษณะ ล้อ ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม การใช้งาน จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / เหล็กกล้า ดัดเฟอร์นิเจอร์ไม้
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดน้ำหนักเบา สต๊อปเปอร์ การมี ตลับลูกปืน ล้อ ไม่