(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อนาล็อก ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา - โช้ค สกรู แบบ แบบปรับได้ สอง สเตจ
[คุณสมบัติ]
·มีคุณสมบัติดูดซับแรงกระแทกเพื่อดูดซับพลังงาน
·ครึ่งหน้าของเส้นขีดบ่งบอกถึงการดูดซับพลังงานของหลุมเดียวและครึ่งหลังยังมีคุณสมบัติการดูดซับพลังงานของหลุมเดียว
·เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกขนาดเล็กของขนาด M12 ทำให้การจัดการผลิตภัณฑ์นี้ง่ายพอ ๆ กับการจัดการกับหัวล้าน
· ผลิตภัณฑ์ นี้มีเกลียวที่ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
·ขนาดกะทัดรัด แต่ดูดซับแรงกระแทกได้อย่างยืดหยุ่นมาก
·เหมาะสำหรับการ โช้ครับแรงกระแทก กระบอกลม
รหัสสินค้า |
---|
W-A2M12N010 |
W-A2M12N010-C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | ปลาย ฝาปิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,193.57 | SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 76 | ไม่มี | ||
฿ 2,351.26 | SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 84 | มีจำหน่าย |
กำลังโหลด …
ตัวผลิตภัณฑ์/ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง | ตัวเครื่อง หลัก | โครงสร้าง | ชนิด แบบปรับได้ | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S(มิลลิเมตร) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
สกรูยึด M | M12 | สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] | 12 | พลังงานดูดซึมสูงสุด(J) | 4.9 |
ประเภท ออริฟิส | หลาย ออริฟิส ผิดปกติ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า |
ความเร็วการชนสูงสุด(นางสาว) | 2 | ค่า(N) | 1470 | แรงส่งกลับของแกนลูกสูบ(N) | 9.81 |
รอบการทำงานสูงสุด(รอบ / นาที) | 60 | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) | ±2.8 | ดูดซับพลังงานต่อนาที(J / นาที) | 98.1 |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 70 | หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง