1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

โช้ค W-A2M10 ซีรีส์

โช้ค W-A2M10 ซีรีส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,111.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

อนาล็อก ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา - โช้ค สกรู แบบ แบบปรับได้ สอง สเตจ

[คุณสมบัติ]
·เป็น โช้ค ที่ปรับพลังงานที่ดูดซับ
·ครึ่งหน้าของ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ บ่งบอกถึงรูเดียวและครึ่งหลังยังเป็น คุณสมบัติ ดูดซับพลังงานของรูเดียว
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ขนาดเล็กของขนาด M10 ทำให้การจับทำให้ ผลิตภัณฑ์ นี้ง่ายต่อการยึดติดเหมือน สลักเกลียว
·มีเกลียวที่ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
·ขนาดกะทัดรัด แต่ดูดซับแรงกระแทกได้อย่างยืดหยุ่นมาก
· โช้ค มี ความทนทาน เหนือกว่า

รหัสสินค้า
W-A2M10N008
W-A2M10N008-C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
ปลาย ฝาปิด

฿ 2,111.55

SHOCK ABSORBER 1 ชิ้น 31 วัน 58.9ไม่มี

฿ 2,190.32

SHOCK ABSORBER 1 ชิ้น 31 วัน 65.2มีจำหน่าย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวผลิตภัณฑ์/ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง ตัวเครื่อง หลัก โครงสร้าง ชนิด แบบปรับได้ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S(มิลลิเมตร) 8
สกรูยึด M M10 สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] 10 พลังงานดูดซึมสูงสุด(J) 1.77
ประเภท ออริฟิส หลาย ออริฟิส ผิดปกติ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า
ความเร็วการชนสูงสุด(นางสาว) 2 ค่า(N) 640 แรงส่งกลับของแกนลูกสูบ(N) 5.88
รอบการทำงานสูงสุด(รอบ / นาที) 60 การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) ±2.8 ดูดซับพลังงานต่อนาที(J / นาที) 58.8
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 70 หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) 1