1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โช้คอุปกรณ์เสริม S ซีรีส์ KSH

โช้คอุปกรณ์เสริม S ซีรีส์ KSH
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,843.38/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น รายละเอียดจำเพาะอาจแตกต่างกันไปตามรหัสสินค้า เช่น รูปทรงและสี

รายละเอียดสินค้า

- โช้คซับแรงกระแทกชนิดปรับความสามารถในการดูดซับได้ซีรีส์ KSH จาก Koganei
- โช้คซับแรงกระแทกซีรีส์ KSH ชนิดออริฟิสเดี่ยวเหมาะสำหรับการกระแทกด้วยความเร็วต่ำ
- สามารถเลือกร็อดเอนด์แบบมีหรือไม่มีฝาครอบได้โดยระบุ "C" ในรหัสสินค้า
- สามารถเลือกชนิดการติดตั้งเป็น "ติดตั้งที่เดือยล็อค", "ติดตั้งด้านข้าง" หรือ "ติดตั้งกับหน้าแปลน" ได้
- สามารถเพิ่มนัทสต๊อปเปอร์ได้โดยใส่ "- S" ต่อท้ายรหัสสินค้า
- ความเร็วในการกระแทกสูงสุด (m/s): 1.0
ความถี่ในการทำงานสูงสุด (รอบ/นาที): 30
- ช่วงอุณหภูมิใช้งาน (°C): 0 ถึง 60°C

Drawing

หน่วยชนิดไม่มีฝาครอบปลายแกน KSHO×O: มม.

ไม่มีฝาครอบปลายแกน
KSHO × O

หน่วย KSHO×C : มม.

KSH ○ × C

รายละเอียดสินค้า

ชนิดปรับแก้อัตโนมัติเหมาะสำหรับการชนด้วยความเร็วสูง

รายการรหัสสินค้า
ชนิดออริฟิสเดี่ยว
KSH5 × 8KSH6 × 10KSH8 × 10KSH10 × 15KSH12 × 22
ความสามารถในการดูดซับแรงกระแทกสูงสุด J1.53.05.99.824.5
สโตรคการดูดซึม (มม.)810101522
ความเร็วในการชนสูงสุด m/s1.0
ความถี่ในการทำงานสูงสุด (รอบ/นาที)30
แรงส่งกลับของสปริง N5.69.215.716.637.1
มุมเบี่ยงเบน3° หรือน้อยกว่า
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน °C0 ถึง 60

น้ำหนัก

รหัสสินค้ารายการ
บอดี้หลัก
น้ำหนัก
น้ำหนักเพิ่มเติม
ด้าน
ติดตั้ง
ฟิตติ้งโลหะ
หน้าแปลน
ติดตั้ง
ฟิตติ้งโลหะ
สต๊อปเปอร์
นัท
มีฝาครอบ
KSHE5 × 8 KSH5 × 824151671
KSHE6 × 10 KSH6 × 104322158 (12)1
KSH8 × 1090682819 (30)2
KSHE8 × 151024
KSH10 × 151301105734 (50)4
KSHE10 × 201445
KSHE12 × 221921405446 (69)8
KSH12 × 222006

(ก.)

  • * ตัวเลขในวงเล็บคือน้ำหนักรวมฝาครอบ

หมายเหตุ 1: บอดี้หลักมาพร้อมกับนัทยึด 2 ตัว
หมายเหตุ 2: ตัวยึดติดตั้งด้านข้างมาพร้อมกับโบลท์ติดตั้ง 2 ตัว

โครงสร้างภายใน และชื่อของแต่ละส่วน

ขณะที่ไม่ได้ใช้งาน

ขณะที่ไม่ได้ใช้งาน

ขณะที่ใช้งาน

ขณะที่ใช้งาน

ตารางแสดงมาตรฐาน

รหัสสินค้าสัญลักษณ์
ACEGLMRVARAXAYCBCCCU
KSHE5×8□ KSH5×8□685584M10 × 1953313.9121688
KSHE6×10□ KSH6×10□78611010M12 × 11173416.214201010
KSH8×10□92751010M16 × 1.51375721.919251512
KSHE8×15□101.579.51510M16 × 1.51375721.91930.515.513
KSH10×15□114921510M18 × 1.51576825.422301514
KSHE10×20□115882010M18 × 1.51575825.42235.515.515
KSHE12×22□120912210M20 × 1.517751027.724401816
KSH12×22□1471182210M20 × 1.517761027.724401816

เบื้องหลังการพัฒนา

 

สินค้านี้พัฒนาขึ้นผ่านการทดสอบอย่างพิถีพิถันเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยผสมผสานความรู้ด้านการออกแบบและเทคโนโลยีการผลิตที่ผู้ผลิตได้สั่งสมมายาวนานนับแต่วันก่อตั้ง

รหัสสินค้า
KSH5X8
KSH5X8-SSALE
KSH5X8C
KSH5X8C-SSALE
KSH6X10C
KSH8X10
KSH8X10C
KSH10X15
KSH10X15C
KSH12X22
KSH12X22C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสโตรคการดูดซึม
(มิลลิเมตร)
สกรูยึด M สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] ความสามารถในการดูดซับสูงสุด
(J)
ความยาวเต็มตัว
(มิลลิเมตร)
แรงส่งกลับของแกนลูกสูบ
(N)
ปลาย ฝาครอบ/ ยางกันกระแทก น็อต สต๊อปเปอร์

฿ 2,843.38

AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT 1 ชิ้น 3 วัน -8M10101.5685.6ไม่มีไม่มี

฿ 2,944.46

฿ 1,635.06

AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108-101.5685.6ไม่มีมีจำหน่าย

฿ 3,174.17

AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT 1 ชิ้น 10 วัน -8M10101.5765.6มีจำหน่ายไม่มี

฿ 3,108.04

฿ 1,726.21

AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108-101.5765.6มีจำหน่ายมีจำหน่าย

฿ 3,210.77

AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -10M12123889.2มีจำหน่ายไม่มี

฿ 3,252.72

AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT 1 ชิ้น 10 วัน -10M16165.99215.7ไม่มีไม่มี

฿ 3,423.81

AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT 1 ชิ้น 3 วัน -10M16165.910715.7มีจำหน่ายไม่มี

฿ 4,468.32

AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT 1 ชิ้น 10 วัน -15M18189.811416.6ไม่มีไม่มี

฿ 4,626.16

AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT 1 ชิ้น 10 วัน -15M18189.812916.6มีจำหน่ายไม่มี

฿ 5,912.31

AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT 1 ชิ้น 9 วัน -22M202024.514737.1ไม่มีไม่มี

฿ 6,076.51

AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT 1 ชิ้น 3 วัน -22M202024.516537.1มีจำหน่ายไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวเครื่องหลัก/ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง ตัวเครื่อง หลัก โครงสร้าง ชนิด แบบปรับได้ ประเภท ออริฟิส ออริฟิส เดียว
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้าคาร์บอน (การชุบดำ) ความเร็วการชนสูงสุด(นางสาว) 1
รอบการทำงานสูงสุด(รอบ / นาที) 30 การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) 3 ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60
ชนิดที่มีการยึดติด ติดตั้งที่เดือยล็อค