(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แหวนด้านนอก หมุนบนราง โดยใช้ รางโรเลอร์ ที่มีสตัด แทนที่แหวนด้านใน การใช้งานคล้ายกับลูกกลิ้งแคมฟอลโลเวอร์ ใช้สำหรับตลับลูกปืนเยื้องศูนย์ ไกลด์โรลเลอร์ ตลับลูกปืนสำหรับกระเดื่องวาล์ว
รหัสสินค้า |
---|
KRU22LL |
KRU35LL/3AS |
KRU40LL |
KRU47LL/3AS |
KRU62LL/3AS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. โรเลอร์ D (Ø) | ความกว้างของ โรเลอร์ B (มิลลิเมตร) | วิธีการขัน | สกรูแกนลูกเบี้ยว (หยาบ) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว D (มิลลิเมตร) | ขนาดมาตรฐาน | เคลือบฉนวน โรเลอร์ | วิธีการแนะนำ โรเลอร์ | แหวน ด้านใน | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (กิโลนิวตัน) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (กิโลนิวตัน) | อัตราเร็วในการหมุน อนุญาต (รอบต่อนาที) | ซีล | เส้นผ่านศูนย์กลาง d1 ของ สตัด (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,059.05 | CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 22 | 12 | พร้อมร่องขับ | M10×1.25 | 12 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | รูปทรงลูกกลิ้งแบบเต็ม | ไม่ | 5.3 | 6.65 | 12000 | มีซีล | - | ||
฿ 100.00 | NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 35 | 18 | - | M16×1.5 | 19 | - | ไม่ | - | - | - | 18.9 | 11000 | มีจำหน่าย | 16 | ||
฿ 100.00 | NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 40 | 20 | พร้อมร่องขับ | M18×1.5 | 22 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | รูปทรงลูกกลิ้งแบบเต็ม | ไม่ | 14 | 22.8 | 7000 | มีซีล | - | ||
฿ 100.00 | NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 47 | 24 | - | M20×1.5 | 25 | - | ไม่ | - | - | - | 33.5 | 6000 | มีจำหน่าย | 20 | ||
฿ 100.00 | NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 62 | 29 | - | M24×1.5 | 30 | - | ไม่ | - | - | - | 55 | 5000 | มีจำหน่าย | 24 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว | ชนิดลูกกลิ้ง | วงแหวนนอก ทรงกลม | ประเภท ลูกเบี้ยว | ความเยื้องศูนย์ |
---|---|---|---|---|---|
เพลา | มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง