(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·นอกจากน้ำหนักเบาและกะทัดรัดแล้วผลิตภัณฑ์ยังรวมตัวเรือนแผ่นเหล็กที่มีความแม่นยำสูงและตลับลูกปืนเม็ดกลมแบบมีซีล
·นอกจากนี้เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์ เป็นประเภทที่ถอดออกได้จึงสามารถติดตั้งได้ง่าย เหมาะสำหรับงานที่มีโหลดน้อยคงที่เช่นเครื่องจักรที่มีโครงบาง
รหัสสินค้า |
---|
AELPF201W3 |
AELPF204W3 |
AELPF205W3 |
AELPF206W3 |
AELPF207-104W3 |
ASPF201 |
ASPF202 |
ASPF203 |
ASPF204 |
ASPF204-012 |
ASPF205 |
ASPF205-014 |
ASPF205-100 |
ASPF206 |
ASPF207 |
ASPF208 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d (Ø) | รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ตลับลูกปืน/รองลื่น | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | NTN THRUST BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 12 | กระบอก รู ปลอกสวม ประหลาด | 9600 | 4600 | ||
฿ 100.00 | NTN THRUST BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 20 | กระบอก รู ปลอกสวม ประหลาด | 12800 | 6650 | ||
฿ 100.00 | NTN THRUST BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 25 | กระบอก รู ปลอกสวม ประหลาด | 14000 | 7850 | ||
฿ 100.00 | NTN THRUST BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 30 | กระบอก รู ปลอกสวม ประหลาด | 19500 | 11300 | ||
฿ 100.00 | NTN THRUST BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 35 | กระบอก รู ปลอกสวม ประหลาด | 25700 | 15300 | ||
฿ 411.47 | ROUND FLANGE UNITS (STEEL) | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 12 | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | 9600 | 4600 | ||
฿ 468.42 ฿ 212.01 | NTN ROUND FLANGE UNITS (STEEL) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | 9600 | 4600 | ||
฿ 411.47 | ROUND FLANGE UNITS (STEEL) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 17 | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | 9600 | 4600 | ||
฿ 475.79 ฿ 261.59 | NTN ROUND FLANGE UNITS (STEEL) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | 12800 | 6650 | ||
฿ 100.00 | ROUND FLANGE UNITS (STEEL) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 20 | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | 12800 | 6650 | ||
฿ 548.46 ฿ 287.83 | NTN ROUND FLANGE UNITS (STEEL) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 25 | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | 14000 | 7850 | ||
฿ 100.00 | ROUND FLANGE UNITS (STEEL) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 25 | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | 14000 | 7850 | ||
฿ 100.00 | ROUND FLANGE UNITS (STEEL) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 25 | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | 14000 | 7850 | ||
฿ 666.45 | ROUND FLANGE UNITS (STEEL) | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 30 | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | 19500 | 11300 | ||
฿ 738.01 | ROUND FLANGE UNITS (STEEL) | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 35 | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | 25700 | 15300 | ||
฿ 879.51 | ROUND FLANGE UNITS (STEEL) | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 40 | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | 29100 | 17800 |
กำลังโหลด …
ประเภทหน่วย | ตลับลูกปืน | ตลับลูกปืน ประเภท | รูปทรง หน้าแปลนกลม กลม | วัสดุ ตัวเครื่อง | แผ่นเหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ประเภทปก | ไม่มี | ซีล | ไม่มี |
วิธีการ การหล่อลื่น | ชนิดไม่มีน้ำมัน | คุณสมบัติอุณหภูมิ | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง